- Englisch
- Deutsch
- Französisch
- Spanisch
- Japanisch
- Italienisch
- Chinesisch
- Chinesisch (traditionell)
- Startseite
- Blog
- Case Study
- Kenntnisse
- Feedback
- Video
- Blog
- Produkt
- Thema
Angesagte Suchbegriffe
- Produkt-Updates
- FS Share
- PoE Switch
- Networking
- Netzwerkgeräte
- Startseite
- Blog
- Case Study
- Kenntnisse
- Feedback
- Video
-
- Startseite
- Blog
- Case Study
- Kenntnisse
- Feedback
- Video
- Deutsch
Angesagte Suchbegriffe
- Produkt-Updates
- FS Share
- PoE Switch
- Networking
- Netzwerkgeräte
Optische Lösung für SFP Module - FS.COM
SFP (Small Form-Factor Pluggable), auch bekannt als "Mini-GBIC", ist ein Hot-Swap-fähiger Transceiver, der an den SFP-Port eines Netzwerk-Switches angeschlossen wird und an Glasfaser-und Gigabit-Ethernet(GbE)-Kabel angeschlossen wird. Glasfaser-SFP-Module sind mit einer Vielzahl verschiedener Typen verfügbar, um sicherzustellen, dass Ihre Netzwerke mit maximaler Leistung, Zuverlässigkeit und Flexibilität arbeiten.
Optische Lösung für SFP Module - Schnellansicht
FS.com bietet Glasfaser-SFP-Module unterschiedlicher Steckertypen, Schnittstellentypen und Protokolle. Die Details sind nachstehend aufgeführt.
Stecker:
Oberflächentyp:
Unterstütztes Protokoll:
Datenblatt für optische SFP-Modulevon Fast-Ethernet
FS bietet eine große Auswahl an Fast Ethernet SFP-Transceiver, darunter 100BASE-T-, 100BASE-FX-, 100BASE-LX-, 100BASE-EX-, 100BASE-ZX SFP- und 100BASE-BX Bidi-SFPs, die eine Linklänge von bis zu 160 km unterstützen. Die Spezifikation ist unten aufgeführt.
FS.com P/N | Artikel-Nr. | Typ | Wellenlänge | Arbeitsabstand | Schnittstelle | DOM-Unterstützung |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP-FB-GE-T | 37767 | 100BASE-T | / | 100 m | RJ-45, Cat5 | Nein |
37769 | 10/100BASE-T | / | 100 m | RJ-45, Cat5 | Nein | |
SFP-GE-100FX | 37770 | 100BASE-FX | 1310 nm | 2 km | LC duplex, MMF | Ja |
SFP-100FX-31 | 37324 | 100BASE-FX | 1310 nm | 2 km | LC duplex, MMF | Ja |
SFP-100LX-31 | 61817 | 100BASE-LX | 1310 nm | 10 km | LC duplex,SMF | Ja |
37364 | 100BASE-LX | 1310 nm | 15 km | LC duplex,SMF | Ja | |
37366 | 100BASE-LX | 1310 nm | 20 km | LC duplex,SMF | Ja | |
SFP-100EX-31 | 37374 | 100BASE-EX | 1550 nm | 40 km | LC duplex,SMF | Ja |
SFP-100ZX-55 | 37394 | 100BASE-ZX | 1550 nm | 80 km | LC duplex,SMF | Ja |
SFP-FE-BX | 37756 | 100BASE-BX BiDi | 1310nm-TX/1550nm-RX | 10km | LC/SC simplex | Ja/Nein |
SFP-FE-BX | 37761 | 100BASE-BX BiDi | 1550nm-TX/1310nm-RX | 10km | LC/SC simplex | Ja/Nein |
Datenblatt für optische SFP-Module von Gigabit Ethernet
SFP-Modulvon Gigabit Ethernet ist ein Hot-Swap-fähiges I/O-Gerät, das in Gigabit-Ethernet-Netzwerken verwendet wird. FS.com bietet eine vollständige Palette an Kupfer- und optischen SFP-Transceiver, einschließlich 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX, 1000BASE-EZX und 1000BASE-BX. Außerdem sind CWDM, DWDM, SONET/SDH und 2/4G FC SFPs verfügbar. Die Spezifikation ist wie folgt aufgeführt.
FS.com P/N | Artikel-Nr. | Typ | Wellenlänge | Arbeitsabstand | Schnittstelle | DOM-Unterstützung |
---|---|---|---|---|---|---|
SFP-GB-GE-T | 20036 | 10/100/1000BASE-T | / | 100 m | RJ-45, Cat5 | Ja |
20057 | 1000BASE-T | / | 100 m | RJ-45, Cat5 | Ja | |
SFP1G-SX-85 | 29838 | 1000BASE-SX | 850 nm | 550m | LC duplex, MMF | Ja |
SFP1G-SX-31 | 29848 | 1000BASE-SX | 1310 nm | 2 km | LC duplex, MMF | Ja |
SFP1G-LX-31 | 29849 | 1000BASE-LX/LH | 1310 nm | 10 km | LC duplex,MMF/SMF | Ja |
29851 | 1000BASE-LX/LH | 1310 nm | 20 km | LC duplex,SMF | Ja | |
SFP1G-LH-31 | 29853 | 1000BASE-EX | 1550 nm | 40 km | LC duplex,SMF | Ja |
SFP1G-EX-55 | 29854 | 1000BASE-EX | 1550 nm | 40 km | LC duplex,SMF | Ja |
SFP1G-ZX-55 | 29856 | 1000BASE-ZX | 1550 nm | 80 km | LC duplex,SMF | Ja |
SFP1G-EZX-55 | 29857 | 1000BASE-EZX | 1550 nm | 100 km | LC duplex,SMF | Ja |
29858 | 1000BASE-EZX | 1550 nm | 120km | LC duplex,SMF | Ja | |
SFP1G-ZXC-55 | 29859 | 1000BASE-EZX | 1550 nm | 160km | LC duplex,SMF | Ja |
SFP-GE-BX | 29859 | 1000BASE-BX | 1310nm-TX/1490nm-RX | 10km | LC/SC simplex,SMF | Ja/Nein |
CWDM-SFP1G-ZX | 52758 | 1000BASE-CWDM | 1270nm~1610nm | 20km | LC duplex | Ja/Nein |
DWDM-SFP1G-ZX | 32517 | 1000BASE-DWDM | 1563.86nm~ 1528.77nm | 80km | LC duplex | Ja/Nein |
SFP-GE-BX | 37922 | 1000BASE-BX | 1310nm-TX/1490nm-RX | 10km | LC/SC simplex | Ja/Nein |
SFP-GE-BX | 37925 | 1000BASE-BX | 1490nm-TX/1310nm-RX | 10km | LC/SC simplex | Ja/Nein |
SFP-100LX-31 | 20063 | OC-3/STM-1 IR-1 SFP | 1310nm | 15km | LC duplex | Nein |
SFP-2GSR-85 | 32417 | 2G Fibre Channel | 850nm | 300m | LC duplex | Ja |
SFP4G-SW-85 | 32410 | 4G Fibre Channel | 850nm | 380m | LC duplex | Ja |
Testplattform für optische SFP-Module
Das Testzentrum der FS.com ist mit einer breiten Palette von Original-Switches von Mainstream-Anbietern wie Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade usw. ausgestattet. Die Leistung, Kompatibilität und Haltbarkeit von SFP-optischen Modulen werden streng getestet, um die Zuverlässigkeit des Produkts zu gewährleisten. Wir werden unserem Test weitere Markenwechsel hinzufügen, um die Produktvielfalt zu verbessern, und wir werden diese Grafik aktualisieren, um Sie auf dem Laufenden zu halten.
Cisco
|
Juniper
|
Arista
|
BLADE
|
H3C
|
---|---|---|---|---|
IE-3010-24TC ME3400 (ME 3400G-2CS) Catalyst 4948E Catalyst 2960G-Serie Catalyst 3750-Serie Catalyst 3560-X-Serie Catalyst 3560-Serie Catalyst 3560-Serie POE-48 Cisco 7604 MDS 9124 MDS 9134 MDS 9148 WS-C6506-EESW 5403900-Serie ATM NM-1A-0C3-POM CRS-1-Serie MDS 9222i N7000-Serie ASR 9000-Serie WS-C3750G-12S-S |
SRX210
ACX1000 Juniper MX960 OMNISTACK LS 6224U |
DCS 7124S
|
AT 8000S series
|
S3600
SuperStack3 Switch 3848 |
3COM
|
Ciena
|
Huawei
|
||
Switch 3848
|
3930
|
Baystack 5520-48T-PWR
|
||
HPE
|
Adtran
|
DELL
|
Netgear
|
|
2530-8G PoE+Switch
StorageWorks 4/8 SAN Switch-Serie HSTNM-N005 procurve Switch 5406zl procurve Switch 2824 StorageWorks edge switch 2/12 5400R zl2 |
RackSwitch G8000
|
PowerConnect 3448
|
P134G24826GTS-PWR+
|
|
Alcatel Lucent
|
F5
|
NØRTEL
|
||
OmniSwitch 6850-48
OS6250-8M 1850 TSS-5 Transport Service Switch prosafe M5300-28G |
4224
|
BIG-IP 8900 SERIES
|
||
Brocade
|
ASUS
|
FOUNDRY
|
||
Brocade 300
Brocade 5100 Brocade ICX6610-48 Brocade ICX6450-24P Brocade Fastlron FCX624S |
NetVanta 1224ST
|
FLS 624
|
||
Avaya
|
Ruckus ZoneSwitch
|
|||
2526T
S5720-32X-EI-AC |
ES-48-750W
|
LWL-Kabel für alle Glasfaser SFP Module
FS.com bietet umfassende Glasfaser-Patchkabel für gängige und spezielle Arten von SFPs, einschließlich Singlemode und Multimode, Simplex und Duplex, UPC und APC, Längen von 1 Meter bis 30 Meter in großen Beständen. Wir bieten auch Cat 5e Patchkabel für 10/100/1000BASE-T SFP-Transceiver an. Benutzerdefinierter Dienst ist verfügbar.
FAQ
Welche kompatiblen Marken von SFP sind in FS.com verfügbar?
FS.com bietet kosteneffektive SFP-Modul, die mit großen Marken wie Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, IBM, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Networks, Avaya, Alcatel-Lucent, Aruba Networks, Allied Telesis, SMC Networks, TRENDnet usw. kompatibel sind.
Welche Arten von benutzerdefinierten Optionen werden von FS.com angeboten?
FS.com bietet regelmäßige kundenspezifische Auswahlmöglichkeiten wie Kompatibilität, Übertragungsdistanz, Betriebstemperatur, Etikettenmuster, Etikettenfarben usw. Darüber hinaus freut sich FS.com über Anfragen zu kundenspezifischen Produkten und Lösungen für alle Anforderungen und Spezifikationen.
Können SFP und Patchkabel der FS.com direkt aus den USA oder Europa geliefert werden?
Ja. FS.com gründete ein Lager in Seattle, WA, Neinrth America und München, Deutschland. Wir haben viele Transceiver-Module und Patchkabel vorrätig vorbereitet. Solange die von Ihnen bestellten Produkte vorrätig sind, versenden wir sie am selben Tag, an dem Sie Ihre Bestellung aufgeben.
Können Singlemode-SFP mit Multimode-SFP verbunden werden?
Singlemode- und Multimode-SFP können wegen der modalen Unterschiede nicht verbunden werden. Singlemode SFP sollte mit Singlemode-Glasfaser verbunden werden, und Multimode SFP sollte mit Multimode-Glasfaser verbunden werden.
Was ist die digitale optische Überwachung (DOM)?
Die DOM-Funktion ermöglicht dem Endbenutzer die Überwachung von Echtzeitparametern des SFP-Modules, wie z. B. optische Ausgangsleistung, optische Eingangsleistung, Temperatur, Laser-Bias-Strom und Transceiver-Versorgungsspannung. Wenn Sie LWL-Transceiver heute kaufen, haben Sie die Option mit oder ohne DOM.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022