PicOS®-Switches von FS erweitern die Office Connect-Lösung
In der heutigen Welt müssen Unternehmen oft mehrere Büros miteinander verbinden. Für eine effektive Kommunikation und einen effizienten Betrieb ist ein starkes Netzwerk unerlässlich. Die FS PicOS®-Switches bieten eine zuverlässige Lösung, um Ihre Büroverbindungen sicher und effizient zu gestalten. Hier erfahren Sie, warum und wie diese Switches den Unterschied machen.
Die Herausforderungen beim Verbinden mehrerer Büros
Die Verbindung mehrerer Büros in einer Geschäftsumgebung bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich:
-
1. Infrastruktur und Konnektivität:Unzureichende Netzwerkbandbreite in verschiedenen Büros, was zu langsamer Kommunikation und Datenübertragung führt. Instabile Internetverbindungen in entfernten Büros.
-
2. Netzwerksicherheit: Gewährleistung der Datensicherheit bei der Übertragung zwischen verschiedenen Büros. Die Komplexität des Netzwerksicherheitsmanagements steigt mit der Anzahl der Niederlassungen.
-
3. Datenverwaltung und -integration: Dateninkonsistenz zwischen den Niederlassungen führt zu schlechter Entscheidungsfindung. Schwierigkeiten bei der Synchronisierung und Aktualisierung von Datenbanken an verschiedenen Standorten.
-
4. IT-Unterstützung und -Wartung: Bereitstellung konsistenter IT-Supportdienste in allen Büros. Regelmäßige Wartung und Aktualisierung von Systemen und Software.
-
5. Skalierbarkeit: Komplexität bei der Erweiterung neuer Büros und deren Integration in das bestehende Netz. Die Infrastruktur muss an sich ändernde Geschäftsanforderungen und technologische Fortschritte angepasst werden können.
-
6. Katastrophenschutz und Geschäftskontinuität: Sicherstellung zuverlässiger Sicherungssysteme und Notfallpläne für alle Büros. Implementierung redundanter Systeme zur Vermeidung von Single Points of Failure.
-
7. Betriebliche Kosten: Hohe Kosten für Hardware, Softwarelizenzen und sonstige Ausrüstung.
In summary, office connect involves a range of complex challenges. Addressing these issues requires comprehensive strategic planning, advanced technological solutions, and ongoing management investment.
Wie PicOS®-Switches Netzwerkherausforderungen meistern
FS-PicOS®-Switches wurden sorgfältig entwickelt, um die vielfältigen Herausforderungen zu bewältigen, die mit der Verbindung mehrerer Büros in einer Unternehmensumgebung verbunden sind. Durch die Nutzung fortschrittlicher Hardware- und Softwarefunktionen optimieren diese Switches die Konnektivität, erhöhen die Sicherheit und optimieren die betriebliche Effizienz.
Integration mit Broadcom-Chip
Broadcom-Chips sind bekannt für ihre Robustheit bei der Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen, niedrigen Latenzzeiten und hohem Durchsatz. Diese technologischen Fähigkeiten stellen sicher, dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Bürostandorten schnell und zuverlässig erfolgt, wodurch Probleme im Zusammenhang mit unzureichender Netzwerkbandbreite und instabilen Internetverbindungen, mit denen Unternehmen mit mehreren Standorten konfrontiert sind, gemildert werden.
Niedrige Gesamtbetriebskosten
Aus wirtschaftlicher Sicht sind PicOS®-Switches darauf ausgelegt, die Gesamtbetriebskosten (TCO) deutlich zu senken. Dies wird dadurch erreicht, dass die Abhängigkeit von Ökosystemen einzelner Anbieter durchbrochen wird, wodurch eine wettbewerbsfähigere und flexiblere Beschaffungslandschaft gefördert wird. Die skalierbaren Lösungen von PicOS® sind auf die wachsenden und sich verändernden Anforderungen von Unternehmen ausgerichtet und machen es einfacher und kostengünstiger, neue Büros in die bestehende Netzwerkinfrastruktur zu integrieren. Die Gesamteffizienz, die durch rationalisierte Office-Connect-Prozesse erreicht wird, trägt zu erheblichen Kosteneinsparungen bei.
Vereinheitlichte Verwaltung
Die Verwaltung von Netzwerken ist oft ein komplexes und ressourcenintensives Unterfangen, vor allem, wenn es sich um mehrere Bürostandorte handelt. PicOS®, erweitert durch die AmpCon™-Managementplattform, vereinfacht diesen Prozess durch seine einheitlichen Verwaltungsfunktionen. Diese leistungsstarke Kombination ermöglicht eine optimierte Remote-Bereitstellung und automatisierte Netzwerkverwaltung. Dadurch können Unternehmen eine höhere Effizienz erreichen und die mit IT-Support und -Wartung verbundenen Betriebskosten senken. Die automatisierten Verwaltungsfunktionen tragen auch zur Aufrechterhaltung konsistenter IT-Dienste in allen Niederlassungen bei - ein entscheidender Faktor für einen reibungslosen und unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb.
Vorteile des PicOS®-Systems
-
Belastbare und programmierbare Netze: PicOS® bietet hoch belastbare und programmierbare Netze. Sie sind schlanker und besser skalierbar als ältere, monolithische Systeme.
-
Vollständige Abwärtskompatibilität: Dadurch wird sichergestellt, dass sich diese Switches nahtlos in die bestehende Netzwerkinfrastruktur integrieren lassen.
-
Netzwerksicherheit: Integriert in einen Network Access Control Policy Manager, unterstützt PicOS® umfassende Sicherheitsmechanismen zum Schutz Ihres Netzwerks.
-
Analytik und Sichtbarkeit: SNMP, sFlow und gNMI bieten umfangreiche Netzwerkinformationen und vollständige Transparenz für eine effiziente offene Telemetrie.
-
Hohe Verlässlichkeit und Skalierbarkeit: PicOS®-Switches unterstützen erweiterte Funktionen wie EVPN-VXLAN und MLAG. EVPN-VXLAN verbessert die Skalierbarkeit, Flexibilität und Betriebseffizienz, während MLAG für Redundanz auf physischer Switch-Ebene sorgt, Single Points of Failure vermeidet und die gesamte Bandbreitennutzung in Ihrer Ethernet-Fabric maximiert.
-
Erweiterte Sicherheitsprotokolle: PicOS®-Switches unterstützen SSH, ACL, 802.1X, Firewalls und fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie WPA3 und WIDS und bieten somit eine hohe Netzwerksicherheit. Durch die Implementierung von 802.1X-Authentifizierung und robusten Firewall-Regeln können nur autorisierte Geräte und Benutzer auf sensible Daten zugreifen, wodurch unbefugter Zugriff und potenzielle Verstöße wirksam verhindert werden.
Vorteile der AmpCon™ Management-Plattform
AmpCon™ bringt eine Vielzahl von Vorteilen für PicOS®-Switchesvon FS und macht die Netzwerkverwaltung effizienter und zuverlässiger. Lassen Sie uns erkunden, wie die AmpCon™-Funktionen die Funktionalität und Leistung von PicOS®-Switches verbessern und so erhebliche Vorteile für Ihren Netzwerkbetrieb bieten:
-
1. Zero-Touch Provisioning: Diese Funktion ermöglicht eine automatische Bereitstellung zur einfachen und sicheren Skalierung Ihres Netzwerks von jedem Standort aus. Nehmen wir zum Beispiel ein multinationales Unternehmen, das eine neue Niederlassung einrichtet. Mit AmpCon™ Zero-Touch-Provisioning kann das IT-Team das gesamte Netzwerk aus der Ferne konfigurieren, wodurch Besuche vor Ort überflüssig werden und die Einrichtungszeit drastisch verkürzt wird, was die Büroanbindung verbessert.
-
2. Sichtbarkeit der Operation: Es bietet eine umfassende Bestandsaufnahme aller Switches, einschließlich Hardware-Details, Software-Versionen, Konfigurationen und mehr. Dadurch kann die IT-Abteilung Probleme in jedem entfernten Büro schnell erkennen und beheben, was die Zeit für die Fehlersuche und Reparatur erheblich verkürzt und die Büroanbindung verbessert.
-
3. Agentenlose Automatisierung: Es ermöglicht Ihnen, Ansible Playbooks für benutzerdefinierte Workflows zu schreiben. Planen Sie diese Workflows und erstellen Sie übersichtliche Berichte, um den Fortschritt und die Ergebnisse zu überwachen und die betriebliche Effizienz zu steigern. Die daraus resultierenden Berichte helfen dem IT-Team, potenzielle Sicherheitsprobleme zu erkennen und sie umgehend zu beheben, wodurch Risiken verringert und die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet werden.
-
4. Backups & Compliance: AmpCon™ automatisiert Konfigurationssicherungen und Betriebsprotokolle. Konformitätsprüfungen anhand einer "goldenen Konfiguration" stellen sicher, dass Ihr Netzwerk die Best Practices einhält. Die intelligente Rollback-Funktion minimiert Fehler und sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk konform und betriebsbereit bleibt.
AmpCon™ ist ein leistungsstarkes Tool für Netzwerkexperten. Es automatisiert Routineaufgaben, gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften und bietet detaillierte Einblicke in den Zustand Ihres Netzwerks. Durch die Nutzung der AmpCon™-Funktionen können Sie die Zuverlässigkeit und Effizienz Ihres Netzwerks verbessern, sodass Sie sich auf strategische Initiativen konzentrieren können.
Fazit
Mit denFS-PicOS®-Switchesist die Verbindung mehrerer Büros keine schwierige Aufgabe mehr. Sie bieten eine leistungsstarke, sichere und kostengünstige Lösung für Ihr Unternehmensnetzwerk. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von PicOS® und AmpCon™ -Verwaltungsplattform können Sie den Netzwerkbetrieb vereinfachen, die Betriebskosten senken und eine nahtlose Konnektivität in allen Ihren Niederlassungen sicherstellen. Ganz gleich, ob Sie Ihr bestehendes Netzwerk aufrüsten oder ein neues aufbauen möchten, die FS PicOS®-Switches bieten umfassende Lösungen, die Sie benötigen.
Weitere Artikel:
Netzwerkoptimierung mit AmpCon™ – Automatisierung von Implementierungen
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022