Warum PicOS®-Switches Broadcom-Chips wählen sollten?
In der Welt der Netzwerke spielen Switch-Chips eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung einer schnellen und nahtlosen Datenübertragung. Diese winzigen Komponenten sind das Herzstück der Switches und sorgen dafür, dass der Netzwerkverkehr reibungslos und effizient fließt. In diesem Blog-Beitrag wird die Bedeutung des Switch-Chips in PicOS®-Switches untersucht. Dabei werden ihre Aufgaben und Anwendungen hervorgehoben und es wird erläutert, warum Broadcom-Chips zur Verbesserung ihrer Leistung ausgewählt werden.
Die Bedeutung von Switch-Chips
Schauen wir uns einen Switch oder eine Routerbox an. Diese Geräte verfügen in der Regel über einen Hochleistungs-Switch-Chip, der auf einer Platine montiert ist und mit Lüftern und Netzteilen ausgestattet ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Die Anzahl der Ports an der Vorderseite hängt von der Bandbreite des Geräts ab, und diese Ports werden für den Anschluss von Kabeln über steckbare Module wie optische Transceiver verwendet.Eine Steuerebenen-CPU, auf der in der Regel ein Netzwerkbetriebssystem (NOS) wie SONiC oder ein proprietäres NOS läuft, verwaltet diese Geräte. Oberhalb des NOS werden verschiedene Anwendungsstacks ausgeführt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Switching-Chip eine grundlegende Komponente eines Switches ist, die dessen Leistung entscheidend beeinflusst. Dieser Chip bestimmt verschiedene Schlüsselaspekte, wie z. B. die Geschwindigkeit der Schnittstellen, die der Switch unterstützen kann, die Anzahl der verfügbaren Schnittstellen und die allgemeinen Fähigkeiten und Merkmale des Geräts. Im Wesentlichen spielt der Switching-Chip eine zentrale Rolle bei der Definition der Betriebseffizienz und Funktionalität des Switches.
Einführung in Broadcom und seine Netzwerk-Chip-Serie
In der sich schnell entwickelnden Technologielandschaft von heute spielt die Auswahl von Switch-Chips eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Gesamtleistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit der Netzwerkinfrastruktur eines Unternehmens. Warum hat sich Broadcom unter den zahlreichen Chip-Unternehmen so hervorgetan?
Broadcom Inc. wurde 1961 gegründet und ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich auf das Design, die Entwicklung und die Bereitstellung einer breiten Palette von Halbleiter- und Infrastruktursoftwareprodukten spezialisiert hat.
Der Netzwerkchip im Herzen des Switches/Routers entscheidet über die Effektivität der Box. Broadcom arbeitet mit Kunden aus verschiedenen Branchen zusammen und ist dank dieser umfangreichen Erfahrung in der Lage, Netzwerkchips für verschiedene Märkte anzubieten.
Name |
Produktpositionierung
|
Definition | Merkmale |
Tomahawk | Hyperscale-Rechenzentren und High-Performance-Computing (HPC)-Netze. | Entwickelt, um die Anforderungen von Hyperscale-Rechenzentren an hohen Durchsatz und niedrige Latenz zu erfüllen, geeignet für Szenarien wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Big Data. | Hohe Portdichte, Unterstützung für 100G/400G, hohe Bandbreite und geringe Latenz. |
Trident | High-End-Rechenzentren und Kernnetze von Unternehmen. | Switches und Router für hohe Leistung und hohe Skalierbarkeit, die häufig in Top-of-Rack (TOR)- und Core-Switching-Anwendungen in großen Rechenzentren eingesetzt werden. | 10G/25G/40G/100G-Ports mit hoher Dichte, Unterstützung für erweiterte Netzwerkfunktionen. |
Wirbelsturm | Netzwerke kleiner und mittlerer Unternehmen. | Geeignet für Switches und Router auf Unternehmensebene, die Schnittstellen mit geringerer Dichte wie 1G/10G für kleine und mittlere Unternehmensumgebungen oder Edge-Geräte von Großunternehmen bereitstellen. | Gleichgewicht zwischen Leistung und Kosten, geeignet für mittlere Schnittstellendichte. |
Helix | Anwendungen der Zugangsschicht und der Randbereiche. | Wird für VoIP, Netzwerkspeicher, Heimnetzwerke und kleine und mittlere Unternehmen verwendet und bietet in der Regel eine Gigabit-Ethernet-Schnittstelle (GigE, 1G). | Kostengünstige Leistung, grundlegende Netzverwaltungs- und Sicherheitsfunktionen. |
Wolfhound | IoT-Geräte mit geringem Stromverbrauch und niedrigen Kosten. | Entwickelt für IoT-Geräte mit niedrigem Stromverbrauch und geringen Kosten, die flexible Konnektivitätsoptionen bieten. |
Geringer Stromverbrauch, geringe Größe, Unterstützung mehrerer drahtloser Protokolle.
|
Drei Fragen, warum sich FS für Broadcom-Chips entscheidet
-
1. Wie lange hat das Unternehmen in die Entwicklung und Herstellung von Netzwerkchips investiert?
-
Broadcom entwickelt, innoviert und liefert seit über 30 Jahren Netzwerkchips.
-
2. Wie steht es um die Zuverlässigkeit und Stabilität der Broadcom-Chips?
-
Die Vorteile der Broadcom-Chiplösungen liegen in der schnellen Datenübertragung, der geringen Latenzzeit und dem hohen Durchsatz, wodurch die Leistung von Campus-Netzwerk-Switches verbessert und eine hohe Leistung und Stabilität gewährleistet werden kann.
-
3. Wie verbessern Broadcom-Chips die Skalierbarkeit von Netzwerken?
-
Broadcom-Chips bieten eine hervorragende Skalierbarkeit mit mehreren Uplink-Konfigurationen, die eine nahtlose Erweiterung und Aufrüstung des Netzwerks ermöglichen.
FS wählt Broadcom-Chips aufgrund der langjährigen Erfolgsgeschichte von Broadcom in Bezug auf Innovation, beträchtliche Investitionen in Forschung und Entwicklung, beträchtliche Umsatzbeiträge aus dem Netzwerkbereich und umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Netzwerk-Chips. Diese Faktoren zusammengenommen gewährleisten zuverlässige, hochmoderne und leistungsstarke Netzwerklösungen für FS.
Die perfekte Kombination aus PicOS®-Switch und Broadcom-Chip
PicOS®-Switches von FS bieten mit ihren S5810- und S5860-Switches, die beide mit fortschrittlichen Broadcom-Chips ausgestattet sind, leistungsstarke Netzwerklösungen für Unternehmensnetzwerke.
S5860 Serie
Die FS-S5860 Series Layer 3 Managed Switches, die mit Broadcoms Hurricane-Chips (BCM56170) ausgestattet sind, sind leistungsstarke und hochsichere 10-Gigabit-Ethernet-Switches der nächsten Generation.Diese Switches sind mit fortschrittlichen Broadcom-Chips ausgestattet und bieten Funktionen wie MLAG, PoE++ und mehrere Uplink-Optionen. Diese Unternehmens-Switches sind mit leistungsstarker Hardware und umfassenden Funktionen ausgestattet, die eine einfache Bedienung und Netzwerkzuverlässigkeit für verschiedene Einsatzszenarien gewährleisten. Sie können in Unternehmensnetzwerken mit traditioneller Drei-Schichten-Struktur (Core Layer, Aggregation Layer und Access Layer) eingesetzt werden, um Skalierbarkeit, Leistung, Flexibilität, Ausfallsicherheit und Wartung zu verbessern.
Model
|
Broadcom Chip | Ports | Switching Kapazität | Weiterleitungsrate | PoE | MLAG Support | PicOS® Support | |
S5860-20SQ | Hurricane | BCM56170 | 20x 1G/10G SFP+ | 4x 10G/25G SFP28, 2x 40G QSFP+ | 760 Gbps | 565 Mpps | ✔ | ✔ | |
S5860-24MG-U | 24x 100M/1000M/2.5G/5GBase-T |4x 10G/25G SFP28 | 440 Gbps | 327 Mpps | ✔ | ✔ | ✔ | ||
S5860-24XMG | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 10G SFP+ | 4x 25Gb SFP28 | 440 Gbps | 327 Mpps | ✔ | ✔ | |||
S5860-24XB-U | 24x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 1G/10G SFP+ | 4x 10G/25G SFP28 | 760 Gbps | 565 Mpps | ✔ | ✔ | ✔ | ||
S5860-48XMG | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 25G SFP28 | 2x 40Gb QSFP+ | 1.32 Tbps | 565 Mpps | ✔ | ✔ | |||
S5860-48XMG-U | 48x 100M/1000M/2.5G/5G/10GBase-T, 4x 10G/25G SFP28 | 2x 40G QSFP+ | 1.32 Tbps | 565 Mpps | ✔ | ✔ | ✔ |
S5810 Serie
Diese leistungsstarken Switches sind mit einem hochmodernen Broadcom-Chip ausgestattet und bieten eine Switching-Kapazität von bis zu 176 Gbit/s und Weiterleitungsraten von 132 Mpps. Darüber hinaus bietet die Serie zukunftssichere Netzwerke mit vollständiger IPv4/IPv6-Dual-Stack-Unterstützung, so dass Unternehmen nahtlos zwischen den Protokollen wechseln können, ohne Abstriche bei der Leistung oder Sicherheit machen zu müssen.Diese Vielseitigkeit macht die Switches der S5810-Serie zur idealen Wahl für ein breites Spektrum von Branchen, von Internet Service Providern (ISPs) und Telekommunikationsriesen bis hin zu den schnelllebigen Welten von Einzelhandel, Sport, Unterhaltung und Fertigung.
Model | Broadcom Chip | Ports | Switching Capacity | Forwarding Rate | PoE | MLAG Support | PicOS® Support | |
S5810-48TS | Hurricane | BCM56170 | 48x 10/100/1000BASE-T | 4x 1G/10G SFP+ | 176 Gbps | 132 Mpps | ✔ | ✔ | |
S5810-48FS | Helix4 | BCM56340 | 48x 1G SFP | 4x 1G/10G SFP+ | 176 Gbps | 132 Mpps | ✔ | ✔ | |
S5810-48TS-P | BCM56340 | 48x 100/1000BASE-T RJ45 | 4x 1G/10G SFP+ | 176 Gbps | 132 Mpps | ✔ | ✔ | ✔ | |
S5810-28TS | BCM56342 | 24x 10/100/1000BASE-T RJ45, 4x 1G RJ45/SFP Combo | 4x 1G/10G SFP+ | 136 Gbps | 102 Mpps | ✔ | ✔ | ||
S5810-28FS | BCM56342 | 28x 1G SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo |4x 1G/10G SFP+ | 136 Gbps | 102 Mpps | ✔ | ✔ |
Fazit
Switch-Chips sind ausschlaggebend für die Leistung, Zuverlässigkeit und Effizienz von Netzwerk-Switches. Die mit Broadcom-Chips ausgestatteten FSPicOS®-Switches bieten überragende Datenübertragungsfunktionen, geringe Latenzzeiten und einen energieeffizienten Betrieb. In Kombination mit dem fortschrittlichen PicOS®-Betriebssystem und der zentralisierten AmpCon™-Verwaltungsplattform verbessern diese Switches die Netzwerkleistung, Zuverlässigkeit, vereinfachte Verwaltung und Sicherheit. Die FS PicOS®-Switches sind eine gute Wahl für Unternehmen, die ihre Netzwerkinfrastruktur optimieren möchten.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
![FS Data Center Structured Cabling Solutions](https://media.fs.com/images/community/erp/W2sEk_FS-Data-Center-Structured-Cabling-SolutionsHXQpY.webp)
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022