Deutsch

Strukturierte MTP- und Kupfer-Inter-Rack-Verkabelungslösung

Hintergrund

Anixter ist ein weltweit führender Anbieter von Netzwerk- und Sicherheitslösungen, elektrischen und elektronischen Lösungen sowie Stromversorgungslösungen. Sie entwarfen ein Verkabelungssystem für einen ihrer Kunden und mussten die Durchführbarkeit von Konzept und Produkt überprüfen.

Herausforderung

Es gibt drei Sätze von Racks (insgesamt zwölf Racks), die miteinander verbunden werden sollen, zwei für Core-Racks, die mit einem IT-Raum verbunden werden sollen, zwei für Distributions-Racks und acht für Server-Racks. Der Kunde benötigt geeignete Ausrüstung für die Installation eines strukturierten und korrigierten Kupfer- und Glasfaser-Verkabelungssystems.

Lösung

Bei diesem Verkabelungsentwurf optimierte der FS-Techniker das ursprüngliche Schema und machte Produktvorschläge für die MTP-Verkabelung und das Kupferverkabelungssystem.

Die Netzwerkgeräte im IT-Raum werden über ein LC-Duplex-Glasfaseradapterpanel an das Core-Rack A1 angeschlossen, um eine 10G-Übertragung zu realisieren.

Die beiden Kernschränke sind miteinander verbunden, wobei sowohl Glasfaser- als auch Kupferverkabelung verwendet werden. Was die Glasfaserverkabelung anbelangt, so werden LC OM4-Kabel und OS2-Kabel zur Verbindung der LC-Adaptertafeln verwendet, und MTP-12 Typ B Multimode-Trunkkabel werden zwischen MTP bis zu den Adaptertafeln angeschlossen. Beim Kupfersystem werden 24-Port-Patchpanels und Cat6-Kupferkabel angeschlossen. Darüber hinaus sind die Verbindungen von Core- und Distribution-Racks in gleicher Weise ausgeführt.

Die Verbindungen zwischen den beiden Verteilerschränken und acht Serverschränken werden mit Hilfe von MTP-Adapter und MTP-12-Trunkkabeln realisiert.

 MTP & Copper Inter-Rack Cabling

Conclusion

In diesem Fall half FS bei der Erstellung eines optimierten Schemas für diese Verkabelungslösung zwischen den Racks. Durch die Verwendung von Produkten der FS FHD-Serie mit hoher Dichte wird ein flexibles High-Density-Verkabelungssystem mit einfacher Verwaltung und hoher Raumausnutzung erreicht.

Das könnte Sie auch interessieren

Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Jason.
Jason
Die Vorteile und Nachteile der Glasfaserkabel
07. Aug 2020
85.8k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
TCPIP vs. OSI: Was ist der Unterschied?
06. Jul 2022
72.8k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Das ABC von PON: OLT, ONU, ONT und ODN
19. Aug 2020
27.4k
Kenntnisse
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
Grundlagen von optischen Verteilern (ODF)
02. Apr 2019
4.0k
Kenntnisse
See profile for Sheldon.
Sheldon
LACP vs. PAGP: Was ist der Unterschied?
06. Jun 2022
6.6k
Kenntnisse
See profile for Vincent.
Vincent
Einführung zu BiDi-Transceivern
26. Jun 2020
9.8k
Kenntnisse
See profile for Moris.
Moris
Simplex- vs. Duplex-Glasfaserkabel
10. Jun 2021
39.3k