Bessere Organisation von Kabeln im Geräteträger mit FS-Kabelmanagern
8. August, Shenzhen, FS News - FS bietet eine breite Palette von Kabelmanagern für Kupfer- und Glasfaserinstallationen, mit denen sich Kabel in Racks, Schränken und Gehäusen wirtschaftlich und effizient verwalten und schützen lassen.
Eine unsachgemäße Verkabelung ist einer der Hauptgründe für Netzwerkprobleme und Ausfälle in den heutigen Rechenzentren, insbesondere in Rechenzentren mit hoher Dichte. Daher ist das Kabelmanagement einer der wichtigsten Aspekte bei der Planung von Rechenzentren. Mit einem guten Kabelmanagement können Sie die Effizienz und Zuverlässigkeit der Verkabelung Ihres Rechenzentrums maximieren.
Kabelmanager ist eine wirtschaftliche und effiziente Lösung für die Verwaltung strukturierter Verkabelungen mit hoher Dichte in Rechenzentren und Telekommunikationsräumen, die es ermöglicht, ein Maximum an Kabeln auf einem Minimum an Platz zu organisieren.
Um Ihnen zu einem guten Kabelmanagement zu verhelfen, bietet FS eine breite Palette von Kabelmanagern an. Es sind 1U-, 2U- und 3U-Größen erhältlich, so dass der Kunde die Wahl zwischen weniger Platz im Rack und mehr Kapazität hat. Darüber hinaus finden Sie bei FS auch vertikale und horizontale Platten aus Kunststoff oder Metall. Alle Kabelmanager bieten eine effektive Unterstützung und Organisation von Kabeln, Patchkabeln und anderen Geräten und verbessern das gesamte Netzwerkmanagement. Sie sind an verschiedene Anwendungen anpassbar, leicht zu installieren, zu verschieben, hinzuzufügen und zu ändern.
Die meisten der beliebten Kabelmanagement-Typen sind jetzt auf Lager, einschließlich 1HE Metall/Kunststoff einseitig horizontale Kabelmanagement-Panel, 1HE Metall horizontale Kabelmanagement-Panel mit 5 Ringen, 2HE Kunststoff einseitig horizontale Kabelmanagement-Panel, etc. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns über sales@fs.com.
FS ist ein führender Hersteller und Anbieter von faseroptischen Subsystemen, Komponenten und Lösungen. In den letzten vier Jahren haben wir unsere starken und professionellen Teams in der optischen Kommunikationsprodukt-F&E, systematischen Lösungen und Lieferkettenmanagement aufgebaut. Heutzutage arbeiten wir mit mehr und mehr bekannten Unternehmen wie CloudFlare, EXFO, Apple, MRV, JDSU, ADTRAN, Avago, EMC, etc. zusammen, die eine große Anzahl unserer Produkte für ihre Rechenzentren oder Cloud Computing-Anwendungen in Produktion genommen haben und sich sehr positiv über unseren Service und unsere Produkte äußern. Wir werden mit unseren Kunden, Partnern und Mitarbeitern zusammenarbeiten, um ihnen mehr Nutzen zu bringen und mehr zur weltweiten Popularität der optischen Kommunikation beizutragen.
Das könnte Sie auch interessieren
E-Mail-Adresse
-
Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5: die Unterschiede
06. Jun 2022