Améliorez la Performance et la Sécurité des Centres de Données de Jeux Vidéo avec les Solutions FS
Avec l'expansion continue des contenus en ligne et des bases d'utilisateurs, les centres de données dédiés aux jeux vidéo doivent relever des défis croissants : réseaux complexes, incompatibilités matérielles et logicielles, insuffisance de bande passante, latence élevée et préoccupations en matière de sécurité. Pour répondre à ces enjeux, les mises à niveau des réseaux doivent être robustes et pérennes. Les solutions proposées par FS offrent une conception de réseau simplifiée, une gestion centralisée, des équipements de pointe et un support complet tout au long du cycle de vie du metériel, garantissant des résultats optimaux.
Quels sont les Défis des Centres de Données de Jeux Vidéo ?
À mesure que les sociétés de jeux vidéo développent leurs activités, leur infrastructure réseau existante est confrontée à plusieurs défis majeurs :
1. Évolutivité :
-
Augmentation de la demande : Avec nombre grandissant de joueurs et de jeux en ligne, l'infrastructure doit supporter davantage de connexions simultanées.
-
Réseaux distribués : Pour minimiser la latence, les entreprises doivent déployer des serveurs de jeu et des centres de données dans des emplacements géographiques stratégiques proches des utilisateurs finaux.
2. Performance et latence :
-
Faible latence : Les serveurs doivent être stratégiquement situés pour minimiser le temps de réponse crucial pour les jeux en ligne.
-
Débit élevé : Les jeux modernes, notamment ceux en réalité virtuelle ou augmentée, exigent un débit élevé pour une transmission efficace des données en temps réel.
3. Fiabilité et disponibilité :
-
Haute disponibilité : Les serveurs doivent être opérationnels en permanence pour éviter les pertes de revenus et de confiance des joueurs.
-
Tolérance aux pannes : Une infrastructure résiliente est nécessaire face aux pannes matérielles et aux attaques, avec des mécanismes de redondance et de récupération.
4. Sécurité :
-
Protection contre les attaques DDoS : Les jeux en ligne sont souvent visés par des attaques DDoS, nécessitant des solutions robustes.
-
Sécurité des données des joueurs : Il est crucial de sécuriser les données personnelles et financières des joueurs contre le piratage et les violations de données.
5. Gestion du trafic :
-
Équilibrage de charge : Répartir uniformément le trafic sur plusieurs serveurs afin de garantir la stabilité des performances.
-
Optimisation du routage : Utilisation de CDN et autres technologies pour améliorer l'efficacité des chemins de transmission des données.
Ces défis exigent une planification stratégique et des investissements continus dans des technologies avancées afin que l'infrastructure réseau soit en mesure de répondre aux besoins croissants des sociétés de jeux vidéo et de leurs utilisateurs.
Solutions Offertes par FS
FS améliore les réseaux de centres de données de jeu avec des solutions de mise à niveau complètes. En déployant une architecture à trois niveaux, les performances réseau sont considérablement optimisées pour répondre aux exigences élevées des environnements de jeu modernes. La couche d’accès atteint des vitesses de 40 Gbit/s, permettant un échange de données rapide et efficace. Les couches centrales, équipées de switchs à 100 Gbit/s avec des liaisons montantes redondantes, assurent une fiabilité renforcée et une disponibilité continue du réseau.
La gestion unifiée via la plateforme AmpCon™ facilite la compatibilité et l’intégration de tous les composants réseau, offrant ainsi une administration simplifiée et une performance optimale. Cette solution garantit un réseau rapide, stable et performant, essentiel pour une expérience utilisateur fluide et sans interruption au sein des environnements de jeu.
Au niveau de cœur, le N8560-32C, un switch de cœur offrant une commutation L3 sur 32 ports QSFP28, prend en charge des fonctionnalités avancées telles que EVPN-VXLAN et MLAG. Ces caractéristiques sont spécialement conçues pour les centres de données de moyenne et grande taille, assurant un maximum d'évolutivité et de flexibilité.
Au niveau d'agrégation, le switch N8550-32C est un switch bare-metal L3 qui offre une redondance remplaçable à chaud, garantissant ainsi une haute disponibilité. Il prend en charge les systèmes d'exploitation réseau PicOS® et SONiC, ce qui en fait un équipement optimal pour les réseaux d'entreprise évolutifs nécessitant une infrastructure fiable et performante.
Au niveau de l'accès, les switchs d’entreprise des séries S5860 et S5870, équipés de puces Broadcom, prennent en charge PicOS® et MLAG. Ces switchs L3 assurent une connectivité de haute qualité et une gestion efficace du trafic, répondant ainsi aux besoins croissants en bande passante et en performance des utilisateurs.
Avantages des solutions FS
-
Système d'Exploitation et Gestion Unifiés:Les switchs de la solution FS fonctionnent sur un système unifié PicOS®, qui fournit une interface de ligne de commande (CLI) cohérente pour le déploiement des fonctionnalités, et sont gérés via la plateforme AmpCon™ pour une configuration à distance et sans contact.
-
Réseau à Latence Quasi Nulle:Les puces Broadcom unifiées offrent des capacités de traitement de données puissantes, avec une qualité de service (QoS) garantissant une bande passante suffisante pour le trafic de jeu, offrant une expérience de jeu fluide et sans tampon.
-
Conception de Redondance et de l'évolutivité :L'architecture à trois niveaux offre l'évolutivité nécessaire pour le réseau, tandis que MLAG assure des opérations réseau stables et fiables, permettant aux services de jeux de fonctionner sans interruption.
-
Protection Complète des Données :Les switchs prennent en charge ACL, AAA, DAI et autres protocoles de sécurité, avec le Network Packet Broker pour la détection des cybermenaces telles que les attaques DDoS, garantissant la sécurité des données et des transactions des joueurs.
-
Interconnectivité Multi-marques:Les modules FS, rigoureusement testés pour assurer une connectivité avec les switchs prévus à cet effet, peuvent être facilement configurés via le Cloud Intelligent FS Airmodule, assurant une parfaite compatibilité avec des équipements de nombreuses marques.
-
Gestion du Cycle de Vie de la Solution:FS fournit des solutions personnalisées et des tests POC, dispose d'entrepôts intelligents pour des expéditions le jour même, un stock complet de pièces de rechange et une assistance technique 24h/24 et 7j/7 pour assurer une réponse rapide.
Liste des Produits de la Solution
Type de Produit | Produit Clé | Description des Fonctions Principales | |
Plateforme de Gestion de Réseau
|
Plate-forme de Gestion AmpCon™ | En savoir plus sur AmpCon™ | AmpCon™ propose une configuration basée sur des modèles, permettant la ZTP, la gestion des licences en lot et les mises à niveau. En combinaison avec PicOS-V pour la pré-configuration, il simplifie les opérations du réseau de succursales. |
Système d'Opération Virtuel PicOS-V | Essai Gratuit de PicOS-V | PicOS-V est une machine virtuelle (VM) gratuite utilisée pour valider les configurations et tester les fonctionnalités L2 et L3 à votre rythme, sans aucun coût associé. | |
Plateforme Cloud Intelligente Airmodule | Cliquez ici pour en savoir plus | Conçu pour les émetteurs-récepteurs et câbles DAC/AOC de FS, il prend en charge la configuration de compatibilité, la révision du numéro de série, le diagnostic, le dépannage et bien plus encore. | |
Infrastructure Réseau
|
Network Packet Brokers | T5850-48S6Q-R | Il dispose de 48 ports SFP+ et 6 ports QSFP+ offrant une agrégation, une réplication, un filtrage et un équilibrage de charge dans des scénarios de surveillance et d'analyse de ports à très haut débit. |
Switchs de Cœur | N8560-32C | N8560-32C offre une commutation L3 sur les 32 ports QSFP28, prenant en charge les fonctionnalités PicOS®, EVPN-VXLAN et MLAG pour les centres de données de moyenne et grande taille. | |
Switchs d'Agrégation | N8550-32C | N8550-32C est un switch bare-metal L3 avec redondance remplaçable à chaud qui prend en charge les systèmes d'exploitation réseau PicOS® et SONiC pour les réseaux d'entreprise évolutifs. | |
Switchs d'Accès | Séries S5860 et S5870 | Les switchs L3 d'entreprise de Série S5860 et S5870, tous équipés d'une puce Broadcom, prennent en charge PicOS® et MLAG pour les réseaux d'entreprise et de campus évolutifs. | |
Modules 25G/40G/100G | Modules 25G/40G/100G | Intégré avec le chipset Macom, il prend en charge DOM, et est certifié pour l'interopérabilité dans les dispositifs hôtes, conçu pour les déploiements sur campus, datacenter et cloud. | |
Câbles à Fibre MTP® | Câble MTP®/MPO |
Les produits de câblage haute densité MTP® de FS sont équipés de connecteur Conec et de fibres Corning normes de l'industrie américaine, garantissant des performances fiables pour chaque connexion au sein des centres de données.
|
Conclusion
En intégrant les solutions FS avec PicOS® et AmpCon™, les centres de données dédiés aux jeux vidéos peuvent améliorer considérablement la disponibilité, la performance et la sécurité de leurs réseaux. Cette solution unifiée et moderne permet de répondre aux besoins croissants des joueurs, garantissant une expérience de jeu fluide et ininterrompue.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)