Guide de Câblage pour Centre de Données
Le réseau et la connectivité établis par le câblage des centres de données sont essentiels pour permettre aux entreprises de fonctionner quotidiennement sans problème. Les câbles des centres de données sont variés, allant des câbles en fibre optique aux câbles en cuivre, en fonction des équipements et de leurs exigences. Quelle que soit l'utilisation du câblage envisagée, la gestion des câbles des centres de données doit être abordée avec prévoyance, sous peine d'entraîner une cascade de problèmes par la suite.
Câblage et Normes des Centres de Données
Le câblage d'un centre de données fait référence à l'aspect physique de la connexion de tous les composants d'un centre de données. Un câblage approprié dans les centres de données est crucial pour garantir que sa structure soit organisée et optimisée en vue d'une performance efficace.
Types de câblage des centres de données
Il existe deux types de câblage pour les centres de données : le câblage structuré et le câblage non structuré. Le câblage structuré est une infrastructure de câblage standardisée qui utilise un ensemble de spécifications, de types de câbles et de méthodes de connexion prédéterminés pour établir une infrastructure de réseau fiable et évolutive. Ces spécifications garantissent que les systèmes de câblage sont cohérents, efficaces et qu'ils peuvent prendre en charge un large éventail d'applications et d'appareils. Les systèmes de câblage structurés comprennent généralement des câbles en cuivre à paires torsadées, des câbles en fibre optique et des panneaux de brassage permettant l'organisation et la gestion des câbles. Le câblage non structuré fait référence à des installations de câbles où les appareils sont connectés les uns aux autres sans aucune structure, créant ainsi un désordre impossible à gérer pouvant entraîner des problèmes de performance du réseau.
Normes de câblage des centres de données
Les normes de câblage industriel pour les centres de données sont destinées à garantir la sécurité et à servir de base à la mise en place d'une infrastructure intégrée. En même temps, elles offrent des lignes directrices pour conserver des performances de câblage élevées de haut niveau pour les années à venir. Voici les trois normes de câblage les plus courantes pour les centres de données.
Norme de Câblage | Fonction |
---|---|
ANSI/TIA-942 | Cette norme décrit les domaines fonctionnels spécifiques au centre de données et fournit une recommandation minimale pour le chemin d'accès et l'espace, la distance entre l'épine dorsale et le support de câble horizontal, la redondance, la gestion des câbles et les considérations environnementales. |
ISO/IEC 24764 | Basée sur TIA-942 et EN 50173-5, cette norme internationale spécifie le câblage utilisé dans le centre de données. Nous faisons référence à la norme ISO/IEC 11801 et à d'autres informations relatives au centre de données. |
ANSI/BICSI 002-2014 | Cette norme fournit des lignes directrices pour la conception et l'exploitation des centres de données. Elle couvre la planification, la construction, la mise en service, la protection, la gestion et la maintenance du centre de données, ainsi que l'infrastructure de câblage, les voies d'accès et les espaces. Elle traite également des centres de données modulaires, des centres de données de type conteneur et de l'efficacité énergétique, et décrit sa propre structure de classe de disponibilité pour déterminer la fiabilité. |
Importance de la Gestion des Câbles dans les Centres de Données
La gestion des câbles du centre de données est un aspect crucial du maintien d'un centre de données efficace et organisé, qui garantit que l'équipement et les dispositifs du centre de données sont connectés et fonctionnent de manière optimale avec fiabilité, efficacité et sécurité.
-
Circulation de l'air - Une bonne gestion des câbles permet à l'air de circuler plus librement dans les baies, ce qui empêche les surchauffes ou les points chauds de se former. Cela peut prolonger la durée de vie de l'équipement et réduire les coûts de maintenance.
-
Maintenance - Des câbles de centre de données bien organisés sont plus faciles à identifier et à localiser, ce qui rend le dépannage et la maintenance plus rapides et plus faciles. Cela réduit les temps d'arrêt et améliore la productivité générale.
-
Sécurité - Des câbles correctement acheminés réduisent les risques de trébuchement et d'autres accidents. L'étiquetage et l'organisation des câbles permettent également d'éviter les déconnexions accidentelles, qui peuvent entraîner des pertes de données ou d'autres problèmes.
-
Évolutivité - Au fur et à mesure que les centres de données se développent et s'étendent, une bonne gestion des câbles permet d'ajouter facilement de nouveaux équipements sans perturber les installations existantes.
-
Conformité - De nombreuses réglementations et normes industrielles exigent une gestion appropriée des câbles des centres de données. Le respect de ces réglementations permet de garantir la sécurité et l'intégrité des données, ainsi que de protéger l'environnement contre les déchets de câbles inutiles.
Meilleures Méthodes de Câblage des Centres de Données sur FS.com
FS propose des solutions de câblage en fibre optique de bout en bout dans les centres de données pour répondre aux besoins croissants de votre réseau, y compris des ensembles de gestion de câbles de la série FS FHD® et des câbles en fibre optique/cuivre préterminés.
Solutions de gestion des câbles FS FHD pour centres de données
FS propose une large gamme de produits fiables et innovants de la série FHD® qui comprend des panneaux adaptateurs pour fibres optiques, des cassettes pour fibres optiques, des tiroirs pour fibres optiques et des gestionnaires de câbles horizontaux et verticaux. Les cassettes fibre FHD®, au design modulaire unique et compatible avec les boîtiers et panneaux fibre de la série FHD®, peuvent permettre jusqu'à 144 connexions fibre avec 4 cassettes fibre dans 1U, idéal pour les applications centralisées et de câblage structuré. Grâce à leur très haute densité, leur évolutivité et leur flexibilité, ces produits de la série FS FHD® facilitent la gestion des câbles, préservent l'esthétique du câblage des centres de données, assurent certains effets de protection et améliorent l'efficacité des centres de données.
À lire aussi - Gamme de Produits FS FHD pour les Solutions de Câblage en Fibre Optique Haute Densité
Câbles à fibres optiques pour centres de données
Les câbles à fibres optiques FS répondent à différents besoins et sont rigoureusement testés pour répondre aux normes en matière de câbles.
-
Les fibres monomodes et les câbles multimodes OS2 ont une bonne capacité de renouvellement et d'interchangeabilité, offrant une variété de types de connecteurs avec des caractéristiques ignifuges et robustes.
-
Les câbles MTP®/MPO facilitent le déploiement rapide d'un câblage dorsal à haute densité dans les centres de données et autres environnements à haute teneur en fibres, réduisant ainsi le temps et le coût de l'installation ou de la reconfiguration du réseau.
Câblage en cuivre pour centres de données
Les câbles de centre de données en cuivre FS sont divisés en plusieurs couleurs et longueurs pour simplifier les parcours de câbles complexes et sont protégés par une gaine en PVC de qualité CM. De plus, la conception sans encliquetage protège le clip lors des insertions et extractions.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)