Solution WDM compacte pour réseaux DWDM métropolitains
Au cours des dernières années, le secteur des réseaux optiques a connu une augmentation des nouvelles solutions WDM compactes, qui ont continuellement amélioré leurs normes en matière de performance, maintenance et automatisation. Récemment, FS a annoncé la série M6200, une solution WDM compacte à grande capacité, hautement intégrée et facile à utiliser, considérée comme la solution idéale pour les réseaux DWDM métropolitains actuels. Cet article précise comment cette solution WDM redéfinit les réseaux métropolitains DWDM.
Pourquoi une solution WDM compacte est-elle importante pour un réseau DWDM métropolitain ?
Avec le développement des technologies de télécommunication, les services Internet s'orientent vers des systèmes à bande passante plus large, de meilleure qualité et plus simple à utiliser. La capacité de transport des réseaux est donc soumise à des exigences plus élevées.
L'espace dans les centres de données de réseau de convergence et d'accès est limité et il existe de nombreuses technologies de réseau dans les périphéries de réseaux métropolitains. L'équipement WDM doit donc avoir une taille réduite et être accessible en multiservice afin de pouvoir assurer une charge à haut rendement. Il existe également de nombreux appareils en périphérie des réseaux métropolitains, dont la consommation électrique représente une grande partie des frais d'exploitation du fournisseur de services. Par conséquent, le choix du dispositif, le câblage du circuit et la dissipation de la chaleur doivent être pris en considération.
Dans quelle mesure la solution WDM compacte redéfinit-elle les réseaux DWDM métropolitains ? Grâce à la dernière génération de DSP, les platesformes modulaires compactes WDM se caractérisent par une consommation électrique plus faible, moins de ventilateurs, des contrôleurs de gestion plus compacts pour assurer une transmission de données à haute capacité et haute densité pour les réseaux métropolitains de périphérie. Les platesformes modulaires compactes WDM ont un facteur de forme réduit et contiennent différents types d'unités de réseau dans le même châssis, ce qui permet une flexibilité opérationnelle supérieure tout en réduisant les coûts d'exploitation. Cela a également conduit à une réduction de la consommation d'énergie, comme le montre la figure suivante.
Comment la plateforme FS WDM compacte de la série M6200 contribue-t-elle au développement des réseaux DWDM métropolitains ?
Dans cette ère caractérisée par la croissance exponentielle de nouveaux services, comme le 5G et les services en nuage, une bande passante de plus en plus large est nécessaire dans la périphérie des réseaux métropolitains. FS a lancé toute une gamme de platesformes de transport optique 10G WDM de la série M6200, qui tirent parti d'une intégration élevée et d'une innovation optique dynamique pour atteindre des niveaux d'évolutivité, d'efficacité et de facilité d'utilisation sans précédent pour vos applications de connectivité à haute capacité. Comment ces solutions WDM permettent la mise en place des réseaux DWDM métropolitains ? Vous trouverez des informations plus détaillées dans les descriptions ci-dessous.
Grande capacité et support de services multiples
La plateforme FS WDM compacte de la série M6200 est conçue pour les applications de transmission longue distance, pouvant transmettre jusqu'à 400G sur une liaison de 200km. Elle est équipé d'un transpondeur 10G à 5 canaux (OEO) et d'une carte passive Mux Demux DWDM à 40 canaux, supporte l'accès de tous les services à des débits de données compris entre 100M et 11,1G, et la commutation unifiée de plusieurs protocoles comme le WAN/LAN 10G, Ethernet 100M, STM-16/64, OTU2/2e, 1/2/4/8/10G en fibre optique sur une infrastructure OTN standard.
De plus, cette plateforme WDM de série M6200 transmet uniformément des services multiples à la périphérie du réseau métropolitain, y compris le stockage SDH, SONET, SAN, la bande passante, la ligne privée et les services mobiles, ce qui en fait une solution idéale pour les réseaux de transport optique de la couche d'accès métropolitains.
Haute performance et flexibilité inégalée
Incluant EDFA, OLP, DCM, R/B, VOA, FS, la plateforme WDM compacte offre une transmission optique de haute qualité et flexible avec une protection de ligne, assurant une grande fiabilité et disponibilité du réseau pour des châssis gérés avec une faible consommation d'énergie. Adoptant une alimentation électrique redondante 1+1, les cartes d'unité de réseau et ventilateurs de secours peuvent assurer la reprise après incident et permettent la mise en place d‘un réseau métropolitain de haute qualité fiable.
En outre, grâce à un système de gestion de réseau unifié, l'ensemble de la solution permet une installation rapide en 7 minutes et élimine le besoin d'une base de données SQL, ce qui simplifie l'installation, réduit le temps de déploiement et permet une gestion complète des pannes, configuration et surveillance à distance.
Avec la demande croissante de capacités et de largeurs de bande plus importantes, la mise en place d'un système DWDM complet en périphérie des réseaux métropolitains est devenue un défi pour les fournisseurs de services Internet. La plateforme FS WDM compacte de la série M6200 a passé avec succès tout les tests pour satisfaire aux normes industrielles. Avec une garantie de qualité de 2 ans, un support technique gratuit et un stock en quantité suffisante répartit dans des entrepôts situés dans plusieurs pays, FS vous aide à déployer en toute facilité un réseau DWDM métropolitain.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)