- Anglais
- Allemand
- Français
- Espagnol
- Japonais
- Italien
- Chinois
- Chinois traditionnel
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Type de Blog
- Produits
- Sujet
Communication par Fibre Optique (13)
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
-
- Accueil
- Blog
- Étude de Cas
- Centre de Connaissances
- Histoire
- Vidéo
- Français
Recherches Populaires
- Mises à Jour des Produits
- Partage FS
- Switch PoE
- Mise en Réseau
- Périphériques Réseau
Guide du Convertisseur de Média RJ45 vers Fibre
Guide du Convertisseur de Média RJ45 vers Fibre
Avec l’augmentation du nombre d’appareils sur le réseau, des vitesses et une bande passante plus élevées sont nécessaires, et des exigences de distance plus longue avec le réseau local (LAN) sont imposés. Les convertisseurs de média, permettant l’utilisation de la fibre en fonction des besoins et l’intégration de nouveaux équipements dans une infrastructure de câblage existante, offrent les solutions à ces besoins. Ces convertisseurs sont en mesure de fournir une intégration transparente du cuivre et de différents types de fibre dans les réseaux LAN d'entreprise. Cet article présentera les convertisseurs RJ45 vers fibre qui permettent de connecter deux dispositifs de réseau avec des ports cuivre sur de longues distances via un câblage à fibre optique.
Convertisseur de Média Ethernet de Cuivre vers Fibre
Les convertisseurs de média Ethernet RJ45 vers fibre offrent une connectivité pour les dispositifs Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit et 10Gigabit Ethernet grâce à leur compatibilité avec la norme IEEE 802.3. Certains convertisseurs supportent la commutation de débit 10/100 ou 10/100/1000, permettant l'intégration d'équipement de différents débits de données et types d'interfaces dans un réseau transparent.
Application Point à Point
Une paire de convertisseurs de média peut être utilisée sur des connexions point à point qui connectent deux commutateurs Ethernet UTP (ou routeurs, serveurs, hubs) via fibre, ou pour connecter des dispositifs UTP à des stations de travail et serveurs de fichiers.
Application de Fibre de Campus
Dans cet exemple, les convertisseurs de média 10/100 sont installés dans un châssis d'alimentation redondant pour la distribution de fibre à haute densité à partir d'un équipement de commutation UTP (A) au cœur du réseau. Un commutateur de groupe de travail UTP (B) est connecté par fibre au cœur du réseau avec un convertisseur de média autonome 10/100. Un autre convertisseur 10/100 permet la connectivité par fibre à un port UTP de PC dans une application de fibre vers un ordinateur de bureau(C). Un commutateur Ethernet (D) est connecté directement par fibre au module de conversion de média au cœur du réseau.
Application Redondante de Fibre/Cuivre
Les convertisseurs de média Fast Ethernet redondants fournissent une redondance de liaison à fibre ou en cuivre. Si une liaison de câble est rompue, la liaison redondante est activée pour assurer une disponibilité de 100%. Les modules de convertisseur redondants peuvent détecté une erreur de liaison et de commutation en 100 microsecondes ou moins, activant une réponse rapide et nécessaire pour les opérations des applications de réseau les plus essentielles. Les liaisons redondantes peuvent fonctionner dans des voies parallèles ou géographiquement différentes, illustrées dans l'exemple suivant.
Convertisseur de Média TDM de Cuivre vers Fibre
Les convertisseurs de cuivre vers fibre T1/E1 et T3/E3 fournissent une méthode fiable et économique pour le prolongement des connexions de cuivre des protocoles de télécommunication TDM traditionnels (Multiplexage Temporel) en utilisant un câblage à fibre optique. Les convertisseurs T3/E3 et T1/E1 fonctionnent par paires, rallongeant les distances des circuits TDM sur fibre, améliorant ainsi l’immunité contre le bruit, la qualité de service, la protection contre les intrusions et la sécurité du réseau. Cette application est souvent utile dans les bâtiments ou comme liaison entre bâtiments, tels qu’un complexe immobilier ou un campus.
Convertisseurs de Cuivre vers Fibre T1/E1
Les convertisseurs de cuivre vers fibre T1/E1 sont compatibles avec la ligne T1 standard (1,544Mbps), E1 (2,048Mbps) et peuvent supporter les codes de ligne AMI, B8ZS et HDB3. Ces convertisseurs fournissent souvent des fonctionnalités de diagnostiques pour faciliter l'installation et la maintenance des connexions T1 ou E1. Certaines de ces fonctionnalités de diagnostiques incluent le bouclage local, le bouclage à distance et les modes de test qui insèrent des données ou modèles de notification d’alarme tels que l’insertion de tous les 1 (AIS). Ces fonctions permettent de tester et de dépanner des segments individuels ainsi que l’intégralité de la connexion T1/E1.
Convertisseurs de Cuivre vers Fibre T3/E3
Les convertisseurs de cuivre vers fibre T3/E3 fournissent une conversion coaxiale vers fibre T3 standard (44,736Mbps) ou E3 (34,368Mbps) et peuvent également se connecter à des dispositifs tels que des PBX, des multiplexeurs, des routeurs et des serveurs vidéo via fibre. Les convertisseurs T3/E3 peuvent être indépendants du cadre d'exploitation pour fonctionner avec des flux de données encadrés ou non-encadrés, canalisés ou non-canalisés, et supportent le codage de ligne B3ZS pour T3 (DS3) et HDB3 pour E3.
Application T3/E3
Les convertisseurs de média T3/E3 fournissent également une solution rentable pour l’extension des points de démarcation de télécommunication. Dans l’exemple ci-dessous, une paire de convertisseurs T3/E3 est utilisée pour prolonger la démarcation entre les bâtiments via fibre.
Conclusion
Supportant une variété de protocoles, débits de données et types de média, les convertisseurs de média peuvent créer un réseau plus fiable et plus rentable. FS fournit une série de convertisseurs de média Ethernet, tels que des convertisseurs de média Fast Ethernet, des convertisseurs de média à fibre Gigabit. Pour plus de détails, veuillez consulter notre site web ou contacter sales@fs.com.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)