Comment utiliser un système modulaire de gestion de câbles 1U ?
Êtes-vous fatigué des réseaux désordonnés ? C'est le moment de placer un gestionnaire de câbles 1U entre le switch (commutateur Ethernet) et panneau de brassage pour organiser votre rack et votre armoire. En fonction de l'équipement existant, il vous suffit de vous procurer des systèmes de gestion des câbles pour acheminer les câbles en cuivre ou en fibre optique. La plupart des gestionnaires de câbles 1U sont dotés de guides de câblage fins à haute capacité pour offrir une capacité maximale à chaque unité d'espace de rack et d'une conception rigide pour réduire les déformations lorsque les câbles sont acheminés dans/hors du canal du gestionnaire de câbles. Par conséquent, l'utilisation du système de gestion de câbles 1U peut contribuer à maintenir les performances du réseau.
Qu'est-ce qu'un gestionnaire pour câblage 1U ?
1U est l'unité de mesure standard pour désigner l'espace vertical utilisable ou la hauteur des racks/armoires. Il s'agit de la plus petite taille de montage en rack et correspond à une hauteur de 1,75 pouce. Tous les racks/armoires et équipements sont mesurés en unités de mesure U. Mais pour un gestionnaire de câblage 1U, il s'agit généralement d'un kit de gestion des câbles horizontal conçu pour un espace rack standard 19" 1U. Il comprend un panneau de brassage 1U, un gestionnaire de câblage 1U, un panneau de gestion de câbles 1U, un panneau de brosses 1U, etc.
Gestionnaire pour câblage 1U pour racks et boîtiers
Le gestionnaire de câblage 1U se monte sur un rack 19" à 2 ou 4 montants, un rack mural et un support. Utilisé avec racks et armoires de serveurs, il permet d'obtenir une distribution structurée et ordonnée du câblage réseau. Il permet également d'éliminer les contraintes liées aux câbles pour le boîtier du rack et l'armoire.
Panneau de Brassage 1U
Le panneau de brassage 1U est disponible pour cuivre et fibre. En général, le panneau de brassage 1U pour cuivre peut contenir jusqu'à 24 prises en cuivre avec identification individuelle des ports et s'adapte aux systèmes en cuivre blindés et non blindés des panneaux de brassage Cat5e à Cat7. D'autre part, le panneau de brassage 1U peut être utilisé en fonction du connecteur de fibre (LC, SC, FC, ST, MTP/MPO, etc.), du nombre de ports (24 ports, 48 ports, etc.), du nombre de fibres (48 fibres, 96 fibres, etc.) et du type de fibre (SMF ou MMF). Les boîtiers muraux et de montage en rack 1U font tous partie de la catégorie des panneaux de brassage 1U. La vidéo ci-dessous présente la solution de câblage du panneau de brassage 1U pour montage en rack.
Gestionnaire pour câblage 1U
Le gestionnaire de câbles 1U offre un câblage horizontal pour organiser et protéger les câbles réseau en toute sécurité. Les modèles à goulotte et d’anneau en D sont les plus populaires sur le marché. Pour le gestionnaire de câbles à goulotte, la goulotte de chaque côté et le trou de passage à l'arrière sont conçus pour acheminer les câbles et réduire leur tension lors du montage. Et le couvercle à charnière amovible permet de réduire le temps et le coût de l'installation en protégeant les câbles contre les dommages et la poussière. Ce kit de gestion des câbles 1U est disponible en version monoface et double face. Le gestionnaire pour câblage horizontal à double face offre une grande flexibilité pour la gestion des câbles à l'avant et à l'arrière. Pour en savoir plus sur le gestionnaire pour câblage en anneau en D, veuillez consulter l‘article “Comment utiliser le gestionnaire en anneau en D?”
Panneau gestionnaire de câbles 1U pour rack
Le panneau gestionnaire de câbles est disponible en plusieurs modèles pour faciliter la gestion des câbles de raccordement. Parmi les différents types, le panneau gestionnaire de câbles 1U détachable est le choix le plus polyvalent en raison de ses multiples applications. Il est composé de quatre parties : une barre d'accrochage horizontale, un panneau d'accrochage horizontal, des anneaux en D et un panneau de raccordement 1U. Pour une installation facile, ce passe-câbles horizontal est livré avec des vis pour rack (M5 et M6). Il peut être utilisé avec les appareils existants pour assurer le design du câblage. Par exemple, le panneau 1U et la barre de gestion pour câbles 1U peuvent être combinés pour former un design qui supporte le panneau de brassage pour fibre 1U afin de gérer efficacement le câblage structuré à haute densité dans les centres de données.
Panneau à brosses 1U
En acier de haute qualité avec des poils en nylon haute densité, ce type de gestionnaire pour câblage 1U est conçu pour bloquer les flux d'air indésirables vers l'intérieur des boîtiers de rack et des armoires de serveurs. Il permet d'améliorer l'efficacité du refroidissement et de séparer les allées froides des allées chaudes. Monté sur un rack standard 19" à 2 ou 4 montants, le panneau à brosse 1U maintient la poussière et la saleté hors du rack et offre une séparation des câbles pour une organisation simplifiée. Ce panneau de gestion pour câbles est donc une solution idéale pour acheminer les câbles de l'avant du rack vers l'arrière.
Conclusion
Grâce aux gestionnaires pour câbles 1U, l'espace est utilisé de manière efficace et le routage des câbles est plus sûr. Ces gestionnaire pour câblage horizontal sont très simples à installer et à utiliser pour ranger une grande quantité de câbles. Le coût des gestionnaires pour câblage est abordable, et constitue un investissement nécessaire pour éviter des pertes causées par les problèmes de câblage de haute densité. Pour plus de choix de solutions de gestionnaires de câblage, n'hésitez pas à visiter le site www.fs.com.
Article connexe :
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)