Types de Panneaux de Brassage RJ45 : Comment Choisir Celui qui Convient ?
Le panneau de brassage Ethernet RJ45 est un élément idéal pour créer un système de câblage flexible, fiable et ordonné, qu'il s'agisse d'un réseau domestique ou d'un centre de données. De nos jours, il est possible de trouver sur le marché différents styles de panneaux de brassage pour cuivre, tels que des panneaux de brassage blindés ou non blindés, des panneaux de brassage plats ou coudés, etc. Les configurations peuvent également varier en fonction du nombre de ports, par exemple 12 ports, 24 ports, 48 ports, etc. Comment choisir celui qui convient le mieux à vos applications ?
Qu'est-ce qu'un Panneau de Brassage RJ45 ?
Le panneau de brassage RJ45 pour cuivre, différent du panneau de brassage pour fibre optique, est conçu pour les câbles en cuivre blindés et non blindés tels que Cat5e, Cat6, Cat6a et Cat7. Il est couramment utilisé dans les réseaux locaux (LAN) en tant que matériel assemblé doté de ports permettant de connecter et de gérer les câbles Ethernet entrants et sortants.
Le panneau de brassage réseau est généralement constitué de ports modulaires à 8 broches d'un côté et de blocs de connecteurs à déplacement d'isolant de 110 de l'autre côté. Les câbles de brassage entrant dans le panneau sont terminés par le connecteur à déplacement d'isolant. De l'autre côté, le connecteur modulaire à 8 broches se branche sur le port correspondant aux fils terminés. Avec le panneau de brassage Ethernet, chaque paire de câbles dispose d'un port indépendant. Les panneaux de brassage pour cuivre offrent donc une interconnexion simple et efficace au sein des applications Ethernet.
Types de Panneaux de Brassage RJ45
Le panneau de brassage RJ45 peut être catégorisé en plusieurs types selon différents facteurs.
Par Catégories de Câbles Ethernet
Les panneaux de brassage pour cuivre les plus courants, classés par catégories de câbles Ethernet, sont les panneaux de brassage Cat5e, les panneaux de brassage Cat6 et les panneaux de brassage Cat6a.
-
Panneau de brassage Cat5e
Le panneau de brassage Cat5e est conforme aux spécifications industrielles TIA/EIA 568 et est utilisé pour la transmission LAN. En général, ce type de panneau de brassage pour cuivre est disponible en groupes de modules à 6 et 8 ports, dans des tailles de 8, 12, 24 et 48 ports. Les numéros étiquetés sur les ports facilitent l'organisation des câbles. Le panneau de brassage Cat5e 24 ports est le plus populaire sur le marché, avec des panneaux de brassage à perforation et à passage pour le choix du client. Les panneaux de brassage Cat5e de FS sont conçus à partir de matériaux en acier afin de pouvoir résister aux conditions les plus extrêmes.
-
Panneau de brassage Cat6
Le panneau de brassage Cat6 est spécialement conçu pour les applications Gigabit Ethernet. Il est également conforme ou supérieur à la spécification industrielle TIA/EIA 568 et peut être utilisé avec différents types de câbles et d'accessoires Cat6. Le panneau de brassage Cat6 présente également une haute densité et offre les performances requises pour les réseaux et applications de communication de données actuels et de la prochaine génération. Ces panneaux de brassage haute densité sont disponibles en versions 12 ports, 24 ports et 48 ports, et présentent des caractéristiques d'étiquetage améliorées à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'identification des circuits.
-
Panneau de brassage Cat6a
Le panneau de brassage Cat6a prend en charge toutes les exigences de performance des spécifications de câblage IEEE 802.3an (10GBase-T) et TIA Augmented Category 6 (6a) sans nécessiter l'utilisation de prises individuelles pour la terminaison du panneau. Ce panneau de brassage RJ45 peut être utilisé pour assurer la pérennité de votre connexion réseau pour 10 Gigabit Ethernet. Ce panneau de brassage Ethernet peut être installé sans effort dans des racks/armoires 19" universels ou dans des supports muraux d'une hauteur standard de 1U.
Par Type de Câble Ethernet : Panneaux de Brassage Blindés ou Non Blindés
Les panneaux de brassage RJ45 blindés et non blindés sont nécessaires pour répondre aux applications des câbles en cuivre blindés et non blindés. Les panneaux de brassage blindés sont conçus pour les environnements à fortes interférences électromagnétiques (EMI). Ces panneaux de brassage RJ45 peuvent protéger votre réseau à haut débit du bruit et des interférences électromagnétiques, en particulier lorsque les câbles en cuivre passent à proximité de câbles d'alimentation.
Les panneaux de brassage blindés sont en principe plus chers que les panneaux de brassage cuivre non blindés. Il se peut que la question se pose de savoir s'il est possible d'utiliser un panneau de brassage non blindé pour un câble blindé. En fait, cela dépend de l'environnement dans lequel votre câble va passer. S'il n'y a pas de câbles électriques de haute puissance, vous pouvez opter pour un panneau de brassage non blindé. En revanche, si le câble est utilisé dans un environnement à forte perturbation, par exemple avec des soudeurs à l'arc ou à proximité d'émetteurs radio à haute puissance, il est préférable d'opter pour un panneau de brassage blindé.
Par Nombre de Ports : Panneau de Brassage RJ45 à 24 Ports ou 48 Ports
Les ports sont l'un des composants les plus importants des panneaux de brassage, car ils permettent aux données d'entrer et de sortir du panneau. Les panneaux de brassage RJ45 se composent généralement de quatre ou huit modules de huit ports chacun, pour un total de 24 ou 48 ports respectivement. Le panneau de brassage 24 ports est 1RU, les panneaux de brassage 32 et 48 ports sont 2RU, et le panneau de brassage 96 ports est 4RU. Les dimensions détaillées du panneau de connexion 24 ports et du panneau de connexion 48 ports sont indiquées ci-dessous.
-
Dimensions du panneau de brassage RJ45 à 24 ports
Largeur | 19 pouces (48,26 mm) |
---|---|
Hauteur | 1,72 pouces (43,68 mm) |
Profondeur | 1,39 pouces (35,30 mm) |
-
Dimensions du panneau de brassage RJ45 à 48 ports
Largeur | 3,440 pouces (87.38 mm) |
---|---|
Hauteur | 1,72 pouces (43,68 mm) |
Profondeur | 1,39 in. (35,30 mm) |
Par Méthode de Terminaison : Panneau de Brassage à Perforation ou à Traversée
Le panneau de brassage à perforation est un type de panneau de brassage réseau nécessitant l'insertion d'un câble Ethernet à l'arrière par perforation. Sur la face frontale, les ports RJ45 peuvent être directement connectés au câble Ethernet en cuivre. Toutefois, le panneau de brassage permet d'effectuer des raccordements sans avoir à poinçonner les fils jusqu'aux ports. Chaque panneau de brassage est équipé de ports RJ45 intégrés à l'avant et à l'arrière. De nos jours, le panneau de brassage en traversée est plus acceptable que le panneau de brassage à perforation, car les câbles de brassage Ethernet peuvent être insérés directement dans les ports de manière simple et rapide.
![Panneau de Brassage à Perforation ou à Traversée](https://media.fs.com/images/community/upload/kindEditor/202109/10/punch-down-vs-feedthrough-1631243227-76ROb2RPOG.jpg)
Par Design d'Apparence : Panneau de Brassage Plat ou Coudé
Les panneaux de brassage Ethernet pour cuivre existent en version plate et en version coudée, en fonction de l'apparence. Le panneau de brassage plat permet aux gestionnaires de câbles horizontaux d'organiser et d'acheminer les câbles dans des gestionnaires verticaux. Les panneaux de brassage à angle ou coudés facilitent la terminaison des câbles et permettent d'améliorer l'acheminement des câbles de brassage. Ils constituent une alternative à la gestion horizontale qui ne nécessite pas d'espace en rack. Le design angulaire augmente la densité des racks, permettant de gérer des applications à haute densité dans un quart de l'espace nécessaire pour les systèmes de gestion de câbles conventionnels. Cependant, les panneaux de brassage angulaires ne sont pas adaptés à une installation en armoire en raison des exigences de profondeur de la face frontale.
![panneaux de brassage à angle ou coudés](https://media.fs.com/images/community/wp-content/uploads/2016/10/flat-and-angled-patch-panel-1.jpg)
Accessoires pour Panneaux de Brassage RJ45
Les accessoires pour panneaux de brassage Ethernet RJ45 sont des composants essentiels pour la gestion des câbles Ethernet. Ils incluent des câbles de brassage, des modules de prise, des gestionnaires de câbles, des colliers de serrage et des outils de perforation pour assurer une connectivité complète dans les applications LAN.
Élément | Description | Image |
---|---|---|
Câble de brassage Cat5e | Câble de brassage Cat5e disponible en plusieurs longueurs et en plusieurs couleurs de gaine. | ![]() |
Câble de brassage Cat6 | Câble de brassage Cat6 disponible en plusieurs longueurs et en plusieurs couleurs de gaine. | |
Outil de poinçonnage | Insertion du fil dans les connecteurs à déplacement d'isolant. | ![]() |
Attache-câbles | Attache-câble magnétique multicolore | ![]() |
Modules de prises | Module d'insertion keystone pour coupleur Cat5e/Cat6 multicolore blindé/non blindé | ![]() |
Gestionnaire et conduit pour câbles | Gestionnaire de câbles horizontal 1U/2U avec passe-doigts/barre de brossage/doigt à rayon de courbure/anneaux/barre de laçage, etc. | ![]() |
Sélectionnez le Panneau de Brassage RJ45 Adéquat pour Votre Câblage en Cuivre
Comme il existe de nombreux types de panneaux de brassage pour cuivre sur le marché, il est nécessaire de choisir celui qui convient pour faciliter la gestion des câbles. Le contenu ci-dessus fournit une description détaillée des différents types de panneaux de brassage les plus courants. Nous espérons qu'il vous permettra de faire un bon choix au moment d'acquérir des panneaux de brassage RJ45.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)