Français

Présentation de la norme IEEE 802.3bt High Power PoE (Hi-PoE)

Mis à jour depuis le 28 févr, 2022 by
3.7k

Switchs PoE+ les plus vendus FS.com

L'alimentation électrique par câble Ethernet (Power over Ethernet ou PoE) est une technologie essentielle dans les produits grand public ainsi que dans les bâtiments intelligents qui simplifie le déploiement du réseau en permettant aux câbles Ethernet de transmettre de l'énergie électrique sur une connexion de données sous une tension de 48V sans avoir besoin de prises électriques supplémentaires.

La dernière mise à jour du PoE est la norme IEEE 802.3bt High Power PoE, également appelée Hi-PoE ou PoE haute puissance. Le Hi-PoE est rétrocompatible avec les normes PoE et PoE+ existantes. Cet article présente la technologie IEEE 802.3bt Hi-PoE et son impact sur l'infrastructure.

Qu'est-ce que l'IEEE 802.3bt ?

Ces dernières années, la demande a augmenté pour encore plus de puissance afin de prendre en charge des applications par connexion Ethernet comme les terminaux de points de vente (POS), les points d'accès IEEE 802.11ac et l'éclairage LED en réseau. Afin de répondre au nombre croissant de dispositifs exigeant une puissance plus élevée, l'IEEE a publié la norme IEEE 802.3bt de type 4 à la fin de 2018.

La toute dernière norme 802.3bt comprend le type 3 et le type 4 qui fournissent tous deux une alimentation sur les quatre paires simultanément avec des données.

  • PoE type 3 : Le PoE type 3 fournit 60 W à partir de l'équipement fournissant l'alimentation (power sourcing equipment, PSE) pour un courant d'entrée allant jusqu'à 51 W au niveau de l'appareil alimenté (powered device, PD).

  • PoE type 4 : Le PoE type 4 fournit jusqu’à 90 W, avec 71.3W disponibles pour l’appareil PD, triplant presque les 25,5 W de l'ancienne norme PoE+. Pour des spécifications plus détaillées sur le PoE Type 4 et d'autres types, vous pouvez vous référer au tableau suivant.


Nom Description Puissance délivré par PSE Puissance disponible pour PD Plage de tensions (PSE) Plage de tensions (PD) Catégorie de câble Paires Ethernet Année
High Power PoE (Hi-PoE) 802.3bt Type 4 90W à 100W 71.3W 52 à 57V 41.1 à 57V Cat5e 4 Paires 2018
PoE++ 802.3bt Type 3 60W 51W 50 à 57V 42.5 à 57V Cat5e 4 Paires 2010
PoE+ Type 2 30W 25.5W 50 à 57V 42.5 à 57V Cat5e 2 Paires 2009
PoE Type 1 15.4W 12.95W 44 à 57V 37 à 57V Cat5e 2 Paires 2003

Les applications principales du Hi-PoE

Le PoE a été utilisé déjà depuis un certain temps pour des applications domestiques et professionnelles typiques. En septembre 2018, l'IEEE a finalisé la standardisation du standard 802.3bt, qui permet de porter la puissance PoE à 90W au lieu des 30W maximum du standard précédent. Il permet à de nouveaux dispositifs IoT gourmands en énergie et haute vitesse d'être alimentés par la technologie PoE.

Il existe de nombreuses applications émergentes qui tirent parti du PoE haute puissance :

  • Les infrastructures de bâtiments avec éclairage LED

  • Les caméras réseau PTZ

  • Les systèmes de contrôle d'accès aux bâtiments

  • Les kiosques d'information

  • Les terminaux de point de vente et autres dispositifs à forte consommation d'énergie dans les bâtiments intelligents ou installations IoT.

Notez que ce ne sont là que quelques-uns des cas d'utilisation pris en charge par la norme IEEE 802.3bt. Comme de nouveaux dispositifs feront leur apparition dans les bureaux, usines et campus, les cas d'utilisation seront plus nombreux.

Quel est l'avantage de la technologie High PoE ?

Les principaux avantages que le High Power PoE peut apporter aux applications évolutives sont les suivants :

Flexibilité et évolutivité

Avec la solution de réseau PoE 90W-100W, les utilisateurs peuvent facilement étendre le réseau et la couverture électrique. Les appareils Hi-PoE tels que les switchs PoE PoE++ sont rétrocompatibles avec les normes PoE 802.3af/at pour permettre aux appareils alimentés conformes aux normes 802/3af/at/bt de se connecter aux switchs de manière flexible. En outre, la technologie sur norme PoE garantit l'interopérabilité entre les fournisseurs, ce qui signifie qu'il est possible de configurer le PoE avec diverses applications réseau dans la mesure où ces normes prises en charge par les appareils sont compatibles.

Économie de temps et de coûts

Sans avoir besoin de prises de courant ou de câbles électriques supplémentaires, le Hi-PoE peut être utilisé sur les systèmes de câblage en cuivre existants, ce qui facilite considérablement l'installation des réseaux IoT. En considérant les coûts pour les câbles électriques et électriciens spécialisés, les dépenses globales liées au PoE sont inférieures à celles d'une solution d'alimentation traditionnelle.

Fiabilité

De nombreuses infrastructures High Power PoE d‘entreprise disposent de capacités de gestion d‘alimentation à distance qui prennent en charge l'adressage IPv4 et IPv4/6, ce qui permet une surveillance et un contrôle simples et efficaces des appareils alimentés. Cette caractéristique apporte une fiabilité aux réseaux, en particulier pour les bâtiments intelligents ou les déploiements IoT, à mesure que l'échelle et la complexité du réseau augmentent.

Switch PoE++ FS conforme au norme IEEE 802.3bt

Les switchs PoE, en tant que méthode permettant une connexion PoE à un réseau, deviennent les appareils les plus courants fournissant à la fois une connexion Ethernet et l'alimentation aux appareils PD. Avec la popularisation de la norme IEEE 802.3bt, de plus en plus de switchs PoE++ font leur apparition sur le marché, comme le switch PoE S5860-24XB-U qui prend en charge la détection automatique de la puissance IEEE 802.3af/at/bt jusqu'à 8× 90W par port. Une alimentation PoE++ de 100 mètres (90W) est utilisée pour connecter plusieurs appareils IoT et points d‘accès aux réseaux d'entreprise.

Le switch FS S5860-24XB-U dispose de ports multi-débits, dont 4 ports SFP+ 10G et 4 ports SFP28 25G, et fournit également des types de ports RJ45 Multi-Gigabit, dont des ports Ethernet adaptatifs 100M, 1000M, 2,5G, 5G et 10G pour s'adapter aux points d'accès sans fil Wi-Fi 6. Pour en savoir plus sur FS S5860-24XB-U.

Schéma d'installation du switch FS S5860-24XB-U

La norme IEEE 802.3bt Hi-PoE prend en charge les vitesses de 2.5GBASE-T, 5GBASE-T et 10GBASE-T. Les utilisateurs avant-gardistes ont considéré les infrastructures haute puissance comme des atouts essentiels pour la création de bâtiments intelligents et mise en place du IoT. Les dispositifs High Power PoE, notamment les switchs PoE++, permettront d'optimiser les bâtiments intelligents et les dispositifs IoT et de répondre aux besoins futurs.

FS propose une gamme complète de solutions et de produits de commutation pour les entreprises de toutes tailles, y compris switch PoE+, switch 1G/10G et switch 25G/40G/100G haut de gamme. Chaque switch FS est couvert par une garantie à vie limitée complète de l'industrie et peut être retourné sous 30 jours. Pour plus de détails, veuillez nous contacter via fr@fs.com.

Article connexe :

6 Choses que vous devez savoir sur les switchs PoE [FAQ]

Comment un switch PoE fournit-il l'électricité pour les périphériques PoE ?

Gamme de switchs PoE+ de série S3410

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k