Les modèles Jinja2 simplifient la configuration des switchs
Qu'est-ce que Jinja2 ?
La configuration manuelle de plusieurs switchs est souvent une tâche fastidieuse, chronophage et sujette aux erreurs. Combien de fois avons-nous créé des problèmes en oubliant de remplacer les noms d'interface ou les VLAN lors du copier-coller des configurations ? Une petite erreur de frappe peut entraîner des problèmes majeurs, et c'est exactement ce que nous voulons éviter.
Dans ce cas, Jinja2 joue un rôle important. Jinja2 est un langage de modèles puissant mais simple, basé sur Python. Au lieu de saisir manuellement chaque configuration, il suffit de créer un modèle. Après avoir saisi les données dans le modèle, Jinja2 peut facilement générer une configuration de switchs complète pour vous, automatisant ainsi le processus et offrant commodité et fiabilité pour la gestion du réseau.
Commençons par l'utiliser...
Comment utiliser le modèle Jinja2
Nous pouvons automatiser la configuration du switch à l'aide de modèles Ansible Jinja2 en quatre étapes :
1. Déterminer la configuration fonctionnelle spécifique des deux switchs de la colonne vertébrale ou de la feuille.
2. Déterminer la configuration spécifique du switch
3. Créer un modèle Jinja2 pour la configuration spécifique du switch qui inclut des variables.
4. Utiliser le modèle Jinja2 dans AmpCon™ avec des données contextuelles (valeurs des variables) pour automatiser la configuration d'un groupe de switchs.
La configuration MLAG des switchs PicOS-V Spine-01 et Spine-02 est présentée ci-dessous.
Supposons pour l'instant que nous devons automatiser la configuration de la fonctionnalité MLAG dans l'ensemble des switches PicOS-V Spine (Spine-01 et Spine-02), qui sont représentés dans la topologie ci-dessous :
Étape 1 : Déterminer la configuration du switch à deux colonnes vertébrales
Étape 2 : Déterminer la configuration spécifique du switch
La majorité des lignes de configuration entre les switchs spine sont les mêmes lorsque vous comparez les configurations MLAG des deux switchs illustrés ci-dessus. Seules quelques lignes de configuration facilement distinguables diffèrent entre les deux switchs.
Veuillez vous référer aux points saillants des étapes ci-dessus. Le tableau suivant résume les différentes variables des données pour chaque contexte :
Étape 3 : Créer un modèle Jinja2 rempli de variables
Le modèle Jinja2 comporte des lignes de configuration avec des variables en haut. Jinja2 utilise des accolades doubles pour représenter les variables. La définition des variables du modèle Jinja2 (données contextuelles) se trouve en bas.
Voir l'Annexe A – Modèle Jinja2 pour configurer MLAG dans les switchs Spine PicOS-V pour plus d'informations.
Étape 4 : utiliser le modèle Jinja2 dans AmpCon™ pour automatiser la configuration d'un groupe de switchs
Nous pouvons automatiser la configuration de la fonctionnalité MLAG dans un cluster spine et leaf à l'aide de switchs PicOS-V en effectuant les étapes suivantes avec AmpCon™, un contrôleur réseau de Pica8 pour les réseaux multifournisseurs :
-
Télécharger le modèle
-
Faire la configuration de chaque colonne vertébrale
-
Transférer la configuration vers la ou les colonnes vertébrales
Two-minute video tutorial
Pour un exemple étape par étape plus détaillé, reportez-vous à « Configuration automatique de la fonctionnalité MLAG dans les switchs PicOS-V » à la page six.
Avantages de l'utilisation des modèles Jinja2 pour configurer les switchs
Les modèles Jinja2 offrent plusieurs avantages par rapport à la configuration manuelle des switchs :
-
Automatisation efficace : Gagnez du temps et de l'énergie en automatisant le processus de configuration grâce aux modèles Jinja2.
-
Évolutivité sans faille : Étendez facilement les configurations à un grand nombre de switchs, garantissant ainsi une gestion fluide des réseaux étendus.
-
Atténuation des erreurs : Minimisez les temps d'arrêt en réduisant les risques d'erreurs de configuration, un problème courant dans les configurations manuelles.
-
Compatibilité polyvalente : Les modèles Jinja2 sont flexibles et compatibles avec un grand nombre de modèles de switchs, ce qui garantit la polyvalence de l'administration du réseau.
-
Uniformité accrue : améliorez la cohérence entre les switchs, en favorisant les configurations standardisées et en réduisant le risque de divergences.
Conclusion
Si vous recherchez une approche automatisée pour configurer les switchs, les modèles Jinja2 s'imposent comme un outil puissant permettant de gagner du temps, de réduire les erreurs et d'améliorer la cohérence de la configuration.
FS et Pica8 ont établi un partenariat stratégique et vous pouvez découvrir des produits tels que la série PicOS®, PicOS-V et le gestionnaire de réseau AmpCon™ sur FS.com. En combinant les modèles Jinja2 avec PicOS® et AmpCon™, vous pouvez obtenir une gestion de réseau extrêmement flexible, résiliente et efficace. Commencez dès maintenant votre essai gratuit de PicOS-V.