Français

Quelle est la différence entre un connecteur MTP et MPO ?

Mis à jour depuis le 12 oct, 2021 by
12.7k

Les connecteurs MPO/MTP offrent une autre alternative aux connecteurs LC et SC, qui ont été largement utilisés aux applications à haute densité. Les connecteurs MPO et MTP sont deux termes souvent utilisés d’une manière interchangeable, mais il est facile de confondre les différences entre les deux. Dans cet article, nous aborderons les bases des connecteurs de fibre MPO et MTP et leurs différences respectives.

Qu'est-ce que le connecteur MTP et le connecteur MPO ?

MPO (Multiple-Fibre Push-On/Pull-off) est une technologie déployée pour les applications multi-fibres requises pour une transmission à grande vitesse (40/100Gou plus). MTP, par contre, est une marque déposée de US Conec, conforme à la norme MPO. Ces deux concepts sont souvent utilisés de manière interchangeable.

Connecteur MTP

MTP (Multi-fibre Termination Push-on) est une marque déposée de US Conec cataloguée comme une marque spécifique du connecteur de type MPO.

Connecteur MPO

Le connecteur MPO est définie par la norme IEC-61754-7 (norme commune) et la norme américaine TIA-604-5. La technologie de transfert mécanique (MT) est au cœur du connecteur MPO. Les connecteurs MPO sont conçus pour les applications de ruban multi-fibres à 4, 8, 12, 24, 36, 48, 96, 144 fibres. Les connecteurs MPO peuvent être divisés en connecteurs femelles-femelles, mâles-mâles et femelles-mâles. Le connecteur mâle est doté de broches de guidage en métal pour assurer l’alignement des fibres lors de l’accouplement, alors que le connecteur femelle n’en possède. De nos jours, le connecteur MPO à 12 fibres et 24 fibres sont les plus couramment déployés dans les câblages de 40G et 100G.

Connecteur MTP MPO

Avantages des connecteurs MTP et MPO

Les assemblages de câbles MTP/MPO ont un rôle de plus en plus important dans les centres de données en raison de leurs nombreux avantages.

Déploiement Rapide : les assemblages avec câblage MPO/MTP terminés en usine permettent une installation rapide et facile. Le design push-and-pull permet une insertion et un retrait simples et intuitifs. C’est pourquoi les assemblages MTP/MPO contribuent à une réduction de 75% du temps d'installation sur site par rapport à la terminaison traditionnelle.

Densité et variabilité supérieures : Avec la même taille que le connecteur SC, le connecteur MTP/MPO terminé en usine, peut accommoder 12 ou 24 fibres. Cela permet des connexions à haute densité entre les équipements de réseau, tout en économisant plus d’espace sur la carte de circuit et dans le rack. De plus, les assemblages de câbles MTP/MPO sont généralement des conceptions modulaires, entièrement ajustables pour des expansions futures et une reconfiguration plus rapide du système.

Économie de coûts : L'installation de câbles MTP/MPO, fabriqué en usine est assez facile grâce à la conception du module plug-and-play. Ainsi, le temps d'installation sur site est réduit et les coûts associés au déploiement et à la maintenance des assemblages de câbles MTP/MPO peuvent être énormément réduit.

Différences entre le connecteur MTP et le connecteur MPO

Les connecteurs MTP et MPO sont littéralement différents, mais ils sont identiques. Le connecteur MTP (Multi-fibre Termination Push-on) est une marque déposée de US Conec et identifie une marque spécifique du connecteur de type MPO. Par conséquent, le connecteur MTP est un connecteur MPO. Mais un connecteur fibre MTP est un connecteur fibre optique MPO de haute qualité conçu pour des meilleures performances mécaniques et optiques. Alors, qu'est-ce qui rend le connecteur MTP supérieur aux connecteurs MPO génériques ?

Pourquoi le connecteur MTP est-il supérieur au connecteur MPO ?

Le connecteur MTP possède un boîtier détachable.
Il possède une virole flottante pour améliorer les performances mécaniques.
Il utilise des pointes de guidage en acier inoxydable de haute résistance.
Le connecteur de fibre MTP possède une pince à broche en métal avec des fonctions de centrage du ressort de poussée.
La conception à ressort du connecteur MTP optimise le dégagement maximal du ruban multi-fibres pour les applications à douze fibres afin d’éviter tout dégât pour les fibres.
Le connecteur MTP est disponible avec quatre variantes d'amorçage pour répondre à tout type d'applications.

Conclusion

La vitesse est un facteur primordial pour un centre de données, c’est pourquoi des débits de données plus élevés sont nécessaires. La combinaison des câbles à fibres optiques MTP/MPO semble d’être la meilleure solution pour améliorer la vitesse, l'agilité et les performances du système. En prenant en considération le facteur du temps, de l'efficacité de l'espace et de la flexibilité, l’intégration du câblage MTP/MPO dans votre centre de données peut être un grand avantage.

Marquage

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.5k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.9k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
20.0k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.4k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.8k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
23.0k