Français

Qu'est-ce Qui Caractérise le Meilleur Module Émetteur-récepteur Optique ?

Mis à jour depuis le 16 janv, 2020 by
1.9k

Le centre de données est le cœur des opérations de votre réseau, et l'émetteur-récepteur à fibre optique est la pièce maîtresse de la transmission des données. Un émetteur-récepteur de qualité offre une solution fiable pour incorporer la flexibilité, la gestion et l'évolutivité dans les réseaux de fibre optique de haute densité. Lorsqu'il s'agit de choisir un module émetteur-récepteur, comment faire le bon choix ? En plus de dépendre des fabricants, vous devez également connaître les tendances du marché des émetteurs-récepteurs optiques. Et surtout, pour justifier leur qualité et leur compatibilité, ainsi que les services et les supports qui les accompagnent.

L'évolution de l'émetteur-récepteur optique

Le besoin incessant de vitesse et de performance du réseau fait des centres de données un lieu plus exigeants, et les émetteurs-récepteurs optiques évoluent également pour satisfaire les besoins de densité et de capacité plus élevées. La large gamme d'émetteurs-récepteurs se compose généralement des types suivants, les clients peuvent sélectionner le modèle approprié en fonction des environnements d'utilisation spécifiques et des besoins de vitesse.

  • SFP : Une large gamme de protocoles et de débits (Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fibre Channel, Sonet/SDH) pour des environnements commerciaux ou à température élevée.

  • SFP+ : Conçu pour les canaux Ethernet 10G et Fibre 10G.

  • XFP : Prise en charge de divers protocoles 10Gbps (Ethernet, Sonet/SDH, Fibre Channel).

  • X2 : norme Ethernet 10G sur diverses distances.

  • SFP28 : Conçu pour Ethernet 25G.

  • QSFP+ : Les interfaces 40 Gbps prennent en charge les normes Ethernet 40G et OTN sur fibre multimode ou monomode.

  • QSFP28 : Les interfaces 100 Gbps prennent en charge les normes Ethernet 1000G et OTN sur fibre multimode ou monomode.

Qu'est-ce qui caractérise un bon émetteur-récepteur optique ?

Pour être franc, vous devriez toujours regarder au-delà du prix lorsque vous choisissez un fournisseur de tout réseau ou dispositif informatique. En plus du type d'émetteur-récepteur qui dépend essentiellement de votre dispositif, il y a encore quelques aspects critiques à prendre en compte, tels que la performance de l'émetteur-récepteur, les tests de compatibilité et d'interopérabilité, ainsi que le service et l'assistance fournis.

Conforme aux normes de la MSA

Les modules optiques de tiers ont maintenant acquis une position assez importante sur le marché des composants de réseau, car ils comblent le vide pour offrir des options compatibles à un prix considérablement plus bas. Actuellement, un nombre croissant de clients considèrent les émetteurs-récepteurs optiques tiers comme un choix raisonnable par rapport aux optiques OEM dont le coût est trop élevé. Dans ce cas, la compatibilité de l'émetteur-récepteur avec votre commutateur réseau devient critique. Les normes MSA (Multi-Source Agreement) spécifient tous les éléments d'un émetteur-récepteur à fibre optique - tant sur le plan mécanique qu'électrique, afin que les sociétés d'émetteurs-récepteurs optiques soient en mesure de fournir des modules qui sont identiques en termes de facteur de forme et de fonctionnalité aux marques d'origine, tout en assurant la compatibilité entre plusieurs équipements OEM. Poussés par la concurrence acharnée sur le marché, de nombreux émetteurs-récepteurs tiers peuvent même dépasser les émetteurs-récepteurs OEM en termes de performances, de fiabilité et de garantie.

Équipé de fonctions DOM/DDM

Le DDM (Digital Diagnostics Monitoring) est une technologie utilisée pour surveiller les paramètres de l'émetteur-récepteur en temps réel, tels que la puissance de sortie optique, la puissance d'entrée optique, la température, le courant de polarisation du laser et la tension d'alimentation de l'émetteur-récepteur, etc. Le DOM (Digital Optical Monitoring) fournit aux utilisateurs des informations critiques concernant l'état des ports TX (émission) et RX (réception), la puissance d'entrée/sortie, la température et la tension. En apparence, le DDM et le DOM sont des fonctions identiques qui sont généralement appliquées ensemble pour assurer la surveillance en temps réel des émetteurs-récepteurs optiques. Ces fonctions permettent de prévoir la durée de vie du module, de localiser les défauts et de vérifier la compatibilité du module, afin que les techniciens du réseau puissent vérifier et s'assurer du bon fonctionnement du module.

Optical-transceiver-ddm-dom.jpg

Contrôle de qualité rigoureux pour assurer la compatibilité et la performance

La défaillance d'un module émetteur-récepteur entraînera la du réseau, c'est pourquoi un émetteur-récepteur optique de qualité doit être strictement testé sur les commutateurs et les routeurs de tous les principaux fournisseurs OEM pendant le processus de fabrication. Il garantit au module émetteur-récepteur la meilleure qualité et les meilleures performances possibles, et justifie les critères de compatibilité et de qualité pour éviter les perturbations du réseau et permettre d’économiser du temps et de l'argent. De plus, il y a aussi certaines normes industrielles courantes auxquelles un émetteur-récepteur doit se conformer, telles que MSA, IEC, ISO, etc. Il est recommandé de s'informer auprès du fournisseur sur la conformité et les réglementations suivies avant d'acheter un émetteur-récepteur optique. Les modules d'émetteurs-récepteurs optiques approuvés sont censés être des produits de classe 1 qui ne présentent aucun danger pour les yeux lors de l'installation ou de la déconnexion, et doivent également être conformes à la directive RoHS sur la protection de l'environnement.

Optical-transceiver-coompatibility.jpg

Fournie avec une garantie et une assistance de qualité

Même avec des optiques OEM de grandes marques, il est inévitable que quelques uns des modules que vous utilisez puissent tomber en panne à un moment ou à un autre. Cela se produit fréquemment lors de la mise à jour du logiciel ou du matériel dans le centre de données, ce qui entraîne une incompatibilité avec les modules existants. Le module émetteur-récepteur, appuyé par un service à la clientèle et un soutien technique de qualité supérieure, vous procurera une sécurité complète en cas de problème. Avec autant de fournisseurs tiers hautement spécialisés dans le marché des émetteurs-récepteurs optiques, certains offriront une garantie à vie sur leurs produits. Et idéalement, ils seront en mesure de dépanner et de remplacer l'optique pour vous rapidement et à moindre coût. Plus important encore, le service et le soutien sont essentiels et vous devriez en disposer pendant la plus longue période possible. Assurez-vous qu'ils offrent une aide professionnelle pour maintenir votre réseau opérationnel.

Prix plus abordable

Les modules émetteurs-récepteurs courants sur le marché aujourd'hui sont utilisés en volume et pour de nombreuses applications d'accès, qui représentent environ 10 à 15 % des dépenses d'investissement dans les réseaux, le coût par gigabit et par unité émetteur-récepteur est donc essentiel. Un module émetteur-récepteur de qualité doit maintenir un équilibre entre la qualité et les coûts, afin que vous puissiez réinvestir dans votre budget informatique tout en gardant une certaine tranquillité. Exploitez ensuite ces économies et appliquez-les à l'innovation, à l'automatisation et aux outils dont votre organisation a besoin pour rester compétitive, performante et prête à atteindre le prochain niveau de réussite commerciale.

Rejoignez la tendance 5G

Le réseau de la prochaine génération - Les systèmes sans fil de la 5e génération (5G) évoluent rapidement à partir du réseau 4G/LTE existant et progressent rapidement. Le 5G se caractérise par une capacité plus élevée et une latence plus faible, ce qui permettra de prendre en charge une plus grande densité d'utilisateurs mobiles et de disposer de bases solides pour l'Internet des Objets (IoT). Il augmente donc considérablement les exigences en matière d'émetteur-récepteur optique 5G à haut débit, tant en qualité qu'en quantité. Quant au chipset, les émetteurs-récepteurs à fibre optique basés sur la photonique du silicium sont capables de répondre aux exigences de large bande passante des nouvelles applications 5G et IoT. Les modules d'émetteurs-récepteurs optiques qui ont une meilleure résistance à la chaleur pour affronter les environnements difficiles devraient faire l'objet d'un déploiement massif à l'ère de la 5G. Et comme le 5G peut éventuellement rencontrer la saturation de la fibre, il aura besoin d'émetteurs-récepteurs optiques plus conservateurs de la fibre.

transceiver-module-for-5G.jpg

Conclusion

Lors de l'achat d'émetteurs-récepteurs optiques, identifier la qualité au prix le plus bas est un objectif commun. Les clients avertis devraient choisir un fournisseur de modules optiques tiers fiable et tenir compte de facteurs dans leurs décisions d'achat tels que la variété des produits compatibles, les processus de compatibilité et de test, le support et la réputation. Le large choix de produits et la technologie innovante de FS font de nous le fabricant de modules optiques de choix pour tous les principaux fournisseurs d'équipements de réseau dans le monde entier. Si vous voulez acheter des émetteurs-récepteurs optiques ou avez besoin de plus d’informations, veuillez nous contacter. FS propose une large gamme d'émetteurs-récepteurs optiques et de câbles avec un fonctionnement plug and play garanti tout en offrant des solutions à coût optimisé et une flexibilité de déploiement.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k