Français

Cat6a Blindé ou Non Blindé : Lequel Choisir ?

Mis à jour depuis le 09 févr, 2023 by
2.0k

L'évolution vers le câblage en cuivre à paires torsadées Cat6a a été motivée par plusieurs facteurs, notamment la prise en charge des réseaux 10GbE, l'adoption de l'alimentation par Ethernet (PoE) et les applications de points d'accès sans fil (AP). Les câbles Cat6a ont gagné en popularité car les utilisateurs exigent une bande passante plus large et de meilleures performances. Cat6a blindé ou non blindé, quel est la différence entre ces deux types de câbles réseau Cat6, et quel serait le meilleur choix ?

 

Câble Cat6a: Le Présent et L'Avenir du Câblage 10G

Le câble Cat6a, aussi appelé câble de catégorie 6a, est capable de supporter des taux de transfert de données allant jusqu'à 10Gbps avec une bande passante maximale de 500MHz. Le câble patch Cat6a présente des torsions supplémentaires et plus serrées avec une isolation supplémentaire pour réduire la diaphonie. Rétrocompatible avec le câble Cat6 et le câble Cat5e. (Les vitesses sont limitées et correspondront à la catégorie de câble ou de connecteur la plus basse installée dans la liaison).

Le Cat6a devient une solution rentable car il est considéré comme une solution de câble à l'épreuve du temps. Si la durée de vie prévue d'un nouveau système de câblage est de cinq ans ou plus, la solution de câblage Cat6a doit être considérée comme une option. Si la période est de dix ans ou plus, l'adoption de Cat6a semble définitivement être la solution privilégiée, qui est recommandée pour les nouvelles installations dans les secteurs de l'éducation, la santé, etc., supportant les systèmes sans fil qui s'appuient sur 10G et offrant des performances améliorées pour PoE.

Câblage Cat6a pour 10G

 

Cat6a Blindé et Non Blindé: Quelles sont les différences ?

Le câble Cat6a est disponible en deux versions en termes de types de blindage: câble à paires torsadées blindées (STP) et câble à paires torsadées non blindées (UTP). Les câbles Cat6a à paire torsadée non blindée et à paire torsadée blindée sont tous deux conçus pour assurer une connectivité fiable des équipements électroniques, mais ils diffèrent en termes de conception, de fabrication et de performances.

Câble Cat6a Non Blindé

Les câbles Cat6a à paires torsadées non blindées sont torsadés en 4 ensembles de paires. Chaque conducteur en cuivre nu est isolé et doté d'un code couleur. Chaque faisceau de câbles non blindés Cat6a est regroupé sous une gaine générale telle que le PVC, et chaque paire de câbles a un taux de torsion différent afin de minimiser la diaphonie dans le câble. Le câble UTP Cat6a est simple à terminer car il n'y a pas de blindage ni de fil conducteur, ce qui réduit le temps et le coût de la terminaison.

Câble Cat6a Non Blindé

Câble Cat6a Blindé

Le câble à paires torsadées blindé Cat6a est doté d'un blindage qui empêche les interférences électromagnétiques (EMI) ou les interférences de radiofréquence (RFI) d'affecter les performances du câble. Il empêche également les signaux du câble d'interférer avec les câbles et les équipements environnants. Des câbles blindés Cat6a correctement installés réduisent automatiquement les interférences électromagnétiques et la diaphonie, contribuant ainsi à garantir l'intégrité des données et les performances à haut débit. Les câbles blindés Cat6a doivent être mis à terre pour fonctionner.

Remarque : si vous choisissez des câbles blindés, il ne faut pas les mélanger; tout ce qui est connecté à un câble blindé doit également être blindé et mis à la terre (comme les coupleurs, les prises ou même les contrôleurs de réseau). Vous ne pouvez pas connecter des câbles blindés et non blindés.

Câble Cat6a Blindé

Abréviations fréquemment utilisées pour décrire le blindage des câbles Cat6a :

  • U = Non Blindé

  • F = Blindage Feuille

  • S= Blindage Tressé

  • TP = Paire Torsadée

Cat6a FUTP ou UUTP ou UFTP

Selon les normes ISO/CEI, la première lettre indique le type de blindage général tandis que la seconde indique le type de blindage sur chaque paire. Par exemple, F/UTP, "F" décrit le type de blindage général, "U" indique le blindage des paires, "TP" désigne les paires torsadées. Pour en savoir plus sur le blindage Cat6a, consultez le tableau ci-dessous :

Acronyme Description Blindage des câbles Blindage des paires
UTP ou U/UTP Paire torsadée non blindée Aucun Aucun
F/UTP Blindage général en feuille Feuille Aluminium Aucun
U/FTP Chaque paire est blindée Aucun Feuille Aluminium
S/FTP Chaque paire est blindée + Blindage général par tresse Tresse TC Feuille Aluminium
SF/UTP Blindage général feuille + blindage général par tresse Feuille Aluminium + Tresse TC Aucun
F/FTP Blindage général feuille + Chaque paire est blindée Feuille Aluminium Feuille Aluminium
 

Câble Cat6a Blindé ou Non Blindé : Comment Faire Votre Choix ?

Lorsque vous choisissez des câbles Ethernet pour votre réseau domestique ou professionnel, évaluez l'environnement et le coût pour sélectionner les câbles blindés ou non blindés appropriés qui répondent aux besoins de votre réseau.

Dans les foyers ou les petites entreprises, les câbles Cat6a non blindés fonctionnent généralement bien, sauf si votre maison ou votre bureau se trouve à proximité de lignes électriques ou s'il est encombré d'appareils. Normalement, il n'y a pas trop d'interférences dans un environnement domestique ou une petite entreprise pour nécessiter des câbles Ethernet blindés.

Dans les environnements plus complexes des grandes entreprises, comme ceux qui disposent de beaucoup de machinerie lourde, d'ascenseurs et de lampes fluorescentes susceptibles de générer des interférences électromagnétiques plus intenses, il est conseillé d'utiliser des câbles Cat6a blindés, qui ne réduiront pas la vitesse et la qualité de transmission des données. Les générateurs, les climatiseurs et les imprimantes peuvent également être à l'origine des interférences électromagnétiques. Par conséquent, les câbles à paires torsadées blindées qui s'adaptent à ces environnements complexes sont normalement considérés comme un excellent choix pour les sites industriels et les établissements de santé.

Lorsque l'on compare les câbles Cat6a blindés et non blindés, les dépenses ne sont pas négligées. Le câblage blindé Cat6a est plus cher que son équivalent non blindé et plus difficile à installer ; il est plus rigide, ce qui le rend moins flexible. Le câblage non blindé Cat6a, quant à lui, est moins cher à l'achat, plus flexible, plus facile à installer et ne nécessite pas de mise à terre. Le coût n'est pas seulement le prix du câble - il peut aussi se traduire par la valeur de la vitesse et de la sécurité de votre réseau, ce qui fait que le câble blindé semble être une bonne affaire.

Ai-je besoin d'un câble STP Cat6a ? Si un ou plusieurs des scénarios courants suivants s'appliquent, alors le câble blindé est suggéré :

  • Installation à l'extérieur.

  • Proximité avec des câbles ou des panneaux à haute tension.

  • A moins de quelques mètres de générateurs ou moteurs électriques.

  • Le long ou parallèlement au câblage courant alternatif commun, en particulier à l'intérieur des murs.

  • Connexions dorsales critiques, par exemple de commutateur à commutateur, de commutateur à serveur, ou lorsque la connexion doit absolument avoir la vitesse la plus élevée possible que les appareils de chaque côté peuvent supporter.

Pour résumer, la décision entre un câble Cat6a blindé et un câble non blindé devrait être en fonction de l'environnement de câblage, ainsi que du budget. Installez des câbles Cat6a de haute qualité pour prolonger la durée de vie de votre installation de câblage et réduire les remplacements et la main-d'œuvre à long terme.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k