Câble Ethernet fin Cat6 ou standard : Lequel choisir ?
Avec la demande croissante de réseaux de la part des consommateurs, les réseaux gigabit ont progressivement commencé à remplacer les réseaux 100-megabit. Pour assurer l'avenir de votre réseau, le câble RJ45 Cat6 est généralement un choix courant de câble Ethernet gigabit et vaut le léger supplément de prix. Cet article présente une comparaison entre le câble Ethernet fin Cat6 (Slim Cat6) et le câble RJ45 Cat6 standard et fournit quelques conseils quant à leur choix.
Cat6 fin : Nouveau câble RJ45 Cat6 avec un petit diamètre de fil
Cat6 est un câble patch utilisé pour connecter des appareils électroniques dans un réseau local. Si vous voulez en savoir plus sur le câble Cat6, vous pouvez consulter cette note : Un aperçu du câble Cat6 et de ses applications.
Pour une meilleure circulation de l'air et des installations plus faciles, un câble RJ45 Cat6 fin a été conçu. Le câble fin Cat6 est un câble ethernet ultra fin, une version fine du câble Cat6. Qu'est-ce qu’un câble fin (slim) et comment distinguer ces câbles ? Nous pouvons utiliser l'AWG pour le décrire. Nous savons que le câble RJ45 Cat6 est normalement constitué de fils de 24 AWG, mais que le câble fin Cat6 est généralement constitué de fils de 28 AWG. Par conséquent, le câble fin Cat6 a un diamètre nettement inférieur à celui du câble Cat6 ordinaire.
Sur la figure ci-dessous, vous pouvez constater visuellement la différence de diamètre entre les fils :
Câble RJ45 Cat6 fin ou standard
Il existe quelques différences entre le câble fin Cat6 et le câble Cat6 ordinaire. Nous allons les comparer selon différents aspects et examiner ces différences en détail :
Apparence
En apparence, sur la photo ci-dessus, on peut facilement voir que le câble Cat6 ordinaire est plus épais. Comme le slim Cat6 annule le maillage transversal du câble réseau original Cat6, le câble devient beaucoup plus souple. En général, le diamètre des fils du câble fin Cat6 est d'environ 4 mm, mais celui du câble Cat6 ordinaire est d'environ 6,5 mm.
Installation et gestion
D'après l'illustration ci-dessus, nous pouvons voir que le câble fin Cat6, d'un diamètre de seulement 4 mm, fait presque la moitié de la taille d'un câble RJ45 Cat6 standard d'un diamètre de 6,5 mm. Cela indique que le slim Cat6 peut presque réduire la taille du câble de 50%, ce qui offre un espace supplémentaire pour les gestionnaires de câbles et les canalisations. La conception fine occupe moins d'espace dans la salle informatique que les autres câbles réseau. Cela permet de générer un meilleur flux d'air et un meilleur refroidissement des équipements, ce qui est non seulement particulièrement important pour les machines dotées de switchs de châssis de grande taille, mais également utile pour la maintenance des équipements.
Parce que le câble fin Cat6 apporte plus d'espace disponible, il est plus flexible et plus facile à gérer que les câbles Cat6 ordinaires. Il est ainsi plus facile d’acheminer les câbles dans des armoires encombrées. Et c'est la raison pour laquelle les câbles fins Cat6 sont généralement utilisés sur les panneaux à haute densité.
Câblage PoE
Le câble fin Cat6 et le câble RJ45 Cat6 standard peuvent tous deux être utilisés avec des switchs PoE. Cependant, la puissance transmise par un câble fin Cat6 est limitée à moins de 30W. En d'autres termes, les câbles fins Cat6 ne peuvent être utilisés que pour la transmission PoE ordinaire à faible puissance. Par conséquent, en général, s'il s'agit d'un appareil à haute puissance, il est recommandé d'utiliser un câble Cat6 standard.
Choisir un câble Ethernet Cat6
En fait, le choix d'un câble est très simple, il dépend principalement de l'environnement réseau sur lequel vous travaillez. S'il ne s'agit que d'Ethernet 1/10GBase-T, les câbles fins Cat6 et les câbles Cat6 ordinaires sont tous deux acceptables. Et les câbles fins Cat6 et regular Cat6 conviennent parfaitement aux applications des centres de données et des PME. Pour ce scénario d'application, les câbles Ethernet fins 28AWG FS et les câbles RJ45 Cat6 sont tous deux de bons choix.
Cependant, le design fin facilite la circulation de l'air dans les espaces restreints. S'ils sont utilisés dans des centres de données à haute densité et des PME, les câbles fins Cat6 sont parfaits. Pour ce scénario d'application, le FS fin Cat6 est le meilleur.
Le tableau suivant prend comme exemple les produits FS pour vous aider à choisir :
Câble fin Cat6 | Câble Cat6 standard | |
---|---|---|
Type de blindage | Non-blindé (UTP) | Non-blindé (UTP) |
Jauge (AWG) | 28 (7/0.12mm) | 24 (7/0.20mm) |
Taux de données supporté | 1000Base-T et maximum à 10GBase-T | 1000Base-T et maximum à 10GBase-T |
Diamètre extérieur du câble (mm) | 3.8 ± 0.2 | 6.1 ± 0.4 |
Épaisseur (mm) | 0.55 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 |
Longueur (m) | 0.15~4.9 | 0.15~15.2 |
Couleur | Bleu, gris, noir, vert, jaune, rouge, blanc | Bleu, gris, noir, vert, jaune, rouge, blanc, violet |
Prix | 2,50 € HT (pour 0.9m) | 2,40 € HT (pour 0.9m) |
Application du câble | Applications de centres de données à haute densité | Centre de données et applications pour PME |
Conclusion
Le câble fin Cat6 est une excellente alternative au reste des câbles traditionnels, car il permet de réaliser des économies d'espace, d'améliorer la circulation de l'air et de faciliter la gestion. Mais il est indispensable de sélectionner le câble Ethernet approprié en fonction des besoins.
Article connexe :
Quelle est la différence entre le câble droit et le câble croisé ?
Un guide complet sur le câble LAN
Comment sélectionner le câble Ethernet idéal ?
Les câbles Ethernet de FS satisfont le test Fluke et répondent aux normes industrielles TIA/ISO
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)