TAP ou SPAN : Quelle Option Vous Convient le Mieux ?
La capture du trafic réseau à des fins de surveillance des données et d'analyse de la sécurité est généralement réalisée par deux méthodes : l'utilisation d'un point d'accès de test (TAP) ou la mise en miroir du port SPAN d'un switch réseau. Il existe des différences notables entre ces méthodes qui peuvent avoir un impact sur l'intégrité du trafic analysé et sur les performances des outils réseau. Comprendre les différences entre TAP et SPAN peut aider les administrateurs réseau à prendre des décisions éclairées quant à la méthode à utiliser.
TAP et SPAN : qu'est-ce que c'est ?
Les TAP réseau sont généralement des dispositifs matériels installés sur un segment de réseau, entre deux appareils (routeur, switch ou pare-feu), et vous permettent d'accéder au trafic réseau et de le surveiller. Un TAP de base possède au moins quatre ports. Les deux "ports réseau" se connectent aux points d'extrémité de la liaison et fournissent un passage non intrusif pour le trafic de données. Les deux "ports de surveillance" transmettent des copies du trafic de la liaison aux outils de surveillance.
SPAN (Switch Port Analyzer) fait référence à la mise en miroir des ports. Il s'agit d'un port désigné sur un appareil réseau (switch), qui envoie des copies du trafic de données sur des ports ou des VLAN spécifiques à des outils de surveillance du réseau. Il s'agit d'une fonctionnalité d'un switch de réseau géré qui permet à un administrateur de réseau de surveiller le trafic sur un port de switch spécifique.
TAP ou SPAN : avantages et inconvénients
TAP | SPAN | |
---|---|---|
Advantages | 1. Visibilité complète : Les TAP réseau offrent une visibilité complète sur le trafic circulant dans un réseau. Ils peuvent capturer le trafic entrant et sortant, y compris tous les paquets des couches 2 et 3.
2. Pas de perte de paquets : les TAP réseau effectuent une copie 100% full duplex du trafic réseau sans altérer les données. 3. Aucune configuration requise : Les TAP réseau sont des dispositifs passifs plug-and-play qui ne nécessitent pas de configuration ou de gestion pour les switchs réseau. 4. Une plus grande flexibilité : Les prises réseau peuvent être utilisées avec n'importe quel type d'infrastructure réseau, y compris les switchs, les routeurs et les pare-feux. Elles peuvent être placées sur n'importe quelle liaison à surveiller. |
1. Rentable : Les ports SPAN de réseau sont intégrés dans la plupart des switchs de réseau, ce qui en fait une option rentable pour la surveillance du trafic réseau. Leur déploiement n'implique aucun coût matériel supplémentaire.
2. Évolutif : Les ports SPAN des switchs peuvent être configurés pour surveiller plusieurs ports simultanément, ce qui les rend évolutifs pour les réseaux plus importants. 3. Accès à distance : SPAN étant une solution logicielle, les dispositifs de surveillance peuvent être situés à distance, ce qui offre une plus grande souplesse aux administrateurs de réseau. |
Disadvantages | 1. Coût plus élevé : Les TAP réseau sont plus coûteux que les ports SPAN d'un switch réseau, car il s'agit de dispositifs spécialisés qui nécessitent du matériel supplémentaire.
2. Installation physique : Les prises réseau nécessitent une installation physique, ce qui peut prendre du temps et perturber le fonctionnement du réseau. |
1. Perte de paquets : les ports SPAN peuvent entraîner des pertes de paquets ou des retards car ils fonctionnent au niveau du switch et s'appuient sur la puissance de traitement du switch pour copier et transmettre le trafic.
2. Visibilité incomplète : Les ports SPAN peuvent ne pas capturer l'ensemble du trafic circulant sur le réseau car ils sont configurés pour surveiller des ports spécifiques. 3. Configuration requise : La configuration de SPAN sur les ports des switchs peut s'avérer complexe et chronophage, en particulier pour les réseaux de grande taille comportant plusieurs switchs. |
TAP ou SPAN : quelle est la meilleure approche ?
SPAN est une solution économique et évolutive, adaptée à un dépannage réactif occasionnel et peu coûteux sur des liens sous-utilisés. Cette facilité de configuration et l'absence de coût initial font de la mise en miroir de ports une proposition attrayante pour les organisations qui font leurs premiers pas vers l'observabilité du réseau. Si vous souhaitez en savoir plus sur SPAN, vous pouvez consulter La mise en miroir des ports expliquée : base, configuration et FAQ