Télémétrie et SNMP : Des Outils Indispensables pour la Surveillance et la Gestion à Distance
La télémétrie et le SNMP jouent un rôle essentiel dans le monde de la gestion des réseaux, mais ils répondent à des cas d'utilisation et à des types de données différents. Comprendre leurs différences peut vous aider à prendre une décision éclairée lors de la sélection de l'outil approprié pour vos besoins de surveillance et de gestion.
Qu'est-ce que la Télémétrie et le SNMP dans les Réseaux ?
La télémétrie est la technologie de surveillance de réseau de nouvelle génération utilisée pour collecter à distance et à grande vitesse des données provenant d'appareils. Les appareils transmettent périodiquement des informations aux collecteurs, ce qui permet de surveiller le réseau en temps réel, à grande vitesse et avec précision. Plus précisément, Telemetry organise les données sur la base des modèles YANG, les encode au format Google Protocol Buffers (GPB) et les transmet via le protocole Google Remote Procedure Call (gRPC). Cela permet d'améliorer l'efficacité de la collecte des données et de promouvoir une connectivité intelligente.
Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est une norme Internet utilisée pour la surveillance et la gestion des dispositifs de réseau connectés au protocole IP, tels que les routeurs, les switchs, les pare-feu, les serveurs, etc. Il collecte et transmet des données à partir de ces dispositifs, facilitant ainsi la surveillance du réseau et la détection des erreurs, tout en assurant une communication transparente entre les dispositifs surveillés et les systèmes de surveillance.
Les Avantages de la Télémétrie et du SNMP
Télémétrie
-
1. Surveillance Précise : Des données de haute qualité et d'une grande précision sont collectées, ce qui permet d'obtenir un aperçu complet de l'état du réseau.
-
2. Localisation Rapide des Défauts : Dans les réseaux complexes, les utilisateurs souhaitent localiser rapidement les défaillances en quelques secondes, voire en dessous de quelques secondes.
-
3. Rapports de Données Proactifs : Dans le domaine de la télémétrie, il suffit d'un seul abonnement pour que les appareils transmettent des données en continu, ce qui allège le fardeau du traitement des requêtes sur les appareils.
SNMP
-
1. Les administrateurs de réseau peuvent utiliser SNMP pour effectuer des tâches telles que la requête d'informations, la modification et le dépannage à n'importe quel endroit du réseau, ce qui améliore l'efficacité.
-
2. La protection des différences physiques entre les divers appareils permet une gestion automatisée des produits de différents fabricants.
Comment Fonctionnent la Télémétrie et le SNMP ?
La télémétrie est un système d'exploitation automatisé en boucle fermée, également appelé système d'exploitation intelligent. Il se compose d'éléments tels que des dispositifs de réseau, des collecteurs, des analyseurs et des contrôleurs. La mise en œuvre d'un système de télémétrie comporte cinq étapes :
-
1. Abonnement à la Collecte de Données : Les données de l'appareil à collecter et les données en attente de collecte doivent être enregistrées.
-
2. Envoi des Données Collectées : Les appareils envoient les données collectées au collecteur en fonction de la méthode d'abonnement aux données. Le collecteur reçoit alors les données et les stocke.
-
3. Lecture des Données : L'analyseur lit les données collectées stockées dans le collecteur.
-
4. Analyse des Données : L'analyseur analyse les données collectées et envoie les résultats de l'analyse au contrôleur pour la configuration, la gestion et l'optimisation du réseau.
-
5. Réglage des Paramètres du Réseau : Le contrôleur déploie la configuration réseau ajustée sur les appareils. Une fois que ces configurations ont pris effet, les appareils transmettent les nouvelles données collectées au collecteur. L'analyseur évalue si les résultats de l'optimisation du réseau répondent aux attentes. Une fois l'optimisation terminée, le processus de service s'achève.
SNMP fonctionne en envoyant des unités de données de protocole (PDU) aux appareils du réseau qui répondent à SNMP. Toutes ces communications sont surveillées et les outils de surveillance du réseau utilisent des requêtes GET pour récupérer les données via SNMP. Le trafic entre dans le réseau à partir de diverses sources, et le protocole de gestion de réseau simple communique avec l'ensemble du réseau et de ses dispositifs.
SNMP est préconfiguré sur les appareils et, une fois activé, stocke les statistiques de performance. Chaque serveur de réseau possède plusieurs fichiers MIB (Management Information Base). Les données de surveillance sont obtenues en interrogeant les fichiers MIB de l'appareil, et le fonctionnement de SNMP s'articule autour de ses composants, contribuant ainsi à la gestion des ressources.
Télémétrie vs. SNMP
Télémétrie
|
SNMP
|
|
---|---|---|
COMMENT ÇA MARCHE
|
Le système "push" envoie en continu les données opérationnelles de l'appareil au système de gestion
|
Le mécanisme de requête recueille des données sur les performances de l'appareil et les renvoie à la plateforme de gestion
|
PROTOCOLES UTILISÉS
|
Protocole de Datagramme de l'Utilisateur (UDP) ou TCP
|
Protocole de Datagramme de l'Utilisateur (UDP)
|
CAS D'UTILISATION
|
Collecte de données de performance à haute résolution, telles que des statistiques sur les interfaces de réseau à grande vitesse
|
Récupération de données statiques, telles que l'inventaire ou les appareils voisins
|
BÉNÉFICES
|
Envoi de données à un débit plus élevé ; plus efficace et plus pratique
|
Protocole simple et facilité de collecte de données ad hoc ; largement pris en charge par les dispositifs de réseau et les plateformes de surveillance
|
DÉFIS
|
La télémétrie qui repose sur des connexions TCP peut utiliser de grandes quantités de mémoire
|
Le système de gestion crée et envoie de manière répétée des demandes de données à chaque dispositif
|
Conclusion
La télémétrie et le protocole SNMP sont des outils indispensables pour une surveillance et une gestion efficaces des réseaux. Alors que la télémétrie est plus polyvalente et idéale pour diverses applications, le SNMP reste un choix fiable pour les tâches spécifiques au réseau. Le choix de l'outil adéquat dépend des exigences et des objectifs spécifiques de vos besoins en matière de gestion et de surveillance du réseau.
FS fournit des commutateurs rentables avec support SNMP pour une gestion efficace du réseau, adaptés à divers scénarios, tels que S3400-48T6SP, S3400-24T4FP, S3260-16T4FP, S5500-48T6SP-R, etc. Vous pouvez sélectionner et acheter les commutateurs FS en fonction de vos besoins.