Comprendre les protocoles de gestion de réseau --SNMP, NETCONF, RESTCONF
Aperçu de SNMP、NETCONF、RESTCONF
Les protocoles de gestion de réseau sont apparus au fur et à mesure que les difficultés liées à la configuration des périphériques de réseau à l'aide de l'interface de commande traditionnelle augmentaient. La gestion de réseau est un élément important des opérations informatiques modernes et de la fourniture de services. Au fil du temps, à mesure que les réseaux se développent, de nouvelles applications et de nouveaux services sont ajoutés. Et les changements de configuration peuvent avoir un effet sur le réseau. La gestion de réseau permet aux administrateurs de gérer et de surveiller le réseau, garantissant ainsi sa fiabilité, sa disponibilité et ses performances globales.
Concepts de base de SNMP、NETCONF、RESTCONF
NETCONF (Network Configuration Protocol) et RESTCONF sont des protocoles modernes de gestion de réseau conçus pour offrir une meilleure sécurité et de meilleures fonctionnalités que leur équivalent plus ancien, SNMP (Simple Network Management Protocol). Les paragraphes suivants expliquent les concepts de ces trois protocoles séparément.
Qu'est-ce que le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) ?
SNMP, qui signifie Simple Network Management Protocol, est un protocole de couche d'application utilisé pour la gestion et la surveillance des appareils de réseau. Il s'agit d'un protocole standard qui permet aux administrateurs de réseau de gérer et de surveiller les performances, la configuration et l'état des appareils sur un réseau.
Qu'est-ce que NETCONF(Network Configuration Protocol) ?
NETCONF, qui signifie Network Configuration Protocol, est un protocole de gestion de réseau normalisé conçu pour gérer et configurer les équipements de réseau. Il fournit une interface programmatique pour la configuration, la surveillance et la gestion des paramètres des dispositifs de réseau.
Qu'est-ce que RESTCONF(RESTful Network Configuration Protocol) ?
RESTCONF est un protocole de gestion de réseau qui fournit une interface de services web RESTful pour la gestion des périphériques de réseau. Il est basé sur les principes RESTful et permet de configurer et d'extraire des données à partir de dispositifs de réseau à l'aide de méthodes HTTP standard.
Comment fonctionne SNMP、NETCONF、RESTCONF ?
La première étape de la gestion de réseau consiste à collecter des informations sur le réseau à gérer. Ces informations proviennent des périphériques réseau, tels que les routeurs, les switchs et les points d'accès sans fil. Les données peuvent également être collectées par l'intermédiaire d'agents logiciels dans un service virtuel ou en nuage qui offre une visibilité sur les flux de données du réseau et des applications. Un certain nombre de protocoles courants sont utilisés pour la gestion des réseaux, notamment SNMP, NETCONF, RESTCONF :
SNMP : le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) est couramment déployé sur les dispositifs de réseau et constitue une approche vieille de plusieurs décennies pour l'obtention d'informations sur le réseau.
NETCONF : Le protocole de configuration de réseau (NETCONF) est un protocole de configuration de réseau qui fournit aux outils de gestion de réseau et aux administrateurs des mécanismes permettant de configurer les dispositifs de réseau connectés.
RESTCONF : le protocole RESTCONF s'appuie sur NETCONF en utilisant une approche basée sur l'interface de programmation d'applications RESTful pour mettre à jour et modifier la configuration du réseau.
SNMP vs NETCONF vs RESTCONF:Différences
SNMP (Simple Network Management Protocol), NETCONF (Network Configuration Protocol) et RESTCONF (RESTful Network Configuration Protocol) sont trois protocoles de gestion de réseau distincts. Voici les principales différences entre eux :
Paradigme de la communication :
SNMP : utilise un modèle client-serveur dans lequel les gestionnaires SNMP communiquent avec les agents SNMP sur les appareils du réseau. Les opérations comprennent GET (récupération d'informations), SET (modification de la configuration) et TRAP (notification d'événements en temps réel).
NETCONF:Opère sur un modèle client-serveur où un client NETCONF communique avec un serveur NETCONF sur un dispositif réseau.
RESTCONF : adhère aux principes RESTful, en traitant les ressources du réseau comme des ressources web. La communication est basée sur des méthodes HTTP standard (GET, POST, PUT, DELETE) pour la configuration et la récupération.
La modélisation des données:
SNMP: Utilise la base d'informations de gestion (MIB) pour organiser et représenter les données.
NETCONF: Utilise YANG (Yet Another Next Generation) comme langage de modélisation de données.
RESTCONF: S'appuie également sur YANG pour la modélisation des données. Les modèles de données YANG sont utilisés pour définir la structure et la hiérarchie des données de configuration et d'état.
Protocoles de transport :
SNMP: Fonctionne via le protocole Internet (IP) et utilise généralement le protocole UDP (User Datagram Protocol).
NETCONF: Utilise généralement des protocoles de transport sécurisés tels que SSH (Secure Shell) ou TLS (Transport Layer Security).
RESTCONF: Fonctionne sur les protocoles HTTP ou HTTPS standard, ce qui le rend compatible avec le pare-feu.
Security Features:
SNMP : SNMPv3 a introduit des fonctions de sécurité telles que l'authentification et le cryptage.
NETCONF : bénéficie des fonctions de sécurité fournies par les protocoles de transport sécurisés sous-jacents (SSH, TLS).
RESTCONF : repose sur HTTPS pour une communication sécurisée, héritant des fonctions de sécurité du protocole HTTP Secure standard.
Conclusion
En conclusion, SNMP, NETCONF et RESTCONF fonctionnent sur la base de protocoles et de modèles de communication spécifiques. SNMP repose sur un modèle client-serveur avec une structure MIB hiérarchique, NETCONF utilise YANG pour la modélisation de données structurées et un modèle client-serveur, et RESTCONF suit les principes RESTful en utilisant des méthodes HTTP standard pour la communication avec les dispositifs du réseau. Le choix du protocole dépend de facteurs tels que l'environnement du réseau, les exigences et les préférences en matière d'automatisation et de normes modernes. Voulez-vous en savoir plus sur nous ? FS propose une gamme de solutions pour votre entreprise. Réservez une démonstration ou inscrivez-vous pour un essai gratuit.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)