Comprendre les normes et wattage PoE
La technologie PoE (Power over Ethernet) permet au PSE (Power Sourcing Equipment) tel qu'un switch PoE d'utiliser des câbles Ethernet pour fournir simultanément de l'énergie et des données au PD (Powered Device) comme les caméras IP et les téléphones VoIP, ce qui peut simplifier l'installation du câblage et réduire les coûts.
Différentes normes PoE, telles que IEEE802.3af, 802.3at et 802.3bt, sont publiées par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) pour réguler la quantité d'énergie fournie à ces périphériques. Quelles sont ces normes PoE ? Combien de PD peuvent être connectés à un PSE en fonction des différentes capacités PoE ? Voici une explication détaillée.
Introduction aux normes PoE
Actuellement, la norme PoE comporte trois types : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt. Ces normes PoE définissent la puissance minimale que le PSE peut fournir et la puissance maximale que le PD peut recevoir.
Figure 1 : IEEE 802.3af, IEEE 802.3at et IEEE 802.3bt
IEEE 802.3af
IEEE 802.3af est également connu comme PoE standard avec une tension d'alimentation de 44-57V, et un courant d'alimentation de 10-350mA. Selon cette norme, la puissance maximale de sortie d'un port est limitée à 15,4W. Cependant, une partie de la puissance sera perdue sur le câble Ethernet pendant la transmission. Ainsi, la puissance minimale garantie disponible au PD est de 12,95w par port. Il peut prendre en charge les téléphones VoIP, les capteurs, etc.
IEEE 802.3at
La norme IEEE 802.3at actualisée également nommée PoE+, est rétrocompatible avec la norme PoE standard. La tension d'alimentation de PoE+ est comprise entre 50 et 57V, et le courant d'alimentation peut être de 10 à 600mA. Il fournit jusqu'à 30W de puissance sur chaque port d'un PSE. En raison de la perte de puissance, la puissance de sortie minimale assurée sur chaque port est de 25W. Ce type peut prendre en charge des appareils qui nécessitent plus de puissance comme les écrans LCD, les capteurs biométriques et les tablettes.
IEEE 802.3bt
IEEE 802.3bt est la dernière norme PoE qui définit deux types de normes d'alimentation/wattage - Type 3 et Type 4 dans le tableau ci-dessous. Ils augmentent la puissance PoE maximale en délivrant plus de puissance par deux paires de câbles Ethernet ou plus. Dans les modes de type 3 et de type 4, les PSE identifient les PD et règlent la puissance en fonction de la puissance maximale des PD, ce qui permet d'obtenir un meilleur système de fourniture de puissance.
Type 3
Le type 3, également dénommé PoE++, peut transporter jusqu'à 60W pour chaque port PoE (la puissance minimale assurée sur chaque port PD est de 51W) sur un seul câble RJ45 pour alimenter des appareils tels que les composants d'un système de vidéoconférence.
Type 4
Le type 4 est dénommé PoE haute puissance. Il peut fournir une puissance de sortie maximale de 100 W sur chaque port PoE (la puissance minimale assurée sur chaque port PD est de 71.3W), ce qui convient aux appareils tels que les ordinateurs portables ou les téléviseurs, etc. Les deux modes de la norme IEEE 802.3bt sont rétrocompatibles avec les normes 802.3af et 802.3at. Le tableau suivant présente les spécifications des normes PoE.
Type | Norme | Puissance min. par port du PD | Puissance max. par port du PSE | Catégorie de câble | Alimentation par paires | Depuis |
---|---|---|---|---|---|---|
Type 1 | IEEE 802.3af | 12.95W | 15.4W | Cat5e | 2 paires | 2003 |
Type 2 | IEEE 802.3at | 25.5W | 30W | Cat5e | 2 paires | 2009 |
Type 3 | IEEE 802.3bt | 51W | 60W | Cat5e | 2 paires classe 0-4, 4 paires classe 5-6 | 2018 |
Type 4 | IEEE 802.3bt Hi-PoE | 71.3 | 100W | Cat5e | 4 pairs classe 7-8 | 2018 |
Quelle est la puissance en watts d'un switch PoE ?
IEEE 802.3af et 802.3at sont les normes PoE les plus courantes et sont prises en charge par une grande majorité de dispositifs PoE. La norme IEEE 802.3bt vient d'être publiée, mais elle n'est pas encore utilisée à grande échelle. Seuls les produits de quelques fournisseurs prennent en charge cette norme, comme le FS S5860-24XB-U, qui est un switch PoE++ prenant en charge la norme PoE IEEE 802.3af/at/bt à détection automatique. Par conséquent, nous allons simplement examiner dans cet aticle les puissances de PoE des normes IEEE 802.3af et 802.3at.
Comme décrit ci-dessus, le PoE standard peut fournir une puissance maximale de 15,4 W, alors que le PoE+ est de 30 W. Lorsqu'un projet prévoit la connexion de plusieurs appareils à un switch PoE/PoE+, il est nécessaire de s'assurer que la puissance totale requise par les appareils ne dépasse pas la puissance maximale du switch. Nous prenons ici l'exemple du switch PoE+ FS S3400-24T4FP. Il s'agit d'un switch manageable avec 24 ports RJ45 et 4 ports combo RJ45/SFP. Il est conforme à la norme IEEE 802.3af/at. Cela signifie que ce switch à 24 ports assure la disponibilité de l'alimentation PoE et PoE+. Le budget électrique PoE total est de 370W. Donc, il peut connecter simultanément 24 (15,4W×24=369,6<370W) appareils avec la norme PoE. Et il peut prendre en charge 12 (30W×12=360W<370W) appareils avec la norme PoE+.
Figure 2 : Applications des switchs PoE+ FS.com
En général, si un switch réseau prend en charge les normes PoE et PoE+, il peut détecter automatiquement si le périphérique connecté est compatible avec PoE ou PoE+, et fournir l'alimentation appropriée au périphérique. Par exemple, si nous connectons un appareil compatible PoE avec une alimentation de 5W au switch PoE/PoE+ S3400-24T4FP, le switch fournira une alimentation de 5W à l'appareil. Si nous connectons le switch à un appareil compatible PoE qui nécessite une alimentation de 20W, le switch lui fournira une alimentation de 20W. Et si nous connectons un appareil sans capacité PoE au switch PoE, le switch fournira seulement des données à l'appareil.
Switchs FS conformes aux différentes normes PoE
FS dispose désormais de switchs PoE/PoE+ conformes à la norme PoE pour une sécurité accrue et de meilleures capacités. Ils sont disponibles avec des options de 5/8/16/24/48 ports. Ces switchs prennent en charge les fonctions de commutation de couche 2+ comme les VLAN. Ils offrent également une gestion avancée comme WEB, CLI, TELNET, SNMP. Les switchs PoE/PoE+ de FS peuvent alimenter tous les appareils 802.3af ou 802.3at du marché, ce qui en fait des appareils de haute flexibilité et sécurité. Le tableau suivant indique les spécifications de 4 switchs PoE/PoE+ FS.com.
Norme PoE | Modèle | Port | Capacité de commutation | Budget d’alimentation | Taux de transmission | Ventilateurs |
---|---|---|---|---|---|---|
IEEE 802.3af/at | S3260-8T2FP | 8x RJ45 | 2x SFP | 20 Gbps | 240W | 15 Mpps | Avec ventilateurs |
IEEE 802.3af/at | S3410-24TS-P | 24x RJ45 | 2x SFP+, 2x RJ45/SFP | 88 Gbps | 370W | 66 Mpps | Avec ventilateurs |
IEEE 802.3af/at | S5500-48T8SP | 48x RJ45 | 8x 10G SFP+ | 256 Gbps | 370W | 192 Mpps | Avec ventilateurs |
IEEE 802.3af/at/ |
S5860-24XB-U | 24x Base-T | 4x SFP+, 4x SFP28 | 760 Gbps | 370W | 565 Mpps | Avec ventilateurs |
Conclusion
Les normes PoE spécifient la puissance maximale de sortie d'un PSE, ce qui permet de protéger les appareils compatibles PoE contre les dommages dus aux hautes tensions. La technologie PoE facilite également l'installation du câblage et permet de réduire les coûts. Elle est particulièrement adaptée aux applications de surveillance IP et de surveillance à distance, tels qu'un panneau d'affichage électronique PoE ou un écran électronique PoE.
Article connexe :
6 Choses que vous devez savoir sur les switchs PoE [FAQ]
Comment un switch PoE fournit-il l'électricité pour les périphériques PoE ?
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)