6 Raisons de Choisir les Téléphones VoIP FS
Avec les changements continus des méthodes de communication contemporaines, le téléphone IP évolue constamment et s'adapte pour répondre aux besoins des entreprises d'aujourd'hui. Les téléphones VoIP (Voice over Internet Protocol) sont de plus en plus répandus. Le choix d'un téléphone VoIP adapté à votre entreprise est extrêmement important. FS a récemment lancé des téléphones VoIP faciles à installer, offrant une haute qualité sonore et permettant un accès à de multiples interlocuteurs.
Modèles de Téléphones VoIP FS
Les téléphones VoIP FS existent en quatre modèles, offrant aux clients des options flexibles pour répondre à leurs besoins de communication. Voici une brève présentation de ces modèles :
Modèles | FIP-3102 | FIP-5112 | FIP-3102 | FIP-7120 |
---|---|---|---|---|
Écran LCD | Écran Noir et Blanc 2.3' 132x64' | Écran LCD Couleur 2.8’ 320x240 | Écran Couleur LCD 3.5’ 480x320 | Écran LCD Couleur 4.3’ 480x272 |
Affichage Latéral | — | — | Écran couleur de 2.4' (320 x 240) | Deux écrans couleur 2.4' (320 x 240) |
Comptes SIP | 2 | 12 | 16 | 20 |
Touches de Ligne Programmables | 2 | 2 | 4 | 5 |
Conférence Audio | 6 | 3 | 3 | 3 |
Répertoire Téléphonique Local | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Journal des Appels | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Codec à Large Bande | G.722, Opus | G.722, AMR-WB, Opus | G.722, AMR-WB, Opus | G.722, AMR-WB, Opus |
Ports Ethernet | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
Port USB | — | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
Bluetooth | — | Bluetooth Intégré | Bluetooth Intégré | Bluetooth Intégré |
Wi-Fi | — | via un Dongle Wi-Fi | via un Dongle Wi-Fi | via un Dongle Wi-Fi |
Pourquoi Choisir les Téléphones VoIP FS
Peu de temps après sa mise en service, le téléphone VoIP FS a reçu de nombreux compliments de la part des utilisateurs. Sur la base des réactions positives des utilisateurs et des caractéristiques du téléphone IP FS, les 6 facteurs suivants expliquent pourquoi les gens choisissent les téléphones VoIP FS :
Qualité du Son
Les téléphones VoIP FS sont des téléphones Internet d'entreprise dotés d'une qualité vocale haute définition. Ils sont dotés d'un haut-parleur Harman, d'un codec à large bande G.722 et d'un codec audio Opus, ce qui leur permet d'offrir une excellente qualité sonore et une voix cristalline sans bruits parasites et permet des conversations fluides. Les téléphones IP FS sont capables de gérer une grande variété de sons et améliore la qualité de la communication.
Mobilité
Le BYOD (Bring Your Own Device) a entraîné la généralisation de l'utilisation du Wi-Fi comme méthode de connexion à Internet, et les téléphones IP se sont également adaptés au déploiement du Wi-Fi. Les téléphones VoIP FS permettent aux entreprises de créer des bureaux sans fil offrant une grande mobilité. En d'autres termes, ils ont les mêmes performances qu'un téléphone mobile et peuvent être déplacés dans n'importe quel endroit équipé d'une connexion Wi-Fi sans avoir à payer de frais de téléphonie mobile. Vous pouvez également choisir les téléphones VoIP FS équipés d'une fonction Bluetooth, qui peuvent se connecter à une oreillette Bluetooth ou à d'autres appareils pour établir des communications mobiles flexibles sur de courtes distances.
Connexion
Les technologies employées sur les lieux de travail ne cessent d'évoluer, tout comme la capacité des téléphones IP à s'adapter à différentes structures de réseau. Les téléphones IP peuvent non seulement assurer la mobilité des connexions sans fil, mais aussi prendre en charge les connexions câblées traditionnelles. Pour les bureaux ouverts, les téléphones IP FS prennent en charge le déploiement du Wi-Fi sans fil. Pour les bureaux traditionnels, les téléphones IP FS prennent en charge la connexion par commutateur PoE et la connexion par câble réseau. Pour ces deux catégories, les téléphones IP FS constituent un excellent choix. En outre, vous pouvez connecter un casque filaire et un combiné pour obtenir une voix plus claire.
Installation
La méthode d'installation des téléphones IP FS est largement flexible. Le système informatique n'affecte pas le système téléphonique. En d'autres termes, l'appel et l'accès à l'internet n'ont aucune incidence l'un sur l'autre. Le choix d'une connexion câblée ou sans fil pour accéder à l'internet n'affecte pas l'utilisation du téléphone IP. La méthode de numérotation est exactement la même que celle d'un téléphone normal. Vous pouvez facilement l'installer sur votre bureau pour passer des appels directs, ce qui est simple et rapide.
Appels à Multiples Interlocuteurs
Les téléphones IP FS prennent en charge les appels à multiples interlocuteurs. Cette fonction permet à plusieurs utilisateurs de communiquer de manière transparente par conférence téléphonique vocale, ce qui est très facile à réaliser. Les téléphones IP FS peuvent enregistrer l'ensemble de la réunion, permettant ainsi aux entreprises de gagner beaucoup de temps et d'améliorer considérablement l'efficacité de leur activité. Cette fonction est également l'un des avantages des téléphones IP par rapport aux téléphones fixes traditionnels.
Réduction des Coûts
Lorsqu'il s'agit de coût, le prix est l'un des facteurs à prendre en compte, et la consommation de frais téléphoniques pendant l'utilisation en est un autre. Les téléphones IP FS vous permettent d'économiser des frais de téléphone. Le coût est très faible. De plus, il n'y a pas d'autres frais mensuels de location ou de services à valeur ajoutée. Chaque succursale est équipée d'un téléphone Internet et les appels internes directs sont gratuits. Par exemple, la ville A et la ville B ont des succursales différentes, mais toutes deux équipées d'un téléphone Internet, elles peuvent communiquer l'une avec l'autre sans frais. Toutes les dépenses sont transparentes et visibles. Les utilisateurs peuvent se connecter au site web à tout moment pour vérifier les détails de l'enregistrement des appels, tels que le numéro appelé, l'heure de l'appel, la durée de l'appel et le montant de la facture de téléphone.
Choisissez les Téléphones VoIP Qui Vous Conviennent
La voix sur IP vous permet de passer des appels vocaux en utilisant une connexion internet à large bande au lieu d'une ligne téléphonique ordinaire. C'est aussi la raison pour laquelle les téléphones VoIP sont de plus en plus populaires. Spécialement conçus pour fournir d'excellentes solutions de communication vocale, les téléphones VoIP FS sont parfaitement adaptés pour les écoles, les bureaux, les centres d'appel, les restaurants, les ateliers de mécanique et d'autres scénarios. En ce qui concerne la qualité du son, nous nous efforçons d'offrir une excellente qualité sonore, des appels fluides et l'absence d'interférences acoustiques.
Les téléphones IP FS sont dotés d'un écran LCD couleur et d'un écran noir et blanc. Vous pouvez choisir l'écran qui vous convient en fonction de vos besoins et votre budget. Avec Bluetooth et Wi-Fi intégrés, les téléphones FS IP garantissent une grande flexibilité. Si vous avez besoin du Wi-Fi et du Bluetooth, vous pouvez choisir le FIP-5112, le FIP-5216 ou le FIP-7120.
La fonction d'alimentation PoE permet d'assurer la sauvegarde en cas de coupure de courant, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier de la perte de fichiers vocaux.
Grâce à ces caractéristiques, les téléphones VoIP FS sont des téléphones d'entreprise performants et évolutifs qui permettent d'optimiser l'efficacité et la productivité des bureaux.