Guide pour Choisir le Switch de la Série FS S5860 qui Convient le Mieux
Les switchs de la série S5860 sont des switchs d'entreprise 10G L3 haute performance et haute sécurité produits par FS pour répondre à la demande croissante de réseaux fiables, flexibles et évolutifs. La série S5860 comprend trois modèles : S5860-20SQ, S5860-48SC et S5860-24XB-U. La taille et la configuration de chaque déploiement de réseau étant uniques, nous allons explorer plus en détail ces trois modèles de commutateurs afin de vous aider à faire le meilleur choix pour une valeur maximale.
Fonctionnement Durable Sans Défaillance
Les switchs de la série FS S5860 sont équipés de deux blocs d'alimentation redondants 1+1 (AC), de sorte que les blocs d'alimentation peuvent être retirés ou remplacés sans arrêter le système afin d'assurer la continuité du service. En outre, les trois commutateurs de la série S5860 sont dotés d'un nombre variable de ventilateurs intelligents. Compte tenu de la capacité de dissipation de la chaleur et de réduction de la consommation d'énergie, les différences entre les ventilateurs et la consommation d'énergie sont indiquées ci-dessous. Pour les applications critiques nécessitant des systèmes d'alimentation tolérants aux pannes et des environnements réseau économes en énergie, les trois commutateurs de la série S5860 constituent d'excellents choix.
S5860-20SQ | S5860-48SC | S5860-24XB-U | |
---|---|---|---|
Ventilateurs intelligents | Double remplaçable à chaud | Quatre remplaçables à chaud (redondance 3+1) | Trois remplaçables à chaud (redondance 2+1) |
Flux d’air | Avant-arrière | Avant-arrière | Avant-arrière et gauche-arrière |
Consommation électrique max. | 85W | 300W | 120W (sans PD), 860W (avec PD) |
Empilement Virtuel avec Amélioration de la Capacité du Réseau
Tous les ports optiques des trois switchs de la série S5860 prennent en charge l'empilage virtuel. Vous pouvez donc sélectionner les ports d'empilage en fonction de votre réseau afin d'augmenter la densité des ports, de simplifier la gestion et d'obtenir une redondance de secours à chaud. Cependant, le nombre et le type de ports de commutation ainsi que la bande passante d'empilage varient d'un modèle à l'autre.
Le commutateur L3 S5860-20SQ à 24 ports dispose de liaisons montantes jusqu'à 40G avec une bande passante d'empilage maximale de 200G. Le S5860-48SC est équipé de deux fois plus de ports que le S5860-20SQ et de ports QSFP28 à large bande passante (jusqu'à 100G) pour répondre aux besoins d'un déploiement à haute densité. Sa bande passante maximale pour l'empilage est de 400G. Contrairement à ces deux commutateurs qui ne peuvent utiliser que des ports optiques pour l'empilage, le commutateur hybride L3 multi-gigabit S5860-24XB-U dispose également de ports 10GBase-T pour l'empilage afin d'assurer l'expansion du réseau avec une bande passante d'empilage maximale de 140G. Vous pouvez prendre en compte les différences de ports et de bande passante maximale d'empilage entre les trois commutateurs de la série FS S5860 en fonction des besoins de votre réseau.
Gestion en Temps Réel et Simplifiée du Réseau
L'interface Web permet aux switchs S5860-20SQ, S5860-48SC et S5860-24XB-U d'assurer une gestion en temps réel. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent configurer, surveiller et dépanner l'appareil en temps réel sans avoir besoin de connaissances en matière de CLI. Les trois commutateurs de la série S5860 prennent également en charge la fonction OSPF (Open Shortest Path First) pour une gestion simplifiée du réseau, permettant de réduire la complexité des typologies en divisant les systèmes autonomes en zones, en calculant et en renouvelant automatiquement le chemin le plus court et en transmettant des informations sur l'état des liaisons, ce qui réduit les délais.
Le Système Breakout Utilise Intégralement les Dispositifs Existants
Le switch manageable S5860-48SC offre des débits d'interface 1G/10G/40G/100G flexibles, et tous ses ports 100G peuvent être divisés en quatre ports 25G afin d'assurer une meilleure compatibilité, de réduire les coûts de matériel et de garantir la flexibilité de votre réseau de campus existant. Il est idéal pour les agrégations de réseaux de campus à grande échelle et les cœurs de réseaux de petite et moyenne taille afin de répondre aux besoins des réseaux d'entreprise rapides, sûrs et intelligents. De plus, les ports QSFP+ 40G des S5860-20SQ et S5860-48SC peuvent être divisés en 4 ports SFP+ 10G pour répondre à vos différents besoins.
Les Ports d'Alimentation PoE++ Simplifient l'Infrastructure du Réseau
Parmi les trois commutateurs de la série S5860, seul le S5860-24XB-U prend en charge le PoE++ et est conforme à la norme PoE IEEE 802.3af/at/bt. Avec jusqu'à 24 ports PoE++ pour un budget total de 740 W, un seul port RJ45 supporte jusqu'à 90 W, ce qui permet d'alimenter en réseau des périphériques plus puissants tels que les AP sans fil Wi-Fi 6, ce qui permet une installation plus rapide et plus flexible des périphériques et une réduction des coûts de câblage et de maintenance future. Grâce à ces avantages, le switch FS S5860-24XB-U est idéal pour l'accès et l'agrégation de réseaux de campus, l'accès aux serveurs de centres de données 10GE et l'accès aux périphériques sans fil à haut débit.
Le Choix Optimal pour Vous
Avant de choisir un commutateur, vous devez déterminer le scénario dans lequel il sera utilisé. Les commutateurs FS de la série S5860 sont des commutateurs d'entreprise 10G L3 à haute performance et à haute sécurité, parfaits pour les agrégations de réseaux de campus à grande échelle et les cœurs de réseaux de petite et moyenne taille, afin de répondre aux besoins des réseaux d'entreprise à grande vitesse, sûrs et intelligents. Cette section détaille les scénarios d'application des trois commutateurs pour vous aider à prendre la bonne décision.
Conception Traditionnelle à Trois Niveaux (Cœur, Agrégation et Accès)
Les commutateurs S5860-20SQ, S5860-48SC et S5860-24XB-U peuvent être utilisés dans la conception des réseaux d'entreprise d'une structure traditionnelle à trois couches (couche centrale, couche d'agrégation et couche d'accès), afin d'améliorer l'évolutivité, les performances, la flexibilité, la résilience et la maintenance. Ils peuvent également être utilisés comme commutateur de couche d'agrégation avec des liaisons descendantes 10G pour les commutateurs d'accès 1G. Tout dépend ensuite du nombre d'utilisateurs à connecter et de la capacité à alimenter les appareils. Mais si la couche d'accès doit connecter des appareils de grande puissance tels que des AP WiFi 6, des imprimantes, etc., vous ne pouvez utiliser que le commutateur S5860-24XB-U en tant que commutateur de couche d'accès pour prendre en charge ces appareils de grande puissance.
Architecture Spine-Leaf de BGP-EVPN
Si la topologie de votre réseau est de type spine-leaf, une topologie de réseau à deux couches où une couche est composée de switchs leaf et l'autre couche d'un ou plusieurs switchs spine, seul le S5860-24XB-U des trois switchs peut être utilisé. Il sert de commutateur Spine dans ce scénario d'application, minimisant l'inondation du réseau par du trafic inconnu de diffusion et d'unicast grâce à des annonces de routes MAC et IP basées sur l'EVPN sur les VTEP locaux. De plus, si vous avez besoin d'utiliser les câbles réseau existants pour alimenter les appareils connectés, vous ne pouvez utiliser que le commutateur S5860-24XB-U, qui possède des ports Gigabit Ethernet prenant en charge le PoE.
Les Services FS Garantissent une Performance Supérieure à Long Terme
Les switchs de la série FS S5860 bénéficient d'une garantie à vie limitée de 5 ans et d'une politique de retour de 30 jours contre les défauts matériels ou de fabrication.
En outre, FS met à la disposition de chaque client un responsable de compte personnel, une assistance technique professionnelle gratuite et un service clientèle en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 :
-
Laboratoire professionnel : Testez chaque produit avec les équipements de réseau les plus récents et les plus avancés.
-
Support technique gratuit : Offre des solutions et des services gratuits et sur mesure pour votre entreprise.
-
80% d'expédition le jour même : Expédition immédiate pour les articles en stock.
-
Réponse rapide : Assistance directe et immédiate de la part d'un spécialiste.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)