Comment le Module Optique 800G Aide-t-il l'Ère de l'Informatique IA ?
Le module optique 800G est l'une des solutions de transmission à grande vitesse actuelles dans le domaine des communications réseau. Plusieurs types de modules optiques 800G courants sont : QSFP-DD 800G, OSFP 800G. Les modules 800G représentent une avancée majeure dans la technologie de transmission de données.
Il offre des taux de transfert de données sans précédent de 800 gigabits par seconde (Gbps), permettant des réseaux de communication plus rapides et plus efficaces. Ce module de pointe utilise des composants de pointe et une technologie avancée de traitement du signal pour offrir des performances et une fiabilité supérieures. Cet article décrira comment il a gagné du terrain sur le marché de l'IA, ainsi que ses besoins et ses avantages.
Contexte du Marché et Tendances de Développement de l'Industrie
À partir de mai 2023, les nouvelles concernant les modules optiques 800G dans diverses industries ont émergé les unes après les autres et sont constamment discutées.
Les grandes entreprises ont annoncé qu'elles soumettraient les procès-verbaux des réunions de recherche sur les performances et les investissements. Que s’est-il passé pour provoquer une telle sensation ?
C'est parce que le marché de l'IA continue d'évolue, le nombre de modules optiques 800G requis pour le fonctionnement de ChatGPT peut atteindre 100 000. Afin de favoriser le développement de l'industrie, de grands géants de l'Internet tels que Google, Meta et Microsoft ont rejoint le marché de l'IA, et les commandes de modules optiques 800G affluent.
Avantages des Modules Optiques 800G dans l'Informatique IA
La demande de modules optiques dans le marché de l'IA est en constante augmentation. Les modules optiques sont utilisés pour la transmission de données à haute vitesse sur de longues distances, et ils fournissent une alternative fiable et efficace aux câbles en cuivre traditionnels. Avec l'explosion des données générées par l'IA, les réseaux doivent être en mesure de gérer des débits toujours plus importants. Les modules optiques 800G répondent à cette demande en offrant une bande passante élevée et des performances supérieures.
Demande de Modules Optiques sur le Marché de l'IA
Les avantages des modules optiques 800G dans l'informatique IA sont nombreux.
Tout d'abord, ces modules offrent une bande passante extrêmement élevée, ce qui permet de traiter et de transmettre des volumes massifs de données en temps réel. Cela est essentiel pour des applications telles que l'apprentissage en profondeur, qui nécessitent un traitement rapide et continu des données. Les modules optiques 800G permettent également une latence réduite, ce qui améliore la vitesse de traitement et la réactivité des systèmes d'IA.
De plus, les modules optiques 800G offrent une densité de port élevée, ce qui signifie qu'ils peuvent traiter un plus grand nombre de connexions simultanées. Cela est particulièrement important dans les centres de données où de nombreux dispositifs et serveurs sont interconnectés. Une plus grande densité de port permet une utilisation plus efficace de l'espace physique et une meilleure utilisation des ressources.
Les modules optiques 800G sont également conçus pour être économes en énergie, ce qui est crucial dans le contexte de l'informatique IA. Les systèmes d'IA nécessitent une grande quantité d'énergie pour fonctionner, et l'efficacité énergétique est un enjeu majeur. Les modules optiques 800G offrent une consommation d'énergie réduite par bit transmis, ce qui permet de réduire les coûts énergétiques et l'empreinte carbone tout en maintenant des performances élevées.
Modules Optiques 800G de FS
les modules optiques 800G QSFP-DD offrent une capacité élevée, une évolutivité et une réduction de la complexité, ce qui les rend adaptés à divers scénarios d'application, tels que l'interconnexion de centres de données, le cloud computing et les réseaux de télécommunications.
Module QSFP-DD 800G FS
Numéro de Réf. FS
|
Consommation d'Énergie
|
Connecteur
|
Puce
|
Technologie d'Emballage
|
Distance
|
SMF/MMF
|
---|---|---|---|---|---|---|
≤13W
|
MTP/MPO-16
|
Puce DSP Broadcom 7 nm
|
Emballage COB (Chip on Board)
|
50m
|
MMF
|
|
≤18W
|
MTP/MPO-16
|
Puce DSP Broadcom 7 nm
|
Emballage COB (Chip on Board)
|
10km
|
SMF
|
|
≤18W
|
MTP/MPO-16
|
Puce DSP Broadcom 7nm
|
Emballage COB (Chip on Board)
|
2km
|
SMF
|
|
≤18W
|
MTP/MPO-16
|
Puce DSP Broadcom 7nm
|
Emballage COB (Chip on Board)
|
500m
|
SMF
|
Modules OSFP 800G FS
Type
|
Numéro de Réf. FS
|
Consommation d'Énergie
|
Connecteur
|
Puce
|
Distance
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet
|
≤18W
|
Double LC Duplex
|
Puce DSP Broadcom 7nm
|
10km
|
||
≤16.5W
|
MTP/MPO-16
|
Puce DSP Broadcom 7 nm
|
10km
|
|||
≤16.5W
|
Double MTP/MPO-12
|
Puce DSP Broadcom 7 nm
|
10km
|
|||
≤18W
|
Double LC Duplex
|
Puce DSP Broadcom 7 nm
|
2km
|
|||
≤16.5W
|
MTP/MPO-16
|
Puce DSP Broadcom 7 nm
|
2km
|
|||
≤16.5W
|
Double MTP/MPO-12
|
Puce DSP Broadcom 7nm
|
2km
|
|||
≤16.5W
|
MTP/MPO-16
|
Puce DSP Broadcom 7nm
|
500m
|
|||
≤16W
|
Double MTP/MPO-12
|
Puce DSP Broadcom 7nm
|
500m
|
|||
InfiniBand
|
≤15W
|
Double MTP/MPO-12
|
Puce DSP Broadcom 7nm
|
50m
|
||
≤16.5W
|
Double MTP/MPO-12
|
Puce DSP Broadcom 7nm
|
500m
|
|||
≤16.5W
|
Double MTP/MPO-12
|
Puce DSP Broadcom 7nm
|
2km
|
Comment FS Peut Vous Aider
Profitez dès maintenant de nos avantages ! Nous disposons d'un vaste inventaire de modules optiques 800G, pouvons expédier rapidement et fournir des solutions personnalisables. Que vous souhaitiez moderniser votre réseau existant ou construire un nouveau système de transmission à grande vitesse, nous pouvons répondre à vos besoins. Cliquez ici pour développer votre propre solution !