Solution FS de Reprise après Sinistre Efficace pour les Centres de Données Modernes
Dans le monde imprévisible d'aujourd'hui, les événements - qu'il s'agisse de catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les inondations, de cyber-menaces comme les attaques de ransomware ou même de simples erreurs humaines - représentent un risque important pour le fonctionnement des centres de données. La reprise après sinistre est un aspect essentiel de la stratégie globale de continuité des activités d'une organisation, conçue pour soutenir l'intégrité opérationnelle de toutes les divisions d'une entreprise.
Au-delà des capacités technologiques de restauration des données et des applications, un solution solide de reprise après sinistre intègre souvent des systèmes redondants hors site et des solutions de sauvegarde, permettant aux opérations de se poursuivre à partir d'un site secondaire avec un minimum d'interruptions.
Pourquoi la reprise après sinistre est-elle importante ?
La reprise après sinistre d'un centre de données est cruciale dans plusieurs secteurs, notamment la finance, la santé et le commerce électronique, où le traitement et le stockage des données en temps réel sont essentiels. L'impact d'une perte de données ou d'une panne de système peut aller des pertes financières, à la fois immédiates par l'arrêt des opérations et à long terme par la perte de confiance des clients. À une époque où les données constituent un atout essentiel pour la compétitivité, un système de reprise après sinistre efficace démontre aux parties prenantes, notamment aux clients et aux investisseurs, l'engagement de l'entreprise en faveur de l'excellence opérationnelle et de la fiabilité. Alors que les industries s'appuient de plus en plus sur l'analyse des données pour prendre des décisions et innover, la capacité à se remettre rapidement d'un sinistre permet aux entreprises de conserver leur avantage concurrentiel et de continuer à innover.
Données de recherche IBM pour août 2019
Assurer des opérations ininterrompues avec la solution FS de reprise après sinistre de centre de données à distance
FS fournit trois modèles de solutions de reprise après sinistre : solution DR Active-Passive, solution DR Active-Active et solution DR Géo-Redondante.
-
Une solution DR active-passive consiste en un site principal en fonctionnement et un site secondaire de secours qui s'active uniquement en cas de défaillance du principal ou lors des tests. Les données y sont régulièrement sauvegardées ou répliquées, permettant une bascule en cas de besoin.
-
Une solution DR active-active fait fonctionner simultanément deux sites (ou plus), partageant la charge et fournissant une bascule immédiate sans interruption de service significative.
-
Une solution DR géo-redondante étend les modèles actif-passif ou actif-actif sur plusieurs emplacements géographiques, améliorant considérablement la résilience en réduisant les risques associés aux catastrophes locales susceptibles d'affecter un seul site ou région.
En répartissant les charges de travail entre plusieurs centres de données, vous disposez d'une option de "récupération rapide", permettant la transition transparente de vos systèmes vers un centre de données secondaire situé dans la ville B, au cas où le centre principal de la ville A serait indisponible en raison d'une catastrophe naturelle ou d'un autre événement imprévu. Les solutions de reprise après sinistre active-active et géoredondante peuvent atteindre un RTO et un RPO proches de zéro.
La solution FS de reprise après sinistre à distance de centre de données utilise les systèmes de la série MS8100 pour assurer une transmission transparente sur de longues distances sans qu'un régénérateur soit nécessaire. Basée sur l'architecture MS-OTN, les modèles de la série MS8100 peuvent prendre en charge la connexion croisée OTN, la commutation de paquets MPLS-TP et la connexion croisée SDH, avec une intégration élevée, une capacité d'accès à service complet et une capacité flexible de planification croisée à trois noyaux, afin de répondre aux besoins de services multiples et de haute sécurité du réseau.
La solution optimise les performances pour les entreprises à forte consommation de données, intégrant des switchs NVIDIA® HDR 200G InfiniBand dans l'infrastructure de stockage pour offrir une architecture scalable qui peut se développer jusqu'à des milliers de nœuds pour maintenir des performances élevées face à des volumes de travail en augmentation. Ils disposent d'un mécanisme d'auto-réparation avancé, permettant de rétablir le réseau jusqu'à 5 000 fois plus vite que les solutions logicielles traditionnelles, renforçant ainsi l'efficacité et la performance du système.
Quels sont les avantages de l’application de la solution FS de reprise après sinistre de centre de données ?
Stabilité optimisée grâce à une redondance complète
Le système présente des caractéristiques de stabilité, notamment des sauvegardes redondantes complètes pour les composants essentiels tels que la protection des lignes optiques (OLP), les blocs d'alimentation et les unités de gestion du réseau (NMU). Cette redondance garantit qu'en cas de défaillance du réseau du centre de sauvegarde local, les opérations peuvent être transférées en toute transparence vers un centre de reprise après sinistre distant, sans interruption de service. Pour les opérateurs de réseaux, cela peut améliorer de manière significative leurs capacités de gestion des risques et la fiabilité globale du réseau. En se préparant à des défaillances potentielles grâce à des redondances stratégiques, les opérateurs peuvent maintenir des services ininterrompus, préservant ainsi l'expérience et la confiance des utilisateurs.
Latence ultra faible
Avec la possibilité d'étendre la série MS8100 vers un système DWDM 40CH x 10G, notre solution offre une transmission à très grande capacité. Le délai minimal de seulement 1 microseconde (us) par appareil garantit que les utilisateurs ne subissent pratiquement aucune défaillance du réseau. Cette transmission de données quasi instantanée améliore considérablement les expériences en ligne, permettant des interactions plus fluides et plus fiables.
Simplicité d'utilisation et de maintenance
La solution utilise le logiciel FCP MS et prend en charge les gestions CLI, Telnet et SNMP qui permettent la configuration des services et la surveillance des performances. Des fonctions complètes telles que les alarmes de défaillance, la visualisation des données et la surveillance en temps réel des performances de la couche optique, associées à l'optimisation en ligne, simplifient l'exploitation et la maintenance. Cette méthode facile à utiliser simplifie la gestion du réseau, en réduisant l'expertise et le temps nécessaires pour maintenir un fonctionnement optimal du réseau.
Mesures de sécurité avancées
La sécurité des données est au premier plan de nos solutions de centres de données. Nous employons une gamme complète de mesures de sécurité sophistiquées, y compris la sécurité physique, la protection des réseaux et les technologies de cryptage. Notre méthode proactive de sécurité protège non seulement vos données contre les accès non autorisés, les cybermenaces et les violations, mais elle garantit également la conformité avec les normes réglementaires.
En outre, FS propose des services de conception de solutions, adaptés aux besoins spécifiques de votre entreprise. Que vous souhaitiez améliorer votre infrastructure réseau actuelle, intégrer une technologie de pointe ou relever des défis spécifiques, notre équipe de professionnels expérimentés s'engage à vous fournir des solutions personnalisées et innovantes.
Conclusion
À l'avenir, FS développera davantage AmpCon™ pour être intégré dans les solutions de reprise après sinistre afin de fournir une gestion unifiée et une maintenance continue des périphériques et composants réseau. En adoptant une gestion de cycle de vie réseau de bout en bout, il automatise l'allocation des ressources, la maintenance, les contrôles de conformité et les mises à niveau, offrant ainsi une solution de gestion simplifiée et efficace. Face aux défis grandissants et à l'évolution rapide des technologies, les organisations doivent rester vigilantes et adopter une approche proactive en matière de reprise après sinistre pour rester résilientes et compétitives dans un paysage technologique en perpétuelle mutation.