Recommandation des Émetteurs-Récepteurs 100G LR4/LR de FS
Note : FS a cessé de commercialiser les émetteurs-récepteurs 100G QSFP28-LR4 COB. Conformément à notre politique, nos clients continueront à bénéficier du support de l'équipe d'assistance technique de FS, et la garantie valide fournie est maintenue sur le produit. Pour les clients intéressés par les émetteurs-récepteurs 100G QSFP28-LR4 COB, vous pouvez opter pour les émetteurs-récepteurs 100G QSFP28-BLR4 BOX..
Description
FS propose 5 types d'émetteurs-récepteurs 100G LR4/LR : QSFP28-BLR4-100G, QSFP28-LR4-100G, QSFP-ILR4-100G, QSFP-100/112G-LR4 et QSFP-LR-100G. Les différences vous semblent difficiles à établir et vous ne savez pas lequel choisir ?
QSFP28-BLR4-100G | QSFP28-LR4-100G | QSFP-ILR4-100G | QSFP28-LR4-100G (double débit) | QSFP-LR-100G |
Caractéristiques et Spécifications
Les 5 optiques QSFP28 ont quelques similitudes, supportant une distance de transmission maximale de 10km sur un câble de brassage en fibre LC monomode. Le tableau suivant présente les différences.
Modèle | QSFP28-BLR4-100G | QSFP28-LR4-100G | QSFP-ILR4-100G | QSFP28-LR4-100G (double débit) | QSFP-LR-100G |
---|---|---|---|---|---|
Taux de Données Max. | 103.1Gbps(4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps(4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps(4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps(4x 25.78Gbps) 112Gbps(4x 28Gbps) | 103.1Gbps |
Longueur d'Onde | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1310nm |
Puissance TX | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G | -1.4~4.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-10.6dBm | <-10.6dBm | <-10.6dBm | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm @112G | <-7.7dBm |
Format de Modulation | NRZ | NRZ | NRZ | NRZ | NRZ |
Consommation Électrique | 3.5W | 4W | 4W | 3.5W | 4.5W |
Température de Fonctionnement | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | -40 to 85°C (-40 to 185°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
Technologie de Packaging | BOX | COB | BOX | BOX | COB |
Application | Télécom, Centre de Données, 100G Ethernet | Centre de Données, 100G Ethernet | Télécom, Centre de Données, 100G Ethernet | Télécom, Centre de Données, 100G Ethernet et OTN 112G OTU4 | Centre de Données, 100G Ethernet et Breakout 400G à 100G |
Prix | US$ 499.00 | US$ 499.00 | US$ 1,099.00 | US$ 1,099.00 | US$ 1,599.00 |
Choisissez les Modules FS 100G LR4/LR et Atteignez de Nouveaux Sommets de Performance
Ces cinq modèles d'émetteurs-récepteurs FS présentent tous des caractéristiques exceptionnelles. Choisissez l'émetteur-récepteur qui vous convient le mieux et améliorez les performances de votre réseau. Les différences spécifiques sont indiquées ci-dessous.
Tout d'abord, examinons QSFP28-BLR4-100G et QSFP28-LR4-100G, qui sont très similaires. Le "B" représente la technologie d'emballage ou Packaging - BOX. Le deuxième module utilise la technologie COB. La technologie de conditionnement ou packaging est la principale différence entre ces deux émetteurs-récepteurs QSFP28. Pour plus d'informations sur ces deux émetteurs-récepteurs, veuillez lire cet article : Différence entre les émetteurs-récepteurs 100GBASE-LR4 QSFP28 FS COB et BOX.
Deuxièmement, QSFP-ILR4-100G, "I" signifie industriel. Il s'agit d'un émetteur-récepteur industriel, qui convient mieux aux réseaux de télécommunications où les conditions d'environnement sont plus difficiles. Il présente une faible consommation d'énergie, inférieure à 4 W, dans une plage de températures comprise entre -40 et 85 degrés. Il est idéal pour l'Ethernet 100GBASE, les réseaux de télécommunications et les réseaux sans fil 5G.
Troisièmement, le QSFP28-LR4-100G (double débit) prend en charge 103,1 Gbps et 112 Gbps. Le nouvel émetteur-récepteur 100G à double débit FS supporte à la fois 100G Ethernet (25G par canal) et 112G OTU4 (28G par canal). L'émetteur-récepteur FS à double débit QSFP28-LR4-100G est recommandé pour les applications Ethernet 100G et OTN.
Pour le dernier, QSFP-LR-100G, le "4" est absent puisqu'un seul canal de longueur d'onde transporte l'intégralité des 100 Gb de données grâce à la modulation PAM4. Si la modulation de 100GBASE-LR4 est NRZ, cela signifie qu'il y a quatre canaux de longueur d'onde, chacun de 25 Gb/s, optiquement multiplexés et démultiplexés dans les émetteurs-récepteurs. Le 100G LR permet une migration transparente vers le 400G. L'IEEE et les membres de la MSA ont reconnu qu'une seule voie optique de 100 Gb/s peut être au moins 40 % moins chère que quatre voies de 25G. Par conséquent, si vous avez besoin de migrer vers le 400G à l'avenir, QSFP-LR-100G sera plus rentable. Pour en savoir plus sur les autres émetteurs-récepteurs FS 100G simple lambda, consultez cet article : Recommandation d'émetteurs-récepteurs simples lambda FS 100G.