Solution d'Émetteur-Récepteur Industriel QSFP28 100G de FS
Introduction
Les modules émetteurs-récepteurs industriels sont utilisés dans des environnements difficiles où les exigences en matière de température de fonctionnement sont très rigoureuses. FS fournit des modules QSFP28 100G industriels pour concevoir des connexions réseau sans faille dans des conditions difficiles. Voici une présentation des modules industriels 100G de FS.
Caractéristiques et Spécifications
Le tableau suivant présente les principales caractéristiques et spécifications des émetteurs-récepteurs industriels FS 100G QSFP28 SR4 et LR4.
QSFP28 100GBASE-SR4 Industriel | QSFP28 100GBASE-LR4 Industriel | |
---|---|---|
Type de Transmetteur | VCSEL 850nm | VCSEL 850nm |
Connecteur | MTP/MPO-12 | LC Duplex |
DDM/DOM | Supporté | Supporté |
Longueur d'Onde | 850nm | 850nm |
Technologie de l'Emballage | Emballage COB | Emballage COB |
Format de modulation | NRZ | NRZ |
Conditions d'environnement | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
Budget Électricité | 1.9dB | 1.9dB |
EMC | Supporté | Supporté |
CDR | TX et RX CDR Intégré | TX et RX CDR Intégré |
100GBASE-SR4
Le module 100GBASE-SR4 industriel de FS prend en charge des distances de transmission de 70m et 100m respectivement sur des câbles multimodes OM3 et OM4. Le module peut fonctionner dans une plage de température comprise entre -40 et 85°C (-40 et 185°F), ce qui est beaucoup plus large que les modules commerciaux. Il fonctionne à une longueur d'onde de 850nm. Le module 100GBASE-SR4 de FS est équipé d'une interface MTP/MPO-12 et doit fonctionner avec des câbles MTP/MPO à 12 fibres.
100GBASE-LR4
Le module 100GBASE-LR4 industriel de FS prend en charge des longueurs de liaison de 10km sur fibre Monomode (SMF). Le module est conforme aux normes IEEE 802.3ba 100GBASE-LR4, IEEE 802.3bm, MSA QSFP28 et convient aux applications Ethernet 100GBASE, aux réseaux de télécommunications et aux réseaux sans fil 5G. La température de fonctionnement de 100GBASE-LR4 est la même que celle du module 100GBASE-SR4 - entre -40 et 85°C (-40 à 185°F). Il fonctionne avec des câbles optiques terminés par des connecteurs LC duplex.
Développez vos Activités Avec les Solutions Industrielles FS
Les switchs industriels FS, de conception industrielle renforcée et de haute performance, connectés avec des modules FS QSFP28 100G, répondent aux exigences élevées des environnements industriels difficiles et permettent de créer facilement des solutions de connectivité fiables et stables tout en protégeant les investissements matériels. Ils sont adaptés à l'Ethernet 100GBASE, aux centres de données, campus, réseaux de télécommunications, transmission 5G et les réseaux sans fil 5G. Pour plus d'informations sur les modules industriels QSFP28 100G de FS ou sur les solutions de réseaux industriels, veuillez contacter votre responsable de compte ou visiter la page des modules industriels QSFP28 100G.