Français

FS ajoute Zonit Z-LOCK aux câbles d'alimentation C14 à C13 pour garantir la sécurité des connexions électriques

Mis à jour depuis le 06 juil, 2021 by
763

Le 7 juin, Actualités FS - FS vient d'ajouter à sa gamme de produits les câbles d'alimentation C14 à C13 avec verrouillage Zonit Z-LOCK. Les câbles à double verrouillage Z-LOCK fournissent des connexions de haute qualité et sont 100% compatibles avec les équipements informatiques et les PDU dans les centres de données.

Z-LOCK est reconnu comme la solution de verrouillage IEC universelle de câbles d'alimentation pour les centres de données et autres applications d'alimentation critiques. Il s'agit d’un design déjà bien établi qui garantit des connexions électriques sûres et fiables. Cette nouvelle gamme de produits est disponible en 14AWG et 17AWG, et mesure 1m et 2m de long. C'est la première fois que FS introduit Zonit dans sa gamme de produits de systèmes d'alimentation.

Z-LOCK câbles d'alimentation C14-C13

Zonit Z-LOCK est disponible dès maintenant dans les boutiques en Ligne FS.com. Le cordon d'alimentation Z-LOCK présente les caractéristiques suivantes :

  • Connecteurs verrouillables aux deux extrémités, éliminant les déconnexions causées par les vibrations des équipements ou les erreurs humaines.

  • Compatibilité IEC universelle avec les appareils standard ne nécessitant pas de fiches d'accouplement propriétaires.

  • Design facile à brancher et à utiliser

  • Couleurs alternatives disponibles

  • Gaine SJT (PVC) conforme au test de flamme VW-1

  • Certifications cULus, CE, CSA

Ce nouveau modèle de câble à double verrouillage devrait transformer la façon dont l'alimentation est distribuée dans les centres de données et autres applications critiques. Comme câbles à verrouillage évitent les coupures de courant involontaires et améliorent l'efficacité de l'assemblage, l'infrastructure des centres de données sera plus en mesure de répondre aux demandes et aux défis des exigences futures.

Les cordons d'alimentation à double verrouillage Z-LOCK sont désormais en stock et disponibles dans les entrepôts américains et européens de FS. Pour plus de détails, consultez la page de produits des câbles d'alimentation à verrouillage Z-LOCK de FS.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.7k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.8k