Cassette à Fibres Optiques FS pour les Applications de Mise en Réseau à Haute Densité
Comme nous pouvons le constater, les cassettes à fibres optiques sont un élément essentiel du système de gestion du câblage, qui réduit considérablement le temps d'installation et la complexité de la maintenance et du déploiement du réseau. Avec la croissance rapide des exigences en matière de déploiement de réseaux à haute densité, de plus en plus d'entreprises commencent à accorder de l'attention aux câbles à fibres optiques dans les centres de données. FS a mis sur le marché une gamme de cassettes à fibre optique haute densité pour améliorer les systèmes de câblage réseau au sein des centres de données.
Guide de Base pour les Cassettes à Fibres FS
Les cassettes à fibres sont généralement utilisées pour intégrer une solution d'épissure et des câbles de raccordement à fibres dans un boîtier compact, permettant ainsi un accès facile aux adaptateurs et aux connecteurs. Il existe trois séries de cassettes à fibres chez FS.com, les cassettes à fibres de la série FHD, les cassettes à fibres de la série FHU et les cassettes à fibres de la série FHZ.
Ces trois séries de cassettes à fibres partagent les mêmes caractéristiques à certains égards, mais diffèrent également les unes des autres. Par exemple, les cassettes à fibres FHD et FHZ se composent de connecteurs LC préterminés, utilisés pour un déploiement rapide et facile dans les applications à haute densité, tout en améliorant l'utilisation de l'espace du rack et la flexibilité de la conception.Toutefois, les cassettes à fibres FHD comportent également des adaptateurs SC ou MDC. Quant aux cassettes à fibres FHU, elles sont généralement conçues pour s'adapter à un rack de télécommunications de 19 pouces de large, ce qui permet de déployer 96 connexions à fibres dans une unité de rack (1U) sans infrastructure de support supplémentaire, ce qui en fait un produit idéal pour les réseaux 40G/100G.
Dans la plupart des cas, toutes ces cassettes à fibres sont interconnectées avec des ensembles de câbles à fibres optiques haute densité pour une connexion rapide des applications distantes ou des centres de données. Elles sont également adaptées à la mise en place de dorsales et d'applications d'entreprise.
Caractéristiques des Cassettes à Fibres FS
Malgré certaines caractéristiques uniques, les cassettes à fibres FS présentent quelques points communs.
Haute Compatibilité
La compatibilité entre les périphériques réseau joue généralement un rôle essentiel dans le déploiement d'un réseau. Une compatibilité élevée permet de réduire les accessoires redondants dans les infrastructures de réseau. Les cassettes à fibres FS sont disponibles en monomode OS2 et en multimode OM3/OM4, ce qui permet d'offrir une variété d'options pour différents scénarios d'application. Elles sont également compatibles avec tous les types de boîtiers et de panneaux de fibres FHD, offrant ainsi aux utilisateurs une connectivité réseau performante avec les dispositifs existants.
Faible Perte d'Insertion
Lorsqu'il s'agit de la perte d'insertion des périphériques réseau, il est bien établi que moins, c'est mieux. En plus d'une compatibilité élevée, les cassettes à fibres FS se caractérisent également par une perte d'insertion ultra-faible. Par exemple, la plupart des cassettes à fibres FS FHD ont une perte d'insertion de 0,35 dB, ce qui permet de transmettre sur une distance de liaison beaucoup plus longue avec de meilleures performances. Ces cassettes peuvent également améliorer les performances en matière de perte de liaison de canal en réduisant la perte d'insertion globale et la variabilité de canal à canal, garantissant ainsi une connectivité de haute densité et de haute performance.
Système de Code Couleur
Le nombre croissant de câbles dans les installations de réseaux rend difficile l'identification des différents câbles, ce qui affecte la gestion et la maintenance du câblage. Il est donc nécessaire d'utiliser un système de code couleur pour simplifier la gestion du câblage. Les cassettes à fibres FS suivent un ensemble de schémas d'identification de couleurs basés sur la norme TIA-598-D, offrant ainsi aux utilisateurs et aux opérateurs de réseaux de meilleures options de gestion des câbles tout en simplifiant le dépannage et l'identification sans interférer avec les autres activités.
Connexion et Déploiement Rapides
L'un des principaux avantages des cassettes à fibres optiques est qu'elles permettent de simplifier la gestion des câbles, réduisant ainsi les temps d'installation et les coûts de main-d'œuvre. Les cassettes à fibres FS sont équipées de modules Plug-N-play, permettant une installation rapide de plusieurs liaisons à fibres optiques. Les cassettes à fibres optiques permettent également une installation par encliquetage sans aucun outil, ce qui est 90 % plus rapide que les installations sur le terrain. Par conséquent, le déploiement de réseaux et l'amélioration de la fiabilité peuvent être réalisés facilement avec ces cassettes.
Solutions Multifonctionnelles
Pour répondre aux diverses exigences des clients, FS fournit différents types de configurations de polarité sur les cassettes à fibres qui sont disponibles pour toutes les méthodes de liaison. Comme nous le savons bien, les incompatibilités entre les émetteurs-récepteurs peuvent entraîner des problèmes tels que des interruptions de service. Par conséquent, il est essentiel de s'assurer que les émetteurs à une extrémité sont adaptés au récepteur correspondant à l'autre extrémité pendant la connectivité et l'installation du réseau. Les cassettes à fibres optiques FS dotées de solutions multifonctionnelles peuvent contribuer à ce que les entreprises gèrent et optimisent parfaitement la connectivité du réseau.
Conclusion
En conclusion, les cassettes à fibres optiques FS, offrant une haute compatibilité, une faible perte d'insertion et un déploiement rapide, peuvent fournir aux opérateurs de réseaux et aux entreprises une variété d'options pour répondre à leurs différentes demandes de déploiement de réseaux à haute densité et de gestion du câblage au sein des centres de données.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)