FS lance une série de câbles Ethernet en vrac certifiés UL
18 Mai, Actualités FS - FS a récemment annoncé une nouvelle série de câbles Ethernet en vrac Cat5e/Cat6/Cat6a, avec des certifications de qualité plus complètes, en particulier l'homologation UL, qui offrent davantage d'options dans leurs catégories, leurs caractéristiques de gaine et leurs couleurs.
La certification UL est l'une des plus reconnues en matière de certification de sécurité des produits par des tiers aux États-Unis. Seuls les câbles testés et certifiés par UL peuvent être distingués par la certification UL. Elle atteste que le produit répond aux normes de sécurité et de performance élevées du secteur. En plus de faire tester les câbles Ethernet par UL et autres autorités,FS s'assure que tous les câbles passent le test Fluke.
Ces câbles Ethernet sont garanties haute qualité avec des fils de cuivre nus 100% purs, un test de qualité complet et des normes industrielles certifiées. Disponibles avec les caractéristiques suivantes:
-
Types AWG : 23 AWG, 24 AWG et 26 AWG.
-
Neuf couleurs différentes
-
Quatre classifications de gaines: CM, CRM, CMR et CMP
-
Anti-enchevêtrement et anti-torsion
-
PoE et PoE+ (IEEE 802.3af/at)
-
Indication de la longueur
Visitez la page produit “Câbles Ethernet en vrac” pour plus d'informations.
Engagée à offrir des produits et services de connectivité de réseau de haute qualité, FS fournit des équipements autres que des câbles Ethernet en vrac pour répondre aux demandes du marché et satisfaire les besoins de toute une variété de clients. FS poursuivra ses efforts en matière de recherche et développement, afin de fournir à ses clients des produits de haute qualité et haute performance.