FS Lance une Série de Produits de Téléphonie d’Entreprise Afin de Fournir aux PME une Expérience VoIP Exceptionnelle
7 janvier, FS News - FS annonce officiellement le lancement de nouveaux produits de téléphonie d'entreprise qui incluent des téléphones IP haute définition, des PBX IP de pointe et des cartes de téléphonie pour établir une plateforme de communication unifiée (UC) pour les petites et grandes entreprises.
Système de Téléphonie FS pour Entreprises afin de Maximiser l'Expérience VoIP des PME
FS fournit désormais des PBX IP de haute qualité avec des téléphones IP très performants afin d'offrir une solution de communications unifiées qui intègre voix, vidéo, radiomessagerie, télécopie, conférence et enregistrement. Il s'agit d'un système téléphonique VoIP idéal pour les entreprises, capable de faciliter les opérations et de réaliser des économies considérables.
Téléphones IP pour des Appels VoIP Fluides
Les téléphones VoIP FS, dotés d'un haut-parleur Harman, codec à large bande G.722 et codec audio Opus, prennent en charge l'audioconférence HD. Avec une connexion PoE/wireless Wi-Fi intégrée, un répertoire local jusqu'à 1000 entrées et des écrans LCD pour une meilleure expérience visuelle, les téléphones FS VoIP fournissent des communications vocales haute-fidélité, fiables, sécurisées et évolutives avec les quatre choix disponibles suivants..
FIP-3102 | FIP-5112 | FIP-5216 | FIP-7120 | |
---|---|---|---|---|
Écran LCD | Écran Noir et Blanc 132x64 2,3 pouces | Écran LCD Couleur 320x240 2,8 pouces | Écran LCD Couleur 480x320 3,5 pouces | Écran LCD Couleur 480x272 4,3 pouces |
Comptes SIP | 2 | 12 | 16 | 20 |
Annuaire Téléphonique Local | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Journal des Appels | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
Port USB | — | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
Bluetooth | — | Bluetooth Intégré | Bluetooth Intégré | Bluetooth Intégré |
WiFi | — | par Dongle WiFi | par Dongle WiFi | par Dongle WiFi |
Ports Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
Solution VoIP Performante avec les PBX IP
Les IP PBX FS supportent 150 heures d'enregistrement d'appel et de messagerie vocale avec IVR (Interactive Voice Response) multi-niveaux pour des communications VoIP unifiées au niveau de l'entreprise. Avec 2/4 emplacements pour cartes E1/T1, FXS, FXO et FXU hybride et 400 extensions, les IP PBX FS sont parfaits pour les PME qui reçoivent un grand nombre d'appels et nécessitent la possibilité de transfert d'appels.
Cartes Téléphoniques pour Extension des Systèmes PBX IP
Les cartes de téléphonie FS permettent l'extension de vos systèmes PBX IP grâce à une configuration flexible et une installation simple pour prendre en charge davantage d'utilisateurs et d'appels simultanés, ce qui permet des communications vocales en haute définition simplifiées, évolutives et unifiées pour toute entreprise, quelle qu'en soit la taille.
Tous les produits de systèmes téléphoniques pour entreprise annoncés sont désormais disponibles sur FS.com. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page Systèmes Téléphoniques pour Entreprises.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)