FS introduit la plateforme de transport optique multiservices WDM de la série M6200 dans les périphéries des réseaux métropolitains
12 novembre, actualités FS - FS a fait de nouveaux pas sur le marché du WDM avec la toute nouvelle plateforme de transport optique multiservices de la série M6200. La série M6200 offre une commutation WDM non bloquante pour les applications d'accès en périphérie des réseaux métropolitains, offrant aux opérateurs de réseaux et aux entreprises une expérience de réseau sans perturbations.
De nos jours, avec le développement de technologies et nouveaux services, comme le 5G et les services en nuage, une bande passante de plus en plus large est nécessaire en périphérie des réseaux métropolitains. Grâce à sa connaissance approfondie des technologies de couche d'accès de la transmission optique et de l'évolution de la demande du marché, FS lance un ensemble complet de plateformes de transmission optique 10G WDM de la série M6200, qui se caractérisent par des performances exceptionnelles et une grande facilité de gestion. Cette plateforme transmet uniformément de multiples services à la périphérie du réseau métropolitain, notamment des services à large bande, des lignes privées et des services cellulaires pour dispositifs portables, ce qui constitue une solution idéale pour les réseaux de transport optique de la couche d'accès métropolitain.
Cette solution de plateforme WDM de série M6200 hautement intégrée, équipée d'un transpondeur 10G à 5 canaux (OEO) et d'une carte DWDM Mux Demux passive à 40 canaux, prend en charge l'accès à tous les services avec des débits de données compris entre 100M et 11.1G, la commutation unifiée de multiples protocoles comme le 10G WAN/LAN, Ethernet 100M, STM-16/64, OTU2/2e, Fiber Channel 1/2/4/8/10G sur une infrastructure OTN standard. Intégrant EDFA, OLP, DCM, R/B, VOA, cette solution offre une transmission optique flexible et de haute qualité avec une protection fiable des lignes. La plateforme de série M6200 se distingue également par son déploiement et sa gestion simples et intelligents. Grâce à une unité de gestion de réseau unifiée, l'ensemble du système permet une installation rapide en 7 minutes et offre une gestion complète des pannes, configuration et surveillance à distance.
La plateforme de transport optique WDM de série M6200 a passé avec succès tous les tests effectués et ont tous obtenu des résultats excellents satisfaisant aux normes industrielles. Avec une garantie de qualité de 2 ans, FS offre un support technique gratuit et un stock complet avec un réseau d‘entrepôts mondial, nous nous engageons pleinement à aider nos clients pour des déploiements de réseaux de transport optique en toute facilité.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)