Introduction et Questions Fréquentes au sujet des Commutateurs Gérés L3 Pro de la Série FS S5860
Les commutateurs gérés de la série FS S5860 sont des commutateurs d'entreprise offrant des fonctions de couche 3 avancées ainsi que des modes de gestion polyvalents. Ces commutateurs facilitent les opérations et assurent la fiabilité du réseau pour les agrégations de campus à grande échelle et les noyaux de réseaux de petite et moyenne taille. Le tableau ci-dessous présente les spécifications des trois modèles de commutateurs de la série S5860 :
S5860-20SQ | S5860-48SC | S5860-24XB-U | |
---|---|---|---|
Ports RJ45 | / | 2 x 1G SFP | 2 x 1G SFP (Combo) |
Ports SFP+ | 20 x 10G SFP+ | 48 x 10G SFP+ | 4 x 10G SFP+ |
Ports 25G/40G/100G | 4 x 25G SFP28, 2 x 40G QSFP+ | 8 x 100G QSFP28 | 4 x 25G SFP28 |
Port de Gestion | 1 | 1 | 1 |
Port Console | 1 | 1 | 1 |
USB | 1 | 1 | 1 |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 |
Puce | BCM56170 | BCM56873 | BCM56170 |
Système d'exploitation | FSOS | FSOS | FSOS |
Capacité de Commutation | 760Gbps | 2.56T | 760Gbps |
Taux de Transfert | 565Mpps | 1904Mpps | 565Mpps |
Alimentation Électrique | )2 alimentations remplaçables à chaud (redondance 1+1) | 2 alimentations remplaçables à chaud (redondance 1+1) | 2 alimentations remplaçables à chaud (redondance 1+1) |
Méthode de Refroidissement | Ventilateurs remplaçables à chaud 1+1 | Ventilateurs remplaçables à chaud 3+1 | Ventilateurs remplaçables à chaud 2+1 |
Flux d'air | De l'avant vers l'arrière | De l'avant vers l'arrière | De l'avant vers l'arrière et de la gauche vers l'arrière |
Niveau Sonore | <78dB | <78dB | <78dB |
Pour mieux se familiariser avec les commutateurs pro gérés de la série FS S5860 et procéder à leur utilisation, voici une liste de questions fréquemment posées par nos clients. Cliquez sur le titre du chapitre pour passer à la rubrique correspondante.
Installation
Quels types d'émetteurs-récepteurs optiques sont pris en charge par les commutateurs de la série FS S5860 ?
R : Veuillez consulter le document Support Transceivers DACs and AOCs.pdf dans la section Ressources de leurs pages produits.
Q : Est-ce que les commutateurs de la série S5860 prennent en charge l'empilage ?
R : Oui, tous les commutateurs de la série S5860 prennent en charge l'empilement de deux unités. Un commutateur de la série S5860 prend en charge l'empilage mixte avec un autre modèle de la série S5860.
Q : Est-ce que les commutateurs de la série S5860 nécessitent une licence ?
R : Non, la série S5860 ne nécessite aucune licence.
Q : Est-ce que l'empilage des commutateurs de la série S5860 nécessite l'utilisation de câbles spéciaux ?
R : Non, les commutateurs de la série S5860 n'ont pas besoin de câbles d'empilage spécifiques. Ils peuvent être empilés via des émetteurs-récepteurs ou des câbles DAC/AOC.
Q : Quels ports de commutateur dois-je utiliser pour empiler les commutateurs de la série S5860 ?
R : L'empilage des commutateurs FS S5860 est possible via tous les ports Ethernet. Par exemple, les commutateurs S5860-20SQ prennent en charge l'empilage via les ports 10G, 25G et 40G.
Q : Est-il possible d’activer le LACP sur une paire de commutateurs de la série S5860 ?
R : Oui, ils peuvent exécuter LACP lorsque plusieurs commutateurs sont en mode d'empilage.
Q : Est-ce que les commutateurs de la série FS S5860 peuvent être installés en rack ?
R : Oui, les commutateurs de la série FS S5860 peuvent être installés en rack. Les commutateurs de la série S5860 sont fournis avec des supports de montage en rack.
Logiciel et protocole
Q : Est-ce que les commutateurs de la série FS S5860 supportent OpenFlow ?
R : Oui, les commutateurs de la série FS S5860 prennent en charge OpenFlow, mais la mise en place d'OpenFlow nécessite un contrôleur SDN.
Q : Est-ce que les commutateurs de la série FS S5860 prennent en charge le protocole SNMP ?
R : Oui, ces commutateurs prennent en charge le protocole SNMP.
Q : Les commutateurs de la série S5860 peuvent-ils gérer les ACL en miroir ?
R : Oui, les commutateurs de la série FS S5860 prennent en charge les ACL en miroir.
Q : Est-ce que les commutateurs de la série FS S5860 sont compatibles avec le protocole IPv6 ?
R : Oui, tous les commutateurs de la série S5860 sont compatibles avec le protocole IPv6.
Q : Combien d'entrées BGP le S5860-48SC supporte-t-il ?
R : Le S5860-48SC prend en charge la table de routage BGP (RIB), et le nombre maximum d'entrées BGP est de 128K via un seul chemin de voisinage.
Q : Est-ce que les commutateurs de la série FS S5860 prennent en charge le protocole Spanning Tree ?
R : Oui, ces commutateurs peuvent répondre aux exigences de fonction du protocole Spanning Tree.
Q : Quelles fonctionnalités de sécurité les commutateurs de la série FS S5860 supportent-ils ?
R : Les commutateurs de la série FS S5860 prennent en charge DHCP, SSH, SNMPv3, NFPP, etc.
Q : Les commutateurs de la série FS S5860 peuvent-ils prendre en charge le GVRP à la fois dynamique et statique ?
R : Oui, ils peuvent supporter le GVRP à la fois dynamique et statique.
Q : Est-ce que les commutateurs S5860 prennent en charge la fonctionnalité NAT pour la connexion à un FAI public ?
R : Non, les commutateurs de la série S5860 ne prennent pas en charge la fonction NAT, mais il est possible d'utiliser une passerelle, un pare-feu ou un routeur.
Q : Est-ce que les commutateurs de la série FS S5860 sont conformes à la norme TAA ?
R : Non, les commutateurs de la série FS S5860 ne sont pas conformes à la norme TAA.
Q : Comment puis-je consulter les informations STP par vlan lorsque le commutateur est en mode RSTP ?
R : Si vous voulez que chaque VLAN exécute un protocole spanning tree, vous pouvez utiliser MSTP. Après avoir configuré MSTP, vous pouvez utiliser la commande : “show spanning-tree summary” affiche les informations de chaque instance de MSTP et ses informations d'état de transfert de port. RSTP n'a pas de commande pour visualiser les informations STP de chaque VLAN. Vous pouvez utiliser la commande : “show spanning-tree summary” pour visualiser la topologie du spanning tree et les paramètres de configuration du protocole.
Gestion
Q : Comment configurer les commutateurs de la série S5860 ?
R : Les commutateurs de la série S5860 sont faciles à configurer via une interface Web ou CLI.
Q : Puis-je gérer les commutateurs de la série FS S5860 avec des commutateurs tiers tels que les commutateurs Cisco ?
R : Oui, les commutateurs de la série FS S5860 prennent en charge SNMP. Vous pouvez utiliser Zabbix pour gérer les commutateurs de la série S5860 avec les commutateurs tiers via SNMP.
Q : Puis-je réinitialiser le commutateur via le bouton "func" situé à l'avant du commutateur ?
R : Non, le bouton "func" sert à redémarrer le commutateur. Pour réinitialiser le commutateur, veuillez configurer la commande \'delete startup-config\' et \'reload\' pour redémarrer via le port console.
Q : Où puis-je trouver la mise à jour du micrologiciel pour les commutateurs de la série FS S5860 ?
R : La mise à jour du micrologiciel est publiée dans la section Ressources de la page du produit.
Alimentation et PoE
Q : Combien de module d'alimentations les commutateurs de la série FS S5860 possèdent-ils ?
R : Chaque commutateur de la série S5860 est équipé d'une double alimentation CA redondante 1+1. Lorsqu'une alimentation tombe en panne, l'autre peut prendre le relais.
Q : Dois-je acheter des alimentations supplémentaires ?
R : Non, ce n'est pas nécessaire. Les alimentations sont incluses avec le commutateur.
Q : Est-ce que les commutateurs de la série FS S5860 peuvent fonctionner sur une alimentation 48VDC ?
R : Non. Les commutateurs de la série FS S5860 ne peuvent fonctionner qu'avec une alimentation en courant alternatif.
Q : Est-ce que les commutateurs de la série FS S5860 prennent en charge les alimentations remplaçables ?
R : Oui, les commutateurs de la série FS S5860 prennent en charge les unités d'alimentation doubles remplaçables à chaud. Vous pouvez retirer ou remplacer les blocs d'alimentation sans arrêter le système.
Q : Existe-t-il des alimentations de rechange pour les commutateurs de la série FS S5860 ?
R : Vous pouvez contacter votre responsable de compte pour obtenir l'alimentation CA interchangeable pour le S5860-24XB-U.
Q : Quelle est la consommation électrique en mode veille des commutateurs de la série S5860 ?
R : La consommation d'énergie en mode veille est de 60% de la consommation d'énergie maximale, soit 51W.
Q : Est-ce que les commutateurs de la série FS S5860 prennent en charge le PoE ?
R : Parmi les trois modèles de commutateurs S5860, le commutateur S5860-24XB-U prend en charge PoE++. Un maximum de 90W peut être supporté sur un seul port RJ45.
Q : Est-il possible de désactiver la fonction PoE pour la transmission de données uniquement ?
R : Oui, la fonction PoE peut être désactivée manuellement. En outre, la fonction d'alimentation PoE ne sera pas activée si aucun dispositif alimenté n'est détecté.
Q : Est-ce que les commutateurs de la série FS S5860 prennent en charge les périphériques de points d'accès standard Wi-Fi 6 ?
R : Le commutateur FS S5860-24XB-U PoE++ est conforme à l'interface haut débit requise par le Wi-Fi 6.
Q : Quelle gestion de l'alimentation les commutateurs de la série FS S5860 prennent-ils en charge ?
R : Les commutateurs de la série FS S5860 prennent en charge la technologie Energy Efficiency Ethernet (EEE).
Garantie et assistance
Q : Quelle est la garantie du matériel et du support technique pour les commutateurs de la série FS S5860 ?
R : Les commutateurs de la série FS S5860 sont accompagnés d'une garantie de 5 ans et d'une assistance technique à vie. Des services d'assistance après-vente gratuits sont disponibles pour les utilisateurs qui achètent sur FS.com.
Q : Si la production des commutateurs de la série S5860 est arrêtée, est-ce que le support technique continuera à être offert ?
R : Oui, FS continuera d'offrir une assistance pendant toute la durée de la garantie limitée.
Q : Est-il possible d'effectuer un test à distance ?
R : Oui, vous pouvez contacter votre responsable de compte pour qu'il mette en place un test à distance.