Les switchs FS Prennent Désormais en Charge PicOS® pour une Expérience Réseau Unifiée
FS, fournisseur international de produits et de solutions de réseaux TIC pour HPC, centres de données, entreprises et réseaux de télécommunications, est fier d'annoncer que les switchs FS (série S5860, série S5810, N8560-32C) prennent désormais en charge PicOS®, un système d'exploitation de réseau ouvert compatible avec une large gamme de switchs de réseau ouvert. Ces switchs FS PicOS® prennent également en charge le contrôleur de réseau AmpCon™ et une machine virtuelle (VM) gratuite - PicOS-V. L'objectif est de fournir aux clients des solutions réseau plus résilientes et plus efficaces avec une meilleure adaptabilité, une gestion unifiée et un plan d'action pour les innovations futures.
Découvrez les Switchs FS PicOS®
Les switchs PicOS® de FS sont conçus pour répondre aux exigences évolutives des environnements réseau modernes. En privilégiant la compatibilité et le développement basé sur le logiciel PicOS®, FS vise à créer une expérience de réseau unifiée, permettant aux clients de simplifier leurs processus de gestion et de maintenance.
Cette nouvelle ligne de produits PicOS® comprend 12 switchs d'entreprise, qui incluent des switchs 1G, Multigigabit, 10G et PoE+, ainsi qu'un switch de centre de données (N8560-32C). Les 13 nouveaux switchs sont équipés de PicOS®, comprenant le matériel, les licences logicielles PicOS® et un support technique de 5 ans. Ils offrent une large gamme de ports 1/5/10/25/40GbE et des fonctions de commutation telles que MLAG, OSPF, BGP et BFD pour répondre à divers scénarios d'application. Avec PicOS® et le contrôleur de réseau compatible AmpCon™, les switchs FS PicOS® offrent des réseaux plus résilients, programmables et évolutifs à un coût total de possession inférieur, ce qui en fait la solution idéale pour les fournisseurs de services Internet, les secteurs du sport et des médias, la vente au détail et bien plus encore.
Notamment, les licences PicOS® sont actuellement disponibles avec une autorisation complémentaire.
Valeurs Fondamentales
-
Unified Management Platform (AmpCon™) : Le contrôleur de réseau AmpCon™, fourni gratuitement, permet une gestion automatisée du réseau et facilite la configuration zéro touche et le déploiement de switchs à distance à grande échelle, réduisant au final les coûts opérationnels pour les clients.
-
Mode de Gestion Double CLI et OVS : Prend en charge les modes CLI et OVS, ce qui permet aux clients de choisir la méthode de gestion qui répond le mieux à leurs besoins, tout en garantissant des mises à jour logicielles continues.
-
Essai de PicOS-V : Les utilisateurs peuvent bénéficier d'un essai gratuit de la machine virtuelle (VM) - PicOS-V, en la gérant par le biais d'AmpCon™. Cela permet une préconfiguration dans un environnement virtualisé, permettant aux clients de migrer les configurations vers leurs environnements réels après l'achat de manière transparente. PicOS-V aide également les clients à se familiariser avec les fonctionnalités logicielles et les performances de PicOS® sans changer de matériel.
Pour en savoir plus sur PicOS®, ne manquez pas Améliorer la Sécurité des Appareils IoT et l'Efficacité des Réseaux avec PicOS®
PicOS® vs. FSOS
Par rapport à FSOS, une solution logicielle développée par FS, PicOS® offre des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas actuellement prises en charge par FSOS.
-
Série S5860 (7 switchs) : Prend en charge des fonctions telles que VOICE VLAN, PVST, PVST+, PTP, NETCONF, OPENFLOW et MLAG (non pris en charge par FSOS).
-
Série S5810 (5 switchs) : Prend en charge les fonctions PVST, PVST+, PTP, OPENFLOW et MLAG (non pris en charge par FSOS).
-
N8560-32C (1 switch) : Prend en charge des fonctions telles que PVST, PVST+, PTP, OPENFLOW et MLAG (non pris en charge par FSOS).
Les Switchs FS PicOS® en un Clin d'œil
Types | Série de Switch | Modèle | ID | Détails de Switch |
---|---|---|---|---|
Switch d’Entreprise | Série S5810 | S5810-28TS | #207061 | Switch Ethernet Gigabit L3 à 28 Ports, 24x Gigabit RJ45, 4x Ports SFP Combo, avec 4x SFP+ 10Gb Uplinks, Support MLAG, Puce Broadcom, PicOS®, S5810-28TS |
S5810-28FS | #207063 | Switch Ethernet Gigabit L3 à 28 Ports, 28x 1Gb SFP, avec 4x SFP+ 10Gb Uplinks et 8x 1G RJ45/SFP Combo Ports, Support MLAG, Puce Broadcom, PicOS®, S5810-28FS | ||
S5810-48TS | #207065 | Switch Ethernet Gigabit L3 à 48 Ports, 48x Gigabit RJ45, avec 4x SFP+ 10Gb Uplinks, Support MLAG, Puce Broadcom, PicOS®, S5810-48TS | ||
S5810-48FS | #207067 | Switch Ethernet Gigabit L3 à 48 Ports, 48x 1Gb SFP, avec 4x SFP+ 10Gb Uplinks, Support MLAG, Puce Broadcom, PicOS®, S5810-48FS | ||
S5810-48TS-P | #206801 | Switch Gigabit Ethernet L3 48 Ports PoE+ @740W, avec 4 Uplinks SFP+ 10Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé | ||
Série S5860 | S5860-20SQ | #207189 | Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 20x SFP+ 10Gb, avec 4x SFP28 25Gb et 2x QSFP+ 40Gb, Blocs d'Alimentation AC Doubles, Support MLAG, Puce Broadcom, PicOS®, S5860-20SQ | |
S5860-24XMG | #207071 | Switch Ethernet L3 à 24 Ports, 24x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP+ 10Gb, avec 4x Uplinks SFP28 25Gb, Support MLAG, Puce Broadcom, PicOS®, S5860-24XMG | ||
S5860-24MG-U | #206807 | Switch Ethernet L3 PoE++ 24 Ports 5GBASE-T/Multi-Gigabit, avec 4 Uplinks 25Gb SFP28, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé | ||
S5860-24XB-U | #206803 | Switch Ethernet L3 PoE++ 24 Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 Ports SFP+ 10Gb, avec 4 Uplinks SFP28 25Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé | ||
S5860-48XMG | #207073 | Switch Ethernet L3 à 48 Ports, 48x Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4x SFP28 25Gb, avec 2x Uplinks QSFP+ 40Gb, Support MLAG, Puce Broadcom, PicOS®, S5860-48XMG | ||
S5860-48XMG-U | #206805 | Switch Ethernet L3 PoE++ 48 Ports 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 Uplinks SFP28 25Gb, avec 2 Uplinks QSFP+ 40Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé | ||
S5860-48MG-U | #206809 | 48-Port Ethernet L3 PoE++ Switch, 48 x 5GBASE-T/Multi-Gigabit Ports, 4 x 25Gb SFP28 Uplinks, with 2 x 40Gb QSFP+ Uplinks, Support MLAG, Broadcom Chip, PicOS® Installed Switch Ethernet L3 PoE++ 48 Sorts 5GBASE-T/Multi-Gigabit, 4 Uplinks SFP28 25Gb, avec 2 Uplinks QSFP+ 40Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé | ||
Switch de Centre de Données | Séries N | N8560-32C | Avant-Arrière:#206227 Arrière-Avant:#206229 | Switch Ethernet L3 pour Centre de Données, 32 Ports QSFP28 100Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS® Installé, RoCE Supporté |
Note : L'adaptation du logiciel PicOS® pour les switchs des séries FS S3410 et S3910 est en cours. Soyez attentifs aux prochaines mises à jour.
Commencer avec les Switchs PicOS® de FS
FS est ravi de pouvoir aider ses clients à comprendre comment les switchs FS PicOS® peuvent leur offrir une solution de réseau plus flexible, mieux supportée et plus résiliente, à moindre coût. Nous encourageons nos clients à explorer les avantages adaptés à leurs besoins spécifiques en matière de réseau. Si vous exigez des performances réseau élevées, une sécurité renforcée, des opérations rationalisées et un bon rapport coût-efficacité, commencez par utiliser les switchs FS PicOS® pour découvrir une nouvelle ère de connectivité.