FS présente une variété de webcams et de caméras de conférence pour applications multiples, où que vous soyez
2 Juillet, Actualités FS - FS a annoncé le lancement des tout derniers systèmes de vidéoconférence comprenant des webcams, caméras de conférence et haut-parleurs pour tous les scénarios de travail. Ces nouveaux produits de vidéoconférence offrent aux clients des connexions plus faciles et sécurisées pour assurer des activités à distance et une communication en temps réel à tout moment et en tout lieu.
Webcam pour le travail à domicile et streaming
Pour faire face à l'augmentation du travail à domicile avec la pandémie actuelle, FS propose quatre webcams de taille compacte et faciles à transporter : FC270, FC270P, FC270s et FC270-4K.
-
Vidéo de haute qualité : Toutes les webcams offrent une résolution de 1080P et la FC270-4K supporte jusqu'à 4K.
-
Facile à transporter et rapide à installer : Grâce à son format compact et à sa fonction "plug and play", les appels vidéo sont possibles à tout moment et en tout lieu.
-
Haute compatibilité : Compatible avec les ordinateurs de bureau et portables avec système d’exploitation Windows 7 à 10 ou Apple, et peut s'intégrer sans problème à Zoom et autres logiciels.
-
Correction de luminosité intelligente : Réglage automatique de la luminosité pour créer une expérience optimale.
-
Protection de la vie privée : La plupart des webcams sont dotées de boucliers de confidentialité physiques, qui vous protègent contre l'espionnage lorsque vous ne voulez pas être observé par des tiers.
La webcam FC270 dispose de microphones intégrés, ce qui permet d'améliorer la qualité audio sans avoir besoin de microphones externes. La FC270S réunit toutes les fonctions d'une webcam, d'un haut-parleur et d'un microphone dans un seul appareil. En combinant 4 rangées de microphones omnidirectionnels et 2 haut-parleurs, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une expérience audiovisuelle de haute qualité.
Caméras de conférence pour salles de réunion de petite et moyenne taille
Les caméras de conférence FC530 et FC530-4K sont toutes deux conçues pour les petites salles de réunion. Leurs principales caractéristiques sont les suivantes:
-
Vidéo de haute qualité : La caméra FC530 offre une qualité de 1080P et la FC530-4K capture des vidéos 4K HD.
-
Champ de vision optimal : La caméra FC530 prend en charge un FOV de 108° et la FC530-4K un FOV de 120° et un zoom jusqu'à 8X.
-
Haut-parleur intégré : Une capture à 5 mètres optimise complètement l'expérience de la conférence.
-
Haute compatibilité : Ces caméras fonctionnent avec des ordinateurs de bureau et portables avec système d’exploitation Windows 7 à 10 ou Apple et marchent sans problème avec Zoom et autres logiciels.
-
USB 3.0 : La caméra FC530-4K prend en charge plusieurs interfaces de sortie : connexion USB3.0, répondant à diverses connexions AV professionnelles.
Les caméras FC730 et FC730-4K sont toutes deux adaptées aux réunions de conférence de moyenne ou grande taille. Elles présentent les caractéristiques suivantes :
-
Vidéo de haute qualité : La caméra FC730 offre une qualité vidéo de 1080P, un zoom optique jusqu'à 12X et un zoom numérique jusqu'à 16X. La caméra FC730-4K offre une qualité vidéo jusqu'à 4K, un zoom optique jusqu'à 20X et un zoom numérique jusqu'à 16X.
-
Prise en charge de la gamme dynamique étendue (WDR) : Les deux modèles prennent en charge la fonction WDR pour s'adapter aux différentes conditions d'éclairage.
-
Haute compatibilité : Compatibilité avec la quasi-totalité des systèmes d'exploitation et des plateformes grand public.
-
Repérage intelligent : La caméra FC730-4K est doté d'une unité NNE qui permet d'utiliser la reconnaissance faciale pour le repérage des personnes.
En plus des fonctions standard, la caméra FC730-4K, qui est la version améliorée de la FC730, permet une vidéoconférence facile et efficace grâce à la fonction avancée de contrôle à distance. Le capteur de gravité permet de corriger automatiquement l'orientation de l'image sans interrompre les réunions et les multiples ports (HDMI2.0, 3G-SDI, USB3.0 et LAN) offrent aux utilisateurs un accès instantané aux conférences.
Toutes les webcams et les caméras sont disponibles dès maintenant chez FS.com. FS lance également deux types de haut-parleurs SP640 et SP630, tous deux de petites tailles et portables, parfaits pour les réunions professionnelles en ligne. Pour plus d'informations sur les caractéristiques et capacités des produits FS de vidéo conférence , veuillez visiter la page des produits relatifs sur le site de FS.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)