Français

Solution de module QSFP+ de FS.COM

Mis à jour depuis le 12 oct, 2021 by
1.8k

Le Module QSFP+ (quad small form-factor pluggable plus) est un module optique enfichable à chaud pour l'application de transmission de données à grande vitesse, il supporte des débits élevés jusqu'à 40 Gbps. Il offre des options de connectivité de 40G Ethernet à haute densité pour les centres de données et les réseaux informatiques de haute performance. Les modules optiques QSFP+ de FS.com sont disponibles avec une grande variété de types pour s'assurer que vos réseaux fonctionnent avec une performance, une fiabilité et une flexibilité maximales.

Aperçu des solutions de modules optiques QSFP+

FS fournit des modules optiques QSFP+ avec les types de connecteurs, les types d'interfaces et les protocoles différents, les détails sont ci-dessous.

Connecteur :

LC MTP/MPO

Type d'interface :

SR4, 150m (OM4) pour fibre 50/125 SR-BD, 150m (OM4), 100m (OM3), 30m (OM2) ER4, portée de 40 km avec 9/125 SMF, fibre de verre G.652, G.655. G.656 CSR4, 400m (OM4) pour fibre 50/125 ESR4, 400m (OM4) pour fibre 50/125 LR4, portée de 10km avec 9/125 SMF, fibre de verre G.652, G.655. G.656 PLR4, portée de 10km avec 9/125 SMF, fibre de verre G.652, G.655. G.656 LX4, 150m (OM3/OM4) pour fibre 50/125, 2km avec 9/125 SMF (fibre de verre G.652, G.655, G.656) LM4, 160m (OM4) pour fibre 50/125, 2km pour 9/125 SMF (fibre de verre G.652, G.655, G.656) PLRL4, portée de 1,4 km avec 9/125 SMF, fibre de verre G.652, G.655. G.656 LR4L, portée de 2 km avec 9/125 SMF, fibre de verre G.652, G.655. G.656 LR-S, portée de 10 km avec 9/125 SMF, fibre de verre G.652, G.655. G.656 UNIV, 150m (OM3 / OM4) pour fibre 50/125, 2km pour fibre 9/125 SMF (fibre de verre G.652, G.655, G.656)

Protocole Supporté :

40 Gigabit Ethernet

Fiche technique de modules QSFP+ 40 Gigabits Ethernet

Les modules QSFP+ de FS.com renferment des modules QSFP+ 40GBASE pour les équipements génériques, les routeurs et les commutateurs de grandes marques, les appareils d'autres marques et le système personnalisé spécifiquement. Les modules optiques QSFP+ 40G générique de FS.com supporte beaucoup de protocoles 40GBASE, tels que 40GBASE-SR4, 40GBASE-BiDi, 40GBASE-LR4, 40GBASE-LRL4, 40GBASE-UNIV, 40GBASE-ER4, etc. FS.com propose également une gamme complète d'émetteurs-récepteurs QSFP+ compatibles avec les grandes marques, telles que QSFP+ Cisco, Juniper, Arista, Brocade, HPE, etc.

FS.com P/N ID Type Longueur d'onde Distance de travail Interface Support DOM
QSFP-CSR4-40G 34912 40GBASE-CSR4 850 nm 400 m MTP/MPO, MMF Oui
QSFP-SR4-40G 17931 40GBASE-SR4 850 nm 150 m MTP/MPO, MMF Oui
QSFP-PIR4-40G 34917 40GBASE-PLRL4 1310 nm 1.4 km MTP/MPO, SMF Oui
QSFP-IR4-40G 34913 40GBASE-LR4L 1310 nm 2 km LC duplex, SMF Oui
QSFP-PLR4-40G 35209 40GBASE-PLR4 1310 nm 10 km MTP/MPO, SMF Oui
QSFP-LR4-40G 24422 40GBASE-LR4 1310 nm 10 km LC duplex, SMF Oui
QSFP-ER4-40G 35211 40GBASE-ER4 1310 nm 40 km LC duplex, SMF Oui
QSFP-BD-40G 48721 40GBASE-SR-BiDi 832 nm - 918 nm 150 m LC duplex, MMF Oui
QSFP-LX4-40G 35205 40GBASE-LX4 1310 nm 2 km LC duplex, SMF/MMF Oui
CFP-LR4-40G 39986 40GBASE-LR4 1310 nm 10 Km LC duplex, SMF Oui

Centre de test pour les modules optiques QSFP+ 40GbE

Le centre de test de FS est équipé d'une large gamme de commutateurs d'origine du fournisseur principal comme Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade, etc. La performance, la compatibilité et la durabilité des modules optiques QSFP+ sont testées rigoureusement pour s’assurer la fiabilité du produit. Nous continuerons à ajouter plus de commutateurs de marque à notre test pour améliorer la diversité des produits, et nous mettrons à jour ce diagramme pour vous tenir informé. En Savoir Plus sur Notre Progarmme de Test Assuré.

Cisco Juniper HP Brocade
Nexus 9396PX
7160-48YC6
EX 4300 series PoE+
MX960
QFX5100-24Q-3AFI
QFX3500
5900 Series Switch (HP 5900AF JG510A)
5900 Series Switch (HP 5900AF JC772A)5400R zl2
ICX6610-48
ICX7750-26Q
ARISTA FORCE⑩ TM RackSwitch(IBM) Allied Telesis
7050S-64 S4810P G8264 Nexus 92304QC

Câbles pour tous les modules optiques QSFP+

FS propose une gamme complète de Jarretières optiques pour les modules QSFP+ communs et les modules spéciaux, y compris LC & MTP/MPO, monomode et multimode, UPC et APC, longueurs de 1 mètre à 30 mètres dans les énormes stocks. Le service personnalisé est disponible.

Connecteur Mode de Fibre Type de Poli Gaine de Câble Longueur Disponible
LC Duplex 9/125 SMF UPC PVC;LSZH;OFNP 1m-30m (3ft-98ft) Fs link_icon.png
Standard MTP 9/125 SMF APC Plenum;LSZH 1m-30m (3ft-98ft) Fs link_icon.png
Standard MPO 9/125 SMF APC LSZH 1m-5m (3ft-16ft) Fs link_icon.png
HD MTP 9/125 SMF APC LSZH 1m-10m (3ft-33ft) Fs link_icon.png
LC Duplex 50/125 OM4 UPC PVC;LSZH;OFNP 1m-30m (3ft-98ft) Fs link_icon.png
LC Duplex 50/125 OM3 UPC PVC;LSZH;OFNP 1m-30m (3ft-98ft) Fs link_icon.png
LC Duplex 50/125 OM2 UPC PVC;LSZH 1m-15m (3ft-49ft) Fs link_icon.png
Standard MTP 50/125 OM4 UPC Plenum;LSZH 1m-30m (3ft-98ft)Fs link_icon.png
Standard MPO 50/125 OM4 UPC LSZH 1m-5m (3ft-16ft) Fs link_icon.png
HD MTP 50/125 OM4 UPC LSZH 1m-10m (3ft-33ft) Fs link_icon.png
Standard MTP 50/125 OM3 UPC Plenum;LSZH 1m-30m (3ft-98ft)Fs link_icon.png
Standard MPO 50/125 OM3 UPC LSZH 1m-5m (3ft-16ft) Fs link_icon.png

FAQ pour modules optiques QSFP+ de FS.com

Quelles marques compatibles de modules QSFP+ 40G sont disponibles chez FS.com ?

FS propose des modules QSFP+ génériques rentables et des modules QSFP+ compatibles avec de grandes marques, y compris Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, IBM, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Réseaux, Avaya, Alcatel-Lucent, Réseaux Aruba, Allied Telesis, Réseaux SMC, TRENDnet, etc.

Les Modules QSFP+ et les Jarretières Optiques de FS.com peuvent-ils être expédiés directement depuis les États-Unis ou l'Europe ?

Oui. FS a ouvert des entrepôts à Seattle en Amérique du Nord et à Munich, en Allemagne. Et nous avons beaucoup de modules optiques et de jarretières optiques en stock. Tant que les produits que vous commandez sont tous en stock, nous les expédierons le jour même où vous passez votre commande.

Quels types de services personnalisés sont proposés dans FS.com ?

FS.com offre des choix personnalisés réguliers tels que la compatibilité, le type d'interface, la distance de transmission, la température de fonctionnement, le modèle d'étiquette, les couleurs d'étiquettes, etc. En outre, FS.com accepte toute demande de produits et de solutions personnalisés pour tous les besoins et spécifications.

Quel type de câble est nécessaire pour les modules optiques PLRL4 et PLR4 ?

Le module optique PLR4 et le module optique PLRL4 utilisent des câbles MTP-12 monomodes avec des connecteurs MTP-12 APC (Angle polished connector).

Comment le module convertisseur QSFP+ vers SFP+ convertit les 40G ports en 10G mode ?

Les normes IEEE 40G-SR4, 40G-CSR4, 40G-PLR4 et 40G-PLRL4 ont toutes spécifié une technologie parallèle, il y a 4 voies dans chaque direction. Ces émetteurs-récepteurs optiques 40G peuvent convertir les 40G ports en 10G mode. Une fibre qui se connecte d'un port 40G à quatre ports 10G permet de convertir les 40G ports en 10G mode à 4 destinations 10G uniques.

Le module optique 40G-LR4 peut-il être divisé en connexions 4x10G ?

Non, le module 40G-LR4 ne peut pas être divisé en 4×10G. Le 40GBASE-LR4 utilise 4 lambdas sur une paire de fibres monomodes et ne peut pas se diviser automatiquement en 4 paires. Alors que 40G-SR4, 40G-CSR4, 40G-PLR4 et 40G-PLRL4 permettent une division de 4×10G en utilisant des fibres parallèles.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k