Français

Comment Choisir une Webcam Idéale pour Ordinateur Portable ou PC

Mis à jour depuis le 18 nov, 2022 by
1.8k

Les webcams peuvent paraître des dispositifs simples à utiliser, mais elles nécessitent une analyse détaillée avant que vous décidiez d'en acheter une pour votre ordinateur portable ou PC. Des webcams intégrées et autonomes dotées de différentes fonctionnalités sont conçues pour répondre à divers besoins professionnels. Si vous souhaitez disposer de fonctionnalités supplémentaires ou de meilleures expériences, une webcam externe peut être une solution intéressante. Cet article présente les critères que vous devez prendre en compte avant de choisir votre webcam.

Paramètres Fondamentaux à Prendre en Compte

Résolution

Haute définition et Ultra HD

La qualité de l'image dépend principalement de la résolution de l'appareil. De nos jours, de nombreuses webcams capturent des vidéos haute définition. Si vous souhaitez réaliser des activités de qualité plus professionnelle, comme télécharger des vidéos sur une chaîne YouTube, procurez-vous une caméra Full HD 1080p.

REMARQUE: "P" signifie "progressive scanning" (balayage progressif).

Toutefois, si vous avez besoin de la meilleure qualité possible, optez pour des webcams, qui enregistrent des résolutions supérieures à 1080p jusqu'à 4K Ultra HD. 4K fait référence à l'une des deux résolutions haute définition, à savoir 3840 x 2160 pixels ou 4096 x 2160 pixels. La résolution 4K est quatre fois supérieure à celle de la résolution 1080p (1920 x 1080 pixels). Normalement, les utilisateurs dont les moniteurs prennent en charge les résolutions haute définition et ultra HD bénéficient d'une clarté d'image accrue.

Fréquence d'images

La fréquence d'images, également appelée fréquence de rafraîchissement, est un élément important pour sélectionner la webcam idéale pour vos activités. La fréquence d'images est mesurée en unités appelées images par seconde. Une webcam décente possède une fréquence d'images d'au moins 30 images par seconde (fps). Toute valeur inférieure à ce seuil est considérée comme inadéquate. Les images et vidéos auront un aspect instable.

Objectif

Une webcam haut de gamme pour pc possède une objectif en verre, tandis qu'un modèle à prix modéré a un objectif en plastique. Certaines caméras avec objectif en plastique sont très utiles pour les appels vidéo Skype et autres logiciels de vidéo chat. Pour produire des vidéos professionnelles, achetez une caméra avec un objectif en verre.

Grand angle

Pour la vidéoconférence, choisissez toujours une caméra web avec un objectif à grand angle de 90° ou plus pour que les participants des réunions d'affaires soient visibles. La taille de la salle doit également être prise en considération.

Correction automatique de la luminosité

Si l'éclairage de la salle n'est pas suffisant, votre image vidéo peut présenter des zones plus sombres ou un aspect délavé. La correction automatique de la luminosité détecte et corrige rapidement les mauvaises conditions d'éclairage pendant vos appels vidéo ou vos réunions. Une bonne webcam est dotée d'une fonction de correction en cas de faible luminosité, d'une fonction d'amélioration des couleurs et peut ajuster l'exposition, ce qui permet de donner une image optimale dans des conditions d'éclairage difficiles ou faibles.

Webcam Automatic Light Correction Function

Performance audio

La plupart des webcams possèdent des microphones intégrés dotés de caractéristiques d'amélioration du son. Un microphone de webcam de qualité supérieure inclura une technologie de réduction du bruit. Les webcams haut de gamme sont dotées de doubles microphones pour vous offrir un son stéréo HD.

Fidélité

Une webcam pour PC équipée d'un microphone haute fidélité permet de produire un son plus naturel et plus détaillé provenant de toute la pièce et pas seulement de l'endroit où est placée la webcam. Une résolution haute fidélité d'une webcam vous permet également d'obtenir des résultats vidéo fluides.

Fonctionnalités Supplémentaires à Prendre en Compte

Autofocus

Les webcams disponibles sur le marché aujourd'hui offrent deux choix: la mise au point fixe ou l'autofocus. Si vous avez besoin d'une webcam dotée d'une fonction autofocus plus rapide et plus précise, prévoyez un budget plus élevé car elles sont un peu plus chère que les webcams sans cette fonction. Pour obtenir un aspect naturel et vibrant dans vos vidéos, procurez-vous une webcam professionnelle dont la technologie permet de distinguer les individus des murs et des fenêtres et d'appliquer l'optimisation et la mise au point nécessaires.

Webcam Autofocus Function

Positionnement intelligent

Si vous avez besoin d'une webcam avec détection automatique des visages, du nombre de participants et autres éléments malgré les mouvements pendant les réunions, utilisez une caméra Web capable de prendre en charge le positionnement intelligent.

Couverture de confidentialité

Si vous n'utilisez pas votre webcam externe, il est préférable de la désactiver pour éviter tout espionnage. Si vous utilisez une webcam intégrée, veillez à installer un bon logiciel de sécurité informatique afin d'éviter les pirates.

Logiciels et systèmes d'exploitation pris en charge

Si vous utilisez fréquemment la vidéo pour vos réunions, veillez à choisir une Webcam compatible avec les principaux logiciels tels que Microsoft Teams, Skype, Zoom, BlueJeans, Cisco WebEx, GoToMeeting, etc. Il est également important de vérifier si la caméra Web est compatible avec le système d'exploitation de votre ordinateur avant de procéder à l'achat.

Autres Facteurs à Prendre en Compte Lors du Choix d’une Webcam de Qualité

Options de connexion : Les options de connexion de la webcam permettent une transmission plus rapide des données. La plupart des webcams ont des connexions USB (2.0 ou 3.0). Vous avez besoin d'un câble d'au moins 1,5 mètre pour minimiser les problèmes d'installation de la webcam si vous possédez un ordinateur de bureau.

Avant de choisir une webcam appropriée, voici les trois options de montage que vous devez considérer, comme indiqué ci-dessous :

  • ①Option bureau. Idéale si vous disposez de beaucoup d'espace sur votre bureau.

  • ②Option de pince. Votre webcam est montée sur le moniteur ou l'ordinateur portable avec une pince.

  • ③Montage sur un stabilisateur. Votre webcam peut être montée sur un stabilisateur, par exemple un pied ou un trépied.

FS Webcam Mounting Options

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k