Produits InfiniBand HDR pour l'Intelligence Artificielle
Actuellement, ChatGPT s'est développé avec succès à un niveau international, s'aventurant au-delà de l'industrie technologique. Avec les progrès de ChatGPT et de l'intelligence artificielle (IA), la création de centres de données dans le monde s'accélère, ce qui entraîne des changements dans l'échelle et le modèle d'approvisionnement en modules optiques. Les centres de données d'IA utilisent la structure de réseau Fat Tree, avec un nombre égal de ports en amont et en aval pour chaque nœud, ce qui se traduit par un nombre plus élevé de commutateurs par rapport aux centres de données traditionnels.
Si l'on prend l'exemple du modèle de cluster d'IA de NVIDIA, le SuperPOD sert d'unité fondamentale et comprend 140 serveurs de GPU DGX A100, des cartes réseau HDR InfiniBand 200G et 170 commutateurs NVIDIA Quantum QM8790. L'augmentation du nombre de commutateurs, en utilisant une approche de connexion 1:1, se traduit par un besoin d'interconnexion de ports de 40x170/2 = 3 400, ajusté à 4 000 si l'on considère les scénarios de déploiement pratiques.
Le rapport d'utilisation d'un SuperPOD, en termes de serveurs, de commutateurs et de modules optiques, est d'environ 1:1,2:28,6. Pour répondre aux exigences d'entrée de gamme similaires à GPT4.0, il faut environ 3 750 serveurs NVIDIA DGX A100 et 110 000 modules optiques.
FS propose des produits pour SuperPOD qui utilisent des interconnexions de réseau HDR InfiniBand 200G. Ces produits offrent une transmission de données à grande vitesse et à faible latence, une faible consommation d'énergie et une optique InfiniBand à haute stabilité. Plus précisément, la gamme de produits comprend les modules HDR 200G QSFP56 SR4 et HDR 200G QSFP56 FR4, ainsi que les produits DAC et AOC. Nous présentons ci-dessous une description de ces modules HDR 200G QSFP56 et des câbles DAC&AOC.
Émetteur-récepteur InfiniBand HDR QSFP56 200G pour l'IA
FS propose deux types de modules InfiniBand 200G NVIDIA HDR, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, chacun avec des caractéristiques différentes.
Produit
|
Prix
|
Longueur d'Onde
|
Connecteur
|
Distance max. du câble
|
---|---|---|---|---|
US$359.00
|
850nm
|
MTP/MPO-12 UPC
|
100m
|
|
US$999.00
|
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
|
Duplex LC
|
2km
|
|
InfiniBand HDR QSFP56 200G DAC & AOC pour l'IA
La solution de NVIDIA mentionne également l'application des câbles AOC et DAC, généralement utilisés pour la transmission de données sur de courtes distances, par exemple au sein des serveurs ou entre les serveurs et les commutateurs. Ces types de câbles offrent des solutions de transmission à large bande passante, à faible latence et à faible consommation d'énergie. Par conséquent, les câbles HDR AOC et DAC peuvent être utilisés dans les SuperPODs pour répondre aux exigences des différentes distances et scénarios d'application. FS fournit des câbles HDR AOC et DAC à connexion directe et en dérivation dans le cadre du schéma HDR InfiniBand :
Produit
|
Prix
|
Consommation Électrique
|
---|---|---|
US$64.00(0.5m)
|
≤0.1W
|
|
US$529.00(1m)
|
≤4.5W
|
|
Conclusion
Pour résumer, les technologies de l'IA et des centres de données progressant rapidement, comme l'illustre le modèle de cluster d'IA de NVIDIA, la demande d'un nombre important d'émetteurs-récepteurs et de câbles optiques pour permettre la transmission de données à grande vitesse et à faible latence au sein d'un SuperPOD devient évidente. Les émetteurs-récepteurs et câbles optiques InfiniBand de FS possèdent non seulement les avantages inhérents d'une vitesse élevée, d'une faible latence et d'une faible consommation d'énergie, mais ils font également preuve de polyvalence en s'adaptant à diverses distances et à divers scénarios d'application. En ce qui concerne l'avenir de la construction des centres de données, nous sommes convaincus que l'adoption généralisée d'émetteurs-récepteurs et de câbles optiques à haut débit, efficaces et fiables jouera un rôle essentiel, renforçant leur importance en tant que composante intégrale de l'évolution continue de l'infrastructure des centres de données.