Introduction de la Licence Avancée pour les Switchs d'Entreprise
Dans les environnements technologiques actuels qui évoluent rapidement, les clients ont des exigences de plus en plus complexes en ce qui concerne les fonctionnalités des switchs. Les switchs de réseau d'entreprise dotés d'une licence avancée peuvent prendre en charge un large éventail de fonctions avancées. En acquérant simplement la licence avancée correspondante, les clients peuvent remplir leurs besoins de fonctionnalités dans les réseaux d'entreprise de nouvelle génération, les centres de données et les solutions Ethernet de zone métropolitaine.
Informations Générales sur la Licence Avancée
Une licence avancée est un type de licence logicielle de haut niveau, qui ne constitue pas un produit tangible mais un ensemble de logiciels. Cette licence logicielle avancée prend en charge de nombreuses fonctionnalités avancées telles que MPLS, LDP, MPLS L2VPN, MPLS L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX, etc.
-
MPLS : Multiprotocol Label Switching est un protocole utilisé dans les réseaux backbone IP pour faciliter l'acheminement à haute vitesse des paquets de données en utilisant des étiquettes comme guide.
-
LDP : Label Distribution Protocol (protocole de distribution d'étiquettes) est un protocole principal du système MPLS. Dans un réseau MPLS, deux routeurs de commutation d'étiquettes (LSR) doivent se mettre d'accord sur les étiquettes utilisées pour transmettre le trafic entre eux ou à travers eux. LDP est utilisé pour construire et maintenir les chemins de commutation d'étiquettes (LSP) utilisés pour transmettre le trafic à travers le réseau MPLS.
-
MPLS L2VPN : MPLS L2VPN fournit des services VPN de couche 2 basés sur des réseaux MPLS (Multiprotocol Label Switching). Il permet aux fournisseurs de services d'offrir des VPN de couche 2 basés sur différentes couches de liaison de données sur un réseau MPLS unifié, combinant les avantages des réseaux IP/MPLS avec des économies de coûts.
-
MPLS L3VPN : MPLS L3VPN est une technologie L3VPN basée sur le Provider Edge (PE) dans la solution VPN du fournisseur de services. Elle utilise BGP pour distribuer les routes VPN dans le réseau backbone du fournisseur de services et MPLS pour acheminer le trafic VPN à travers le réseau. MPLS L3VPN offre une topologie de réseau flexible, une excellente évolutivité et la prise en charge de MPLS QoS et MPLS TE.
-
VXLAN-BGP-EVPN : VXLAN-BGP-EVPN combine EVPN, BGP et VXLAN. Il découvre et établit automatiquement des tunnels, ce qui permet une migration transparente des machines virtuelles au sein du centre de données sans affecter les utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez le Guide Complet : VXLAN-BGP-EVPN dans les Réseaux d'Entreprise.
-
IPFIX: IP Flow Information Export est un protocole standard publié par l'IETF pour mesurer les informations de flux dans les réseaux. Il permet aux clients de surveiller facilement le trafic réseau entrant et sortant des nœuds.
Comment Utiliser ces Fonctions Avancées sur les Switchs d'Entreprise ?
Une licence avancée n'est pas un produit physique, mais un logiciel. Si vous avez besoin de ces fonctionnalités avancées, vous pouvez configurer la licence avancée en suivant ces quelques étapes simples :
-
1. Créer l'UDI pour l'appareil et le transférer au serveur FTP distant
-
2. Appliquer la licence : envoyer le fichier UDI au fournisseur, qui générera une licence en fonction des besoins du client
-
3. Utiliser la licence : Obtenir la licence à partir d'un serveur FTP distant et recharger le système.
Remarque : vous devez recharger le switch afin que la licence prenne effet. Si le switch dispose de plus d'une licence, toutes les fonctionnalités contenues dans les licences sont prises en compte.
-
4. Validation : Utilisez la commande suivante pour afficher les informations concernant la licence
Switchs FS d'Enterprise avec Licence Avancée
La gamme de switchs de FS inclut quatre séries de switchs d'entreprise dotés d'une licence avancée, prenant en charge les fonctionnalités MPLS et VXLAN-BGP-EVPN. Il s'agit des switchs des séries S5800, S5850 et S8050.
Série S5800
Les switchs de réseau d'entreprise à routage de la série FS S5800 sont des switchs 1G/10G haute performance conçus pour répondre aux exigences de la prochaine génération de réseaux d'entreprise, de centres de données, de réseaux métropolitains et de réseaux HCI (infrastructure hyper-convergée). Basée sur FSOS, la série S5800 offre des performances et une prise en charge de fonctions robustes, telles que le contrôle de flux prioritaire (PFC), la notification explicite de congestion (ECN), et le TCP pour centre de données, etc. Quatre modèles de commutateurs de la série S5800 prennent en charge la configuration avancée des licences. Il existe quatre modèles de commutateurs de la série S5800 qui prennent en charge la configuration de licence avancée : S5800-48MBQ, S5800-48T4S, S5800-48T4S-PE, S5800-48T4S-DC.
Série S5850
Les switchs de réseau d'entreprise de la série FS S5850 sont des commutateurs Ethernet haute performance qui répondent aux exigences de la prochaine génération de réseaux métropolitains, de centres de données et d'entreprises, et qui prennent en charge les fonctions L2/L3/IPv6/centre de données/métropolitain. Les switchs de la série S5850 sont livrés avec un logiciel système complet comprenant des protocoles et des applications exhaustifs. De nombreux switchs de réseau d'entreprise de la série S5850 peuvent être équipés d'une licence avancée. Les produits disponibles sont les suivants : S5850-24T16B, S5850-24XMG, S5850-24XMG-U, S5850-32S2Q, S5850-48S6Q, S5850-48S6Q-R, S5850-48S6Q-R-PE, S5850-48S2Q4C, S5850-48T4Q, S5850-48T4Q-PE.
Série S8050
Le S8050-20Q4C est un switch fibre optique d'entreprise haute performance qui répond aux exigences de la prochaine génération de réseaux métropolitains, de centres de données et d'entreprises. Il prend en charge les fonctions L2/L3/IPv6/centre de données/métropolitain.
Série S8550
Les switchs de routage d'entreprise de la série FS S8550 sont équipés d'une puce de commutation à haute performance et répondent efficacement aux exigences des réseaux métropolitains, d'entreprise, de centre de données et d'infrastructure hyper-convergente (HCl). Parmi les switchs de la série S8550, le S8550-6Q2C supporte la licence avancée.
Conclusion:
Si vos switchs de réseau d'entreprise sont équipés d'une licence avancée, vous pouvez activer des fonctionnalités avancées (MPLS, LDP, MPLS L2VPN, MPLS L3VPN, VXLAN-BGP-EVPN, IPFIX) capables de fournir divers avantages d'application pour l'appareil. Les switchs de la série FS 5800 peuvent fournir avec efficacité ces fonctions avancées, offrant des possibilités illimitées pour votre réseau d'entreprise. Si vous êtes intéressé, veuillez consulter Switch MPLS S5800-48F4S de FS : une Combinaison Optimale de la Couche 2 et la Couche 3.