Nouveaux Produits de la Série FHD® de FS : Cassettes MTP® à Polarité Universelle
Mai 2023, actualités FS - FS a lancé quatre nouvelles cassettes à polarité universelle FHD®, des cassettes MTP®-12 vers LC (OS2 monomode et OM4 multimode), et des cassettes 2×MTP®-12 vers LC (OS2 monomode et OM4 multimode) incluses, afin de renforcer la gamme de cassettes fibre FHD® MTP et d'offrir davantage d'options aux clients.
La polarité universelle simplifie la complexité du câblage
Les nouvelles cassettes de polarité universelle MTP®-12 à LC permettent d'utiliser la même cassette interchangeable aux deux extrémités d'un trunk de méthode B dans un canal de fibre, ce qui garantit une polarité cohérente et rationalise les installations et la maintenance du câblage en fibre.
Options de câblage plus flexibles avec la série FHD
Quatre nouvelles cassettes viennent renforcer la gamme de cassettes MTP® FHD® (FS High Density) et sont compatibles avec les boîtiers fibre FHD®. Les nouvelles cassettes fibre MTP® sont disponibles en deux types, une connexion arrière à 12 ports MTP® et 6 ports LC duplex à l'avant, et 2 ports MTP® à 12 fibres à l'arrière et 12 ports LC duplex à l'avant. Installées dans un boîtier FHD®, quatre cassettes MTP®-12 à LC peuvent acheminer jusqu'à 48 connexions fibre dans un rack 1U. Quatre cassettes 2×MTP®-12 à LC peuvent acheminer jusqu'à 96 connexions fibre, ce qui en fait un choix idéal pour le câblage haute densité dans les centres de données ou les salles de télécommunications.
Haute qualité comme toujours
Les cassettes à polarité universelle sont dotées d'un adaptateur US Conec MTP® et d'une fibre Corning. Les ports LC sont équipés de manchons en céramique de zircone afin d'assurer une faible perte constante. Tous les produits sont conformes aux normes ISO14001/ISO9001/CE/RoHS. Les nouvelles cassettes MTP®-12 permettent des déploiements 10G à haute densité et rentables, ainsi qu'une migration très simple vers 40, 100 et même 400G.
Voici les descriptions des nouvelles cassettes à fibres optiques haute densité de la série FHD®.
Numéro de référence | Aperçu | Description | Perte d'insertion |
---|---|---|---|
182641 |
|
Cassettes MTP®-12 vers LC, 12 fibres OS2 monomode, polarité universelle | MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB |
182642 |
|
Cassettes MTP®-12 vers LC, 12 fibres OM4 Multimode, Polarité universelle | MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB |
182643 |
|
Cassette 2×MTP®-12 vers LC, 24 fibres OS2 monomode, polarité universelle | MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB |
182644 |
|
Cassette 2×MTP®-12 vers LC, 24 fibres OM4 Multimode, Polarité universelle | MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB |
La série FHD® de FS continuera d'innover en fournissant des produits et des solutions de câblage à fibre optique à la fois agiles et efficaces pour les interconnexions optiques à haute densité. FS collabore étroitement avec ses clients, ses partenaires et ses collaborateurs afin de leur apporter un plus grand bénéfice et de contribuer davantage à la popularisation de la communication optique à l'échelle mondiale.
Cela pourrait également vous intéresser
Adresse E-mail
![What Is SFP Transceiver and How Does It Work?](https://media.fs.com/images/community/erp/hRwfT_5AiKw7.webp)