FS AmpCon™ : Votre partenaire pour l'automatisation des réseaux
Imaginez que vous puissiez déployer et configurer des milliers de commutateurs d'accès à distance en un seul clic, sans vous soucier des erreurs humaines ou des processus opérationnels complexes. Dans le monde hautement interconnecté d'aujourd'hui, l'automatisation des réseaux est devenue un élément essentiel permettant aux entreprises d'atteindre une efficacité et une flexibilité opérationnelles. AmpCon™, en tant qu'outil innovant d'automatisation de réseau, offre aux entreprises un moyen simplifié, efficace et évolutif de gérer leurs appareils de réseau.
FS est un fournisseur professionnel de solutions de communication et de systèmes de réseaux à haut débit pour les clients des réseaux, des centres de données et des services de télécommunications. Désormais, FS.com propose des commutateurs PicOS® avec prise en charge AmpCon™, conçus pour répondre à l'évolution des exigences en matière de mise en réseau. Dans cet article, nous allons vous faire découvrir les puissantes capacités d'AmpCon™.
Qu'est-ce que FS AmpCon™ ?
AmpCon™, abréviation de " contrôle amplifié ", est une plateforme de gestion qui automatise le Zero Touch Provisioning (ZTP), le déploiement, la configuration et la gestion du cycle de vie des switchs logiciels FS PicOS®. Elle est dotée d'une interface utilisateur Web et est déployée sous la forme d'une application logicielle, capable de fonctionner au sein d'une machine virtuelle (VM) dans le centre de données ou dans le cloud. AmpCon™ permet le déploiement à distance et l'évolutivité pour des milliers de commutateurs logiciels PicOS®.
Quels sont les avantages de la plateforme de gestion FS AmpCon™ ?
La plateforme de gestion FS AmpCon™ est une puissante solution de gestion de réseau qui apporte de nombreux avantages aux organisations. Par rapport aux logiciels d'automatisation de réseau fournis par les fournisseurs traditionnels tels que Cisco, l'utilisation d'AmpCon™ offre une meilleure adéquation avec la tendance des réseaux ouverts. Les organisations ne sont pas contraintes d'être liées aux fournisseurs traditionnels de réseaux d'accès et de supporter des coûts élevés pour les logiciels d'automatisation de réseau.
Les fournisseurs traditionnels proposent des outils pour automatiser le déploiement des commutateurs, mais ils sont très coûteux, leur utilisation nécessite des programmeurs de réseau qualifiés et ils peuvent vous obliger à passer aux modèles de commutateurs les plus récents. Prenons l'exemple du DNA Center de Cisco. Pour parvenir à l'automatisation, vous devez d'abord configurer le DNA Center lui-même, ce qui peut s'avérer complexe. En outre, l'installation d'un logiciel est nécessaire tant du côté du serveur que du côté du commutateur. Cependant, AmpCon™ offre en fait une fonction très comparable au DNA Center de Cisco d'une manière conviviale.
Automatisation de la gestion du cycle de vie du réseau
FS AmpCon™ permet une gestion complète et une maintenance continue des appareils et composants du réseau. Grâce à sa gestion du cycle de vie du réseau de bout en bout, il automatise l'allocation des ressources, la maintenance, les contrôles de conformité et les mises à niveau, ce qui permet d'éviter efficacement les erreurs de configuration et les temps d'arrêt. Cette fonctionnalité garantit un fonctionnement efficace et stable du réseau, en fournissant une solution de gestion rationalisée et complète.
-
Configuration sans contact : Les méthodes de déploiement et de configuration automatisées rationalisent la configuration des périphériques réseau sans intervention manuelle. Cela simplifie le déploiement, économise du temps et du travail manuel, garantit la cohérence et la sécurité, et offre des capacités de gestion à distance.
-
Gestion de la configuration : AmpCon™ peut pousser les mises à jour, les correctifs et les corrections d'erreurs vers un seul ou un groupe de commutateurs afin d'économiser de la main-d'œuvre, d'éviter les temps d'arrêt et de maintenir la sécurité du réseau.
-
Sauvegardes et conformité : AmpCon™ offre des fonctionnalités de récupération de configuration, de sauvegarde et de vérification de la conformité. Il capture périodiquement les configurations des commutateurs, y compris les modifications apportées, ce qui garantit que la dernière configuration est disponible pour une réinstallation rapide en cas de défaillance d'un commutateur. En outre, AmpCon™ garantit que les commutateurs restent conformes aux réglementations de l'industrie qui imposent des configurations spécifiques pour maintenir des normes optimales de sécurité et de confidentialité.
-
Gestion des licences : AmpCon™ peut générer un rapport d'inventaire de toutes les licences actuellement installées pour les commutateurs Pica8 dans le réseau, et mettre à jour les licences qui approchent de l'expiration avec le support.
Amélioration de l'efficacité des technologies de l'information et accélération de la fourniture de services
La plateforme de gestion AmpCon™ automatise les tâches ennuyeuses associées aux opérations réseau courantes, telles que la sauvegarde de la configuration, les mises à jour de la configuration, les remplacements RMA, les mises à niveau logicielles programmées, les flux de travail personnalisés (définis par l'utilisateur) et la visibilité des commutateurs (stats des ports, bilan de santé). Cela permet d'améliorer la productivité informatique et d'accélérer la fourniture de services.
Efficacité d'automatisation optimale avec Ansible
La plateforme de gestion AmpCon™ fournit des fonctionnalités standard pour les opérations réseau quotidiennes et prend en charge des flux de travail personnalisés à l'aide de playbooks Ansible pour des tâches planifiées et des rapports faciles à lire. Elle peut utiliser Ansible pour la configuration et la gestion automatisées à distance des dispositifs de commutation, permettant la plupart des opérations de gestion de configuration de base par le biais de modules réseau intégrés.
Points forts de la plateforme de gestion AmpCon™
-
Interface utilisateur sur Web - simple à apprendre et à utiliser
-
Mise en service et configuration automatisées de tous les commutateurs alimentés par PicOS®
-
Sauvegardes et mises à jour programmées
-
Extensibilité infinie grâce à des API ouvertes
-
Réduit les dépenses d'exploitation (OpEx)
-
Élimination des erreurs humaines lors des déploiements et des mises à niveau à grande échelle
Applications de la plateforme de gestion AmpCon™
FS AmpCon™ permet aux administrateurs de déployer des centaines ou des milliers de commutateurs de réseaux ouverts équipés de PicOS® à l'aide d'une interface graphique simple et conviviale. Les administrateurs peuvent définir des configurations globales ainsi que des variations spécifiques aux sites ou aux régions, et les associer à des commutateurs individuels. Une fois les commutateurs installés et mis sous tension sur les sites distants, un script d'auto-connexion télécharge automatiquement les configurations désignées vers les commutateurs et effectue la validation et les mises à jour logicielles. Cela simplifie le processus de déploiement de commutateurs à grande échelle, en améliorant l'efficacité et la cohérence du déploiement.
Sommaire
La plateforme de gestion FS AmpCon™ est un outil d'automatisation de réseau ouvert innovant qui permet aux entreprises de mettre à niveau leurs réseaux en toute simplicité. Avec ses opérations fluides et sa gestion simplifiée, AmpCon™ offre une expérience transparente aux administrateurs réseau.
FS, fournisseur mondial de produits et de solutions de réseau TIC, propose désormais des commutateurs de réseau compatibles avec AmpCon™ gratuitement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site FS.COM.