Switchs L3 Plus Entièrement Gérés de la Série S5850
Les switchs de la série FS S5850 sont des switchs entièrement gérés, performants et rentables. Ces commutateurs offrent des services L3 et IPv4/IPv6 rentables pour les entreprises de nouvelle génération, centres de données, applications métropolitaines et les HCI (Hyper-Converged Infrastructure) avec une facilité d'utilisation inégalée. Ces commutateurs contribuent efficacement à la continuité des opérations grâce à leur système d'alimentation redondant et modulaire, ce qui fait de la série S5850 une plateforme particulièrement flexible à déployer dans divers environnements de périphérie, d'agrégation et d'armoire de câblage, permettant ainsi aux entreprises de déployer des charges de travail et des applications modernes conçues pour la prochaine génération de services numériques.
Modèles de Switchs de la Série S5850
Les modèles de périphérie et d'agrégation de la série FS S5850, très performants et riches en fonctionnalités, constituent une gamme de commutateurs compacts 1RU 1/10G à vitesse filaire, à faible latence et évolutifs. Ils prennent également en charge les liaisons montantes 25G/40G/100G pour une liaison flexible avec d'autres commutateurs ou périphériques sur différents supports. Les détails de ces commutateurs gérés d'entreprise S5850 sont indiqués ci-dessous :
Modèle | S5850-24T16B | S5850-24S2Q | S5850-32S2Q | S5850-48S6Q | S5850-48T4Q | S5850-48S2Q4C |
---|---|---|---|---|---|---|
Ports RJ45 | 24 Ports RJ45 10/100/1000BASE-T | / | / | / | 48 ports 10GBASE-T | / |
Ports SFP+ | / | 24 Ports SFP+ 10G | 32 Ports SFP+ 10G | 48 Ports SFP+ 10G | / | 48 Ports SFP+ 10G |
Ports 25G/40G/100G | 16 Ports SFP28 25G | 2 Ports QSFP+ 40G | 2 Ports QSFP+ 40G | 6 Ports QSFP+ 40G | 4 Ports QSFP+ 40G | 2 Ports QSFP+ 40G, 4 Ports QSFP28 100G |
Capacité de Commutation | 848 Gbps | 640 Gbps | 800 Gbps | 1.44 Tbps | 1.28 Tbps | 1.92 Tbps |
Taux de Transfert | 630.9 Mpps | 480 Mpps | 595.2 Mpps | 1071.4 Mpps | 952.3 Mpps | 1071.4 Mpps |
Latence Max./Min. | 645ns/570ns | 660ns | 635ns/600ns | 635ns/600ns | 3.69us/2.60us | 635ns/600ns |
Consommation Électrique Typique/Max. | 55W/70W | 53W/59W | 120W/150W | 150W/190W | 170W/210W | 160W/200W |
Quantité de Ventilateurs | 4 (redondance 3+1) | 3 (redondance 2+1) | 2 (redondance 1+1) | |||
Bloc d'alimentation Remplaçable à Chaud | 2 (redondance 1+1) | 4 (redondance 3+1) | ||||
Flux d'air | De l'avant à l'arrière | |||||
Empilage ou MLAG | MLAG | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Agrégation de Liens | Supportés | |||||
Routage Statique, RIP, OSPF, Support IPv6 | Supportés | |||||
Garantie | 5 Ans |
Caractéristiques et Points Forts des Switchs de la Série S5850
Connectivité Polyvalente
-
Les modèles à 24 ports sont disponibles en option avec une connectivité cuivre 1G Ethernet et 10G/25G SFP+. Ils peuvent être déployés comme commutateurs de périphérie ou d'agrégation à haut débit 1G/10G nécessitant une vitesse de liaison montante de 25G ou 40G.
-
Les modèles 10G à 32 et 48 ports sont dotés d'une variété de liaisons montantes 40/100G, notamment des variantes 10GBASE-T et 10G SFP+, afin de préserver l'espace disponible du rack et de simplifier la migration vers le 40/100Gbps dans le cœur du réseau.
-
Large sélection de 10 Gigabit avec des ports SFP+ pour la fibre ou les câbles DAC en cuivre courts et à faible latence. Ports 10GBASE-T pour les connexions courtes RJ45 Cat6 traditionnelles (jusqu'à 55 m) et les connexions Cat6a/Cat7 jusqu'à 100 m.
Ethernet OAM Intelligent
Ethernet OAM (opération, administration et maintenance) permet aux opérateurs de surveiller et de dépanner une seule liaison Ethernet. Grâce à l'OAM IEEE802.1ag et ITU-T Y.1731, la série S5850 permet aux fournisseurs de services de surveiller les services, d'évaluer les performances de bout en bout et de s'assurer que la qualité du service est conforme aux exigences. De plus, des techniques de gestion des défaillances telles que CCM, LTM et LBM sont utilisées pour mesurer la latence et la gigue. La norme IEEE 802.3ah EFM (Ethernet in the First Mile), connue comme la technologie qui spécifie les protocoles et les interfaces Ethernet pour l'utilisation d'Ethernet sur les liaisons d'accès, permet en outre la gestion à distance, la surveillance du réseau, l'indication des défauts du réseau, le bouclage à distance et la récupération des paramètres MIB.
Fonctionnalités de Centre de Données Variées
Bien qu'ils soient classés dans la catégorie des commutateurs d'entreprise FS, certains modèles de la série FS S5850 offrent même une commutation à débit de ligne au niveau de la couche 3 afin de permettre une conception plus rapide et plus simple du réseau pour les centres de données et de réduire les dépenses opérationnelles du réseau. Ils peuvent être utilisés en conjonction avec d'autres commutateurs de centre de données FS, ce qui permet de développer un réseau de haute performance et de faible latence fournissant des performances d'application prévisibles et constantes. Ils prennent également en charge le MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation) pour agréger les liens entre les différents dispositifs, créant ainsi un système actif-actif pour améliorer la fiabilité des liens du réseau, du niveau de la carte unique au niveau du dispositif.
Haute Fiabilité
Les commutateurs S5850 ont été conçus pour un fonctionnement continu avec une surveillance des éléments matériels et logiciels à l'échelle du système. Les principales caractéristiques de haute disponibilité sont les suivantes :
-
Alimentations 1+1 remplaçables à chaud et avec 3+1 ou 2+1 ventilateurs redondants pour fournir un contrôle dynamique de la température combiné à une redondance N+1.
-
Technologie de surveillance de l'environnement en temps réel pour détecter la température du chipset, l'état du ventilateur et de l'alimentation, etc.
-
LACP/ECMP/VRRP/VARP/STP/RSTP/MSTP/Smart Link/BFD/ERPS/G.8031/G.8032/Load-Balancing sont pris en charge pour protéger efficacement le trafic réseau dans son ensemble.
-
La technologie brevetée "Sysmon" permet de surveiller l'état de l'unité centrale en cas d'erreur système.
Contrôle Amélioré du QoS
Les commutateurs de la série FS S5850 offrent une gestion intelligente du trafic pour assurer le bon fonctionnement du réseau, en offrant des performances supérieures pour le trafic de données, de voix et de vidéo. Les caractéristiques exceptionnelles de QoS comprennent :
-
Jusqu'à 13 files d'attente matérielles par port : 8 files d'attente unicast, 4 files d'attente multicast et 1 file d'attente de surveillance. Le contrôle d'entrée et de sortie est pris en charge pour une surveillance intelligente de la bande passante.
-
Prévient efficacement l'encombrement du réseau grâce à une technologie d'ordonnancement à plusieurs niveaux telle que WDRR (Weighted Deficit Round Robin), SP (Strict Priority), TD (Tail Drop) et WRED (Weighted Random Early Detection).
-
QoS grâce au mappage et au filtrage des points de code des services différenciés (DSCP).
-
QoS par la classification du trafic.
-
Mécanisme flexible de planification des files d'attente pour organiser le trafic des files d'attente et des ports.
-
Prend en charge srTCM (Single Rate Three Color Marker) et trTCM (Two Rate Three Color Marker).
Sécurité Exhaustive des Réseaux
De multiples fonctions de sécurité sont également prises en charge par la série FS S5850 pour limiter l'accès au réseau et réduire les menaces extérieures, notamment :
-
Fonction d'authentification 802.1x centralisée pour l'accès au réseau, comprenant une authentification flexible, un mode de surveillance 802.1X et un changement d'autorisation RADIUS.
-
Supporte le contrôle de sécurité par classe d'abonné/classe de commutateur/classe de réseau.
-
Authentification TACACS+ et RADIUS pour faciliter le contrôle centralisé du commutateur et empêcher les utilisateurs non autorisés de modifier la configuration.
-
Les listes de contrôle d'accès (ACL) pour la sécurité IPv6 et IPv4 peuvent filtrer les paquets IPv4/IPv6/Non-IP respectivement. Les listes de contrôle d'accès peuvent s'appliquer aux ports physiques, aux réseaux locaux, aux groupes de ports et aux groupes de réseaux locaux.
-
Les membres d'un groupe de ports ou d'un groupe VLAN partagent un ensemble de listes de contrôle d'accès et économisent les ressources TCAM.
-
Les fonctions d'inspection ARP et de protection de la source IP empêchent le réseau de subir des attaques ARP malveillantes.
Fonctions de Gestion Pratiques
Les commutateurs de la série FS S5850 prennent en charge plusieurs interfaces de gestion. Les utilisateurs peuvent gérer le commutateur par le biais du port de la console, des ports réseau inband/outband et du port USB. L’interface CLI, gestion web, Telnet et FTP sont également prises en charge. La gestion Web fournit une interface utilisateur qui permet une prise en main facile du commutateur. Elle dispose également d'un tableau de bord intuitif pour configurer, surveiller et dépanner le commutateur.
Déploiement des Switchs de la Série S5850
Les switchs de série S5850 sont idéaux pour les entreprises modernes, les PME en pleine croissance et les centres de données dynamiques prêts à effectuer la transition vers des réseaux d'entreprise numériques.
Scénario 1
Pour les petites et moyennes entreprises, le commutateur de la série S5850 peut être déployé au niveau de la couche d'agrégation. Le MLAG permet d'améliorer la redondance afin d'obtenir une haute disponibilité dans les réseaux d'entreprise et de fournir une connectivité réseau aux appareils des utilisateurs finaux.
Scénario 2
Les commutateurs 1G/10G de la série S5850 sont parfaits pour l'accès au Top-of-Rack (ToR) des centres de données et pour la connexion avec le stockage/serveur qui nécessite de hautes performances, une faible latence, une grande fiabilité, une conception spéciale du système de refroidissement et un pont de centre de données. Dans ce cas, le commutateur S5850-48T4Q est déployé dans l'accès au serveur ToR 10G à haute densité et connecté aux commutateurs de centre de données FS série N au niveau de la couche d'agrégation, créant ainsi un réseau de centre de données 10/40GbE plat, à deux niveaux et non bloquant.
Scénario 3
Les switchs de la série S5850 constituent également des choix abordables pour le déploiement de commutateurs centraux dans les réseaux des petites et moyennes entreprises qui exigent des performances, une fiabilité et une évolutivité élevées.