Solutions pour Réseau Campus Sans Fil : Problèmes, Besoins et Avantages des Infrastructures Modernes FS
Les réseaux sans fil traditionnels de campus sont confrontés à des problèmes tels qu'une couverture insuffisante, une capacité et des performances réseau inadéquates, une sécurité médiocre, une gestion et une maintenance complexes, des contraintes au sein d'environnements à haute densité et une évolutivité limitée. La stabilité et l'expérience utilisateur des réseaux sans fil de campus nécessitent des solutions de haute qualité.
Pour faire face à ces défis, FS propose une solution de réseau sans fil pour les campus universitaires, visant à répondre aux besoins diversifiés des universités modernes. Cette solution comprend non seulement une topologie efficace et une couverture réseau complète, mais intègre également les dernières technologies réseau et les caractéristiques de sécurité, offrant un soutien et une garantie fiables pour le réseau du campus.
Quels sont les problèmes auxquels sont confrontées les infrastructures réseau traditionnelles des campus ?
Couverture insuffisante
Dans certains lieux difficiles à câbler, comme les laboratoires, les gymnases, les auditoriums, etc., les réseaux câblés traditionnels peuvent avoir du mal à fournir une couverture complète.
Gestion complexe
L'expansion du réseau et l'augmentation du nombre d'appareils compliquent les tâches de gestion et de maintenance. Sans outils de gestion centralisés, l'efficacité de la configuration et du déploiement reste limitée, de sorte qu'il est difficile de superviser à distance et de manière intuitive l'état du réseau en temps réel.
Goulet d'étranglement des performances
Avec l'agrandissement du réseau, la complexité des connexions et de la topologie augmente, et un grand nombre d'utilisateurs et d'appareils se connectent simultanément, provoquant des congestions réseau. Cela entraîne une baisse des taux de transfert de données et de la qualité de service, ainsi qu'une augmentation du risque d'interruptions de service dues à des points de défaillance uniques.
Menaces pour la sécurité du réseau
En raison de la diversité des types de dispositifs terminaux et de la grande quantité de données concernant les étudiants et le personnel, le réseau est exposé au risque de fuite de données et d'attaques informatiques, ce qui réduit sa stabilité.
Quels sont les besoins du réseau dans un campus universitaire ?
La conception du réseau de campus universitaire doit s'adapter aux besoins des étudiants modernes en matière de numérisation et d'interconnexion, assurant une infrastructure réseau efficace et sécurisée pour répondre aux demandes croissantes de bande passante et de sécurité. Pour établir une connexion fiable, sécurisée et omniprésente, les aspects relatifs aux exigences du réseau suivants doivent être pris en compte.
Gestion opérationnelle flexible et surveillance en temps réel
Avec l'expansion continue de la taille des réseaux de campus et l'augmentation du nombre d'appareils, la dépendance à l'égard de l'enseignement moderne et des opérations de recherche augmente de manière significative. Les réseaux de campus nécessitent une gestion opérationnelle flexible pour surveiller l'état du réseau en temps réel et assurer une gestion unifiée.
Simplification de la structure du réseau
Les campus sont composés de nombreux bâtiments, y compris des Laboratoire, gymnase, ce qui complique l'accès aux équipements réseau et rend leur gestion difficile. Avec l'expansion du réseau et l'augmentation du nombre d'appareils, la topologie du réseau devient de plus en plus complexe, il est nécessaire de simplifier sa structure pour améliorer l'efficacité de la gestion et les performances.
Mise en œuvre de la redondance réseau
Le réseau campus couvre une vaste zone et implique un grand nombre d'appareils et d'utilisateurs. La défaillance d'un appareil ou d'une liaison critique au sein du réseau peut une défaillance totale ou partielle de celui-ci, sans une conception adéquate, ce qui affecte le fonctionnement normal des services d'enseignement, de recherche et d'administration. La redondance est donc nécessaire pour éviter un point de défaillance unique et pour garantir la continuité des services en cas de charge élevée et d'imprévus.
Couverture sans fil et accès stable dans les zones à haute densité
Dans les zones à haute densité du campus, telles que les salles de classe, les bibliothèques et les dortoirs, avec l'augmentation du nombre d'appareils et la généralisation de l'enseignement moderne, la couverture et les performances du réseau diminuent. L'accès simultané de nombreuses personnes et appareils au réseau dépasse la capacité et les performances des équipements réseau ordinaires, entraînant des congestions et une diminution de la qualité du service.
Création d'un réseau sécurisé et fiable
Les réseaux de campus rassemblent une grande quantité de données sensibles, notamment des informations sur les étudiants et le personnel, ainsi que des données de recherche. Avec l'application généralisée des technologies éducatives modernes, les risques de sécurité augmentent, tels que les fuites de données et les attaques cybernétiques. Il est donc nécessaire de fournir des mesures de sécurité complètes, y compris le segmentage du réseau, la détection des intrusions et la protection par pare-feu, renforcement du cryptage des données et du contrôle d'accès pour assurer la sécurité et la fiabilité du réseau et des données.
Solution de réseau sans fil de FS pour campus universitaire
Pour répondre aux besoins croissants de déploiement de réseaux sans fil, FS a développé une solution de réseau à fibre optique interconnectée, offrant une architecture à bande passante élevée et redondante adaptée aux grands environnements de campus.
Cette solution est équipée de la plateforme de gestion cloud unifiée Airware, offrant une visualisation continue de la configuration et de la gestion des appareils. Cela assure aux clients une couverture réseau sans fil complète, des connexions rapides et stables, ainsi qu'un système de contrôle et de gestion intégré des équipements réseau.
Le pare-feu NSG-5220 de nouvelle génération offre des performances de sécurité élevées, une extension selon les besoins, une détection et une prévention avancées complètes des menaces, ainsi qu'un fonctionnement intelligent et automatisé des politiques.
Le switch central S5810-48FS supporte des liaisons montantes de 10G et utilise l'empilage et LACP pour réaliser la redondance, permettant une utilisation efficace de toutes les ressources réseau disponibles et prévenant les surcharges de points uniques, réduisant ainsi les risques d'indisponibilité du système en cas de panne réseau.
Au niveau de l'accès, les switchs PoE+ S3410-48TS-P, Le switch central S3410-24TS-P et S3410-10TF-P sont utilisés. Le S3410-48TS-P dispose de 48 ports PoE+, le S3410-24TS-P de 24 ports PoE+, tous supportant des liaisons montantes 10G, et le S3410-10TF-P d'un total de 8 ports PoE+ supportant 2 liaisons montantes SFP 1Gb. Chaque port PoE peut fournir jusqu'à 30W de puissance, répondant facilement aux besoins en alimentation de divers terminaux tels que haut-parleurs, microphones, points d'accès sans fil et caméras. Ainsi, un grand nombre de dispositifs peuvent être connectés simultanément sans interruption de service.
Plateforme de gestion centralisée de réseau - Airware
Équipée de la plateforme de gestion cloud Airware, cette solution permet un déploiement rapide et une gestion centralisée à distance 24/7, en utilisant les données pour limiter les erreurs humaines. Une visibilité complète du réseau améliore l'efficacité de gestion des administrateurs informatique et réduit les coûts d'exploitation et de maintenance.
Conception de redondance réseau
En utilisant une combinaison des technologies d'empliage et LACP pour la redondance du réseau principal, la stabilité du système est considérablement améliorée. Les switchs dotés d'une alimentation redondante et d'un système de remplacement à chaud réduisent les risques de panne d'équipement et d'interruption de service, répondant ainsi aux besoins en énergie des divers appareils terminaux et garantissant un fonctionnement optimal.
Accès haute densité et fiable
Des appareils haute performance augmentent la capacité du réseau, permettant une connexion fluide de plus de 1000 dispositifs et réduisant significativement les interférences réseau. Cette solution prend en charge les applications à large bande passante, permettant ainsi le fonctionnement optimal de technologies telles que l'AR/VR, les robots d'enseignement à distance et les salles de classe intelligentes, offrant un accès rapide et facile aux ressources en ligne pour une expérience d'apprentissage modernisée pour les enseignants et les étudiants.
Protocoles de sécurité complets
Les équipements centraux supportent divers protocoles réseau pour garantir la sécurité des transmissions de données. Les switchs dotés de fonctions telles que SSH, ACL, AAA, les pare-feu avec IPS, AV, URL et les points d'accès avec WPA3, WIDS et le suivi des interférences RF protègent les données personnelles des étudiants et du personnel, fournissant un environnement d'accès Wi-Fi sécurisé et fiable.
Services spécialisés
FS fournit des services complets, y compris le dépannage et une installation rapides, ce qui permet de réduire les coûts et d'accélérer la mise en œuvre du réseau.
Liste des produits
Type d'utilisation | Type de produit | P/N du produit | Points Forts du Produit |
---|---|---|---|
Plateforme de Gestion de Réseau | Plateforme de Gestion Cloud | Airware | Une plateforme de gestion cloud pour une surveillance efficace de la sécurité et une gestion centralisée du réseau de campus permet d'améliorer la performance des opérations et de la maintenance, tout en réduisant les coûts de main-d'œuvre informatique de chaque succursale. |
Infrastructure Câblée | Pare-feu | NSG-5220 | Le pare-feu de nouvelle génération offre des performances de sécurité élevées, une expansion selon les besoins, une détection et une prévention complètes avancées des menaces, ainsi qu'une gestion intelligente et automatisée des politiques. |
Switch d'Aggrégation | S5810-48FS | Un switch multiservice de nouvelle génération avec 4 ports 10G SFP+ offrant une fonctionnalité de couche 3 améliorée, une gestion simplifiée, des capacités IPv6 flexibles et divers protocoles multicast. | |
Modules Optiques | SS-C4055 et SFP1G-SX-85 | Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, prend en charge DOM, adapté pour les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les unités Radio & Baseband, etc. | |
Infrastructure sans Fil | Switchs PoE+ | S3410-48TS-P, S3410-24TS-P et S3410-10TF-P | Switch PoE+ gigabit 10/24/48 ports avec puce Broadcom et plateforme Cloud Airware, répond entièrement aux exigences d'accès haute densité et de convergence haute performance. |
Contrôleur sans Fil | AC-224AP | Capable de gérér jusqu'à 224 Points d'Accès, il établit une itinérance transparente des utilisateurs sans fil lorsqu'ils se déplacent entre différentes zones du réseau, une solution idéale pour les établissements éducatifs. | |
Enregistreur Vidéo | NVR308-64C | Enregistre les vidéos d'un maximum de 64 caméras, diverses méthodes de surveillance sont disponibles pour gérer facilement les caméras et le NVR, parfait pour les établissements éducatifs. | |
Point d'Accès Intérieur | AP-N515 | Équipé de la technologie Wi-Fi 6, prend en charge 4x4 MU-MIMO, atteignant un débit maximal de 5375 Mbps, parfaitement adapté pour les campus de grande taille ou toute autre scénario à forte densité de population. | |
Caméras de Sécurité | IPC304-8M-B et IPC304-8M-D | Large plage dynamique, vision nocturne IR, indices IP67 et IK10 pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. |