Français

Solution de Polarité MTP 40G entre EoR et ToR

Contexte

Dans les environnements réseau de haute densité d’aujourd’hui, un système de câblage standard structuré et flexible est essentiel pour leur extension ou mise à niveau. Notre client régulier Code42 Software Inc, un opérateur de solutions de protection contre la perte de données, nous a demandé de concevoir une solution de câblage MTP pour assurer l’évolutivité et une bonne polarité de leur connexion 40G entre EoR et ToR.Comment garantir la précision de la polarité, le type de connecteur (femelle/mâle) et simplifier la gestion des câbles de l’ensemble de la transmission 40G ?SolutionLes ingénieurs de FS ont prévu d’utiliser des câbles trunk MTP avec le même type de polarité (Type B) et un système de gestion de câble modulaire FHD pour un déploiement rapide et une gestion des câbles beaucoup plus simple. L’image suivante illustre le schéma de câblage. Le panneau MTP up-to-down (de haut en bas) est utilisé pour connecter des câbles trunk MTP de même polarité (Type B) de chaque côté. De plus, les tiroirs et adaptateurs à fibre optique FHD permettent un déploiement rapide et une gestion des câbles plus simple. Cette solution fournit également suffisamment d’espace pour l’expansion future du réseau.

data center

Conclusion

  • L’ensemble de la conception du câblage fait usage des câbles de haute densité MTP et du système rentable FHD de FS pour assurer une bonne polarité et faciliter la gestion des câbles. FS s’engage à aider ses clients à améliorer la capacité d’expansion et efficacité du réseau et à accélérer son deploiement. Nous fournissions l’expertise essentielle et les solutions indispensables pour votre entreprise.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k