Français

Étendre la Capacité du Réseau CWDM Existant sur 48 Kilomètres

Contexte

Les réseaux hybrides DWDM et CWDM peuvent maximiser l'utilisation de l'infrastructure existante pour supporter davantage de longueurs d'onde. Un de nos clients, une société de services informatiques, nous a demandé de construire un réseau DWDM sur CWDM pour agrandir leur transmission de 48km et ajouter de nouvelles liaisons sur le même système WDM.

Défi

La société souhaitait connecter 40CH DWDM MUX à 8CH CWDM MUX avec 1530nm pour l'extension du réseau. Les défis étaient les suivants :

  • 1. 40CH DWDM MUX ne peut pas être déployé dans le système en raison de la restriction de bande passante.

  • 2. Comment ajouter de nouveaux sites au réseau ?

  • 3. Comment réduire les pertes optiques et assurer une marge suffisante sur l'ensemble de la liaison ?

Solution

Pour construire le réseau hybride DWDM et CWDM, l'équipe technique de FS a prévu de déployer 8CH C53-C60 DWDM MUX au lieu de 40CH DWDM MUX sur le 8CH CWDM MUX avec 1530nm de longueur d'onde. Deux multiplexeurs optiques CWDM add-drop (OADM) seront déployés pour ajouter et supprimer des signaux provenant de nouveaux sites.

Veuillez noter que, lorsque le DWDM MUX 40 canaux est directement connecté au port d'extension du MUX CWDM 8 canaux, les signaux DWDM (C53-C60 et C27-C42) seront téléchargés par le port avec 1530nm/1550nm de longueur d'onde du MUX CWDM au site A. Cela signifie que les signaux du site A ne seront pas transmis au site B. Par conséquent, le 40CH DWDM MUX ne peut être déployé.

DWDM & CWDM Solution

Conclusion

  • Cette solution de réseau hybride DWDM et CWDM conçue par l'équipe technique de FS aide le client à agrandir sa capacité réseau actuelle, et offre un moyen flexible d'ajouter de nouveaux sites pour le réseau existant sans affecter l'ensemble du lien, ce qui réduira le coût du réseau et maximisera le retour sur investissement. Pour en savoir plus sur la solution hybride FS DWDM/CWDM, cliquez ici.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.0k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k