Français

Solution de Câblage MTP entre Plusieurs Étages

Contexte

Wolf Communications LLC est une société de gestion de commandes ainsi qu'un fournisseur de grands projets MDU et de solutions de réseau et de divertissement pour les entreprises et particuliers. Ils veulent établir une connexion entre 17 IDFs sur différents étages, du 5e au 55e étage.Comme les points à relier sont nombreux, une quantité de câbles à fibres optiques élevés (96 estimés) traversant les étages pourrait occasionner des problèmes. L'objectif est de garder un système MTP à MTP autant que possible pour faciliter la gestion des câbles.L'IDF au 55e étage devrait connecter 16 autres IDF, mais la distance varie, tout comme la longueur des câbles nécessaires.

MTP Cabling Solution

Conclusion

  • FS a conçu cette solution de connectivité dans la perspective d'une gestion facile des câbles et d'une maintenance efficace. La longueur des câbles, le routage et les environnements de câblage ont été également examinés. La solution est applicable au scénario où les sites à relier sont éloignés les uns des autres avec de nombreux appareils à connecter, car elle rationalise le câblage tout en assurant une gestion centralisée.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
47.1k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.7k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.7k