Solution de Réseau Évolutive pour la Mise en Place d'un Réseau d'Entrepôts
Contexte
De nos jours, le réseau regroupe tous les secteurs de la société. Des industries différentes ont des exigences différentes pour le déploiement d'un réseau. Un de nos clients est en cours d'élaboration d'un plan d'accès aux réseaux à partir de deux bâtiments avec salle informatique, postes de travail et serveurs.Le client souhaite utiliser des câbles Cat6 pour connecter les 36 terminaux sur 9 postes de travail et connecter les postes de travail à la salle informatique du même bâtiment. Alors que les stations se trouvent à plus de 100 mètres de la salle informatique, au-delà de la distance maximale de portée d'un câble Cat6. En plus, le client veut utiliser des fibres 12x 1G de chaque serveur dans un autre bâtiment pour obtenir des connexions avec les 9 postes de travail.SolutionFS fournit une solution de connexion réseau avec un simple déploiement en utilisant plusieurs produits FS comme indiqué ci-dessous :
Conclusion
-
Cette solution facile à déployer est idéale pour les PME (Petites et Moyennes Entreprises) pour assurer une communication entre les bâtiments de bureaux ou d'entrepôt. Les commutateurs empilables de la série S3900 offrent une flexibilité permettant d'ajouter suffisamment de ports pour les terminaux et de prendre en charge facilement les mises à niveau futures du réseau.