Français

Solution de module SFP de FS.COM

Mis à jour depuis le 12 oct, 2021 by
3.5k

Le SFP (Small Form-Factor Pluggable), également appelé « mini GBIC », est un émetteur-récepteur enfichable à chaud qui se branche sur le port SFP d'un commutateur réseau et se connecte au bout de son autre extrémité aux câbles à fibre optique Fiber Channel et Gigabit Ethernet(GbE). Les modules SFP de FS sont disponibles en plusieurs modèles différents pour assurer que vos réseaux fonctionnent avec des performances, une fiabilité et une flexibilité maximales.

Aperçu des solutions de modules optiques SFP

FS fournit des modules optiques SFP avec de différents types de connecteurs, d'interfaces et protocoles. Les détails sont listés ci-dessous.

Connecteur :

LC/SC RJ45

Type d'interface :

SX, 550 m (OM2), 1 km (OM3) pour fibre 50/125, 220 m pour fibre 62,5/125 LX, portée de 10 km avec SMF 9/125, fibre de verre G.652, G.655. G.656 EX, portée de 40 km avec SMF 9/125, fibre de verre G.652, G.655. G.656 ZX, portée de 80km avec SMF 9/125, fibre de verre G.652, G.655. G.656 EZX, portée de 120 km avec SMF 9/125, fibre de verre G.652, G.655. G.656 BX, portée de 10 km avec SMF 9/125, fibre de verre G.652, G.655. G.656 «Cuivre» T, portée de 100 m avec câble UTP Cat5/Cat5e CWDM, plage de 40, 80, 120 km avec SMF 9/125, fibre de verre G.652, G.655. G.656 DWDM, plage de 40, 80, 120 km avec SMF 9/125, fibre de verre G.652, G.655. G.656

Protocoles supportés :

100 Megabit Fast Ethernet 1 Gigabit Ethernet 2 Gigabit Fiber Channel 4 Gigabit Fiber Channel SDH/SONET

Fiche technique de modules optiques SFP Fast Ethernet

FS offre une large gamme de SFP Fast Ethernet, comprenant des SFPs 100BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-LX, 100BASE-EX, 100BASE-ZX et des SFPs Bidi 100BASE-BX permettant une longueur de liaison allant jusqu'à 160 km. Les spécifications son listées ci-dessous.

FS.com P/N ID Type Longueur d'Onde Distance de Travail Interface Support DOM
SFP-FB-GE-T 37767 100BASE-T / 100 m RJ-45, Cat5 Non
37769 10/100BASE-T / 100 m RJ-45, Cat5 Non
SFP-GE-100FX 37770 100BASE-FX 1310 nm 2 km LC duplex, MMF Oui
SFP-100FX-31 37324 100BASE-FX 1310 nm 2 km LC duplex, MMF Oui
SFP-100LX-31 61817 100BASE-LX 1310 nm 10 km LC duplex,SMF Oui
37364 100BASE-LX 1310 nm 15 km LC duplex,SMF Oui
37366 100BASE-LX 1310 nm 20 km LC duplex,SMF Oui
SFP-100EX-31 37374 100BASE-EX 1550 nm 40 km LC duplex,SMF Oui
SFP-100ZX-55 37394 100BASE-ZX 1550 nm 80 km LC duplex,SMF Oui
SFP-FE-BX 37756 100BASE-BX BiDi 1310nm-TX/1550nm-RX 10km LC/SC simplex Oui/Non
SFP-FE-BX 37761 100BASE-BX BiDi 1550nm-TX/1310nm-RX 10km LC/SC simplex Oui/Non

Fiche technique de modules SFP Gigabit Ethernet

Le module Gigabit Ethernet SFP est un dispositif enfichable à chaud utilisé dans les réseaux Ethernet Gigabit. FS propose une gamme complète de SFP en cuivre et optique y compris des SFPs 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-LX/LH, 1000BASE-EX, 1000BASE-ZX, 1000BASE-EZX et 1000BASE-BX. De plus, Les SFPs CWDM, DWDM, SONET/SDH et 2/4G FC sont également disponibles. Les spécifications sont listées ci-dessous :

FS.com P/N ID Type Longueur d'onde Distance de travail Interface Support DOM
SFP-GB-GE-T 20036 10/100/1000BASE-T / 100 m RJ-45, Cat5 Oui
20057 1000BASE-T / 100 m RJ-45, Cat5 Oui
SFP1G-SX-85 29838 1000BASE-SX 850 nm 550m LC duplex, MMF Oui
SFP1G-SX-31 29848 1000BASE-SX 1310 nm 2 km LC duplex, MMF Oui
SFP1G-LX-31 29849 1000BASE-LX/LH 1310 nm 10 km LC duplex,MMF/SMF Oui
29851 1000BASE-LX/LH 1310 nm 20 km LC duplex,SMF Oui
SFP1G-LH-31 29853 1000BASE-EX 1550 nm 40 km LC duplex,SMF Oui
SFP1G-EX-55 29854 1000BASE-EX 1550 nm 40 km LC duplex,SMF Oui
SFP1G-ZX-55 29856 1000BASE-ZX 1550 nm 80 km LC duplex,SMF Oui
SFP1G-EZX-55 29857 1000BASE-EZX 1550 nm 100 km LC duplex,SMF Oui
29858 1000BASE-EZX 1550 nm 120km LC duplex,SMF Oui
SFP1G-ZXC-55 29859 1000BASE-EZX 1550 nm 160km LC duplex,SMF Oui
SFP-GE-BX 29859 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 10km LC/SC simplex,SMF Oui/Non
CWDM-SFP1G-ZX 52758 1000BASE-CWDM 1270nm~1610nm 20km LC duplex Oui/Non
DWDM-SFP1G-ZX 32517 1000BASE-DWDM 1563.86nm~ 1528.77nm 80km LC duplex Oui/Non
SFP-GE-BX 37922 1000BASE-BX 1310nm-TX/1490nm-RX 10km LC/SC simplex Oui/Non
SFP-GE-BX 37925 1000BASE-BX 1490nm-TX/1310nm-RX 10km LC/SC simplex Oui/Non
SFP-100LX-31 20063 OC-3/STM-1 IR-1 SFP 1310nm 15km LC duplex Non
SFP-2GSR-85 32417 2G Fibre Channel 850nm 300m LC duplex Oui
SFP4G-SW-85 32410 4G Fibre Channel 850nm 380m LC duplex Oui

Centre de test pour les modules SFP

Le centre de test de FS est équipé d'une large gamme de commutateurs d'origine de fournisseur principal comme Cisco, Arista, HPE, Juniper, Brocade, etc. La performance, compatibilité et durabilité des modules optiques SFP sont testées rigoureusement pour garantir la fiabilité du produit. Nous continuerons à ajouter des commutateurs de marque à nos tests pour améliorer la diversité des produits, et ce diagramme (ci-dessous) sera mis à jour pour vous tenir informé. Pour en savoir plus, veuillez consulter Notre Programme de Test Assuré.

Cisco
Juniper
Arista
BLADE
H3C
IE-3010-24TC
ME3400 (ME 3400G-2CS)
Catalyst 4948E
Catalyst 2960G-Serie
Catalyst 3750-Serie
Catalyst 3560-X-Serie
Catalyst 3560-Serie
Catalyst 3560-Serie POE-48
Cisco 7604
MDS 9124
MDS 9134
MDS 9148
WS-C6506-EESW 5403900-Serie
ATM NM-1A-0C3-POM
CRS-1-Serie
MDS 9222i
N7000-Serie
ASR 9000-Serie
WS-C3750G-12S-S
SRX210
ACX1000
Juniper MX960
OMNISTACK LS 6224U
DCS 7124S
AT 8000S series
S3600
SuperStack3 Switch 3848
3COM
Ciena
Huawei
Switch 3848
3930
Baystack 5520-48T-PWR
HPE
Adtran
DELL
Netgear
2530-8G PoE+Switch
StorageWorks 4/8 SAN Switch-Serie HSTNM-N005
procurve Switch 5406zl
procurve Switch 2824
StorageWorks edge switch 2/12
5400R zl2
RackSwitch G8000
PowerConnect 3448
P134G24826GTS-PWR+
Alcatel Lucent
F5
NØRTEL
OmniSwitch 6850-48
OS6250-8M
1850 TSS-5 Transport Service Switch
prosafe M5300-28G
4224
BIG-IP 8900 SERIES
Brocade
ASUS
FOUNDRY
Brocade 300
Brocade 5100
Brocade ICX6610-48
Brocade ICX6450-24P
Brocade Fastlron FCX624S
NetVanta 1224ST
FLS 624
Avaya
Ruckus ZoneSwitch
2526T
S5720-32X-EI-AC
ES-48-750W

Câbles pour tous les modules optiques SFP

FS offre une gamme complète de Jarretières optiques pour modèles de SFP courants et spéciaux, y compris SFP monomode et multimode, simplex et duplex, UPC et APC, longueurs de 1 à 30 mètres en grandes quantités. Nous fournissons également des câbles optique Cat 5e pour SFP 10/100/ 1000BASE-T. Le service personnalisé est disponible.

Type de Câble Connecteur Polish Types Gaine de Câble Pour SFP Longueur Disponible
9/125 SMF LC Duplex UPC PVC;LSZH;OFNP LX;EX;ZX;EZX;LX/LH;
CWDM;DWDM
1m-30m (3.28ft-98.43ft) Fs link_icon.png
9/125 SMF SC/LC Simplex UPC PVC;LSZH BX 1m-30m (3.28ft-98.43ft) Fs link_icon.png
50/125 OM2 MMF LC Duplex UPC PVC;LSZH FX;SX;LX/LH 1m-30m (3.28ft-98.43ft) Fs link_icon.png
62.5/125 OM1 MMF LC Duplex UPC PVC FX;SX;LX/LH 1m-30m (3.28ft-98.43ft) Fs link_icon.png
Câble Cat5e UTP RJ45 * PVC;LSZH TX 1m-30m (3.28ft-98.43ft) Fs link_icon.png
Câble Cat5e FTP RJ45 * PVC TX 1m-30m (3.28ft-98.43ft) Fs link_icon.png

FAQ

Quelles marques compatibles de SFP sont disponibles chez FS ?

FS propose des SFP économiques compatibles avec de grandes marques comme Cisco, HP, Juniper, Brocade, Dell, Extreme, H3C, Arista, Huawei, Intel, IBM, Netgear, Ciena, D-Link, Avago, F5 Networks, Avaya, Alcatel-Lucent, Aruba Networks, Allied Telesis, SMC Networks, TRENDnet, etc.

Quels sont les choix de personnalisation proposés chez FS ?

FS offre des choix de personnalisation tels que la compatibilité, la distance de transmission, la température de fonctionnement, le modèle d'étiquette, les couleurs d'étiquettes, etc. En outre, FS accueille toute demande de produits et de solutions personnalisés pour tous les besoins et spécifications.

Est-ce que les SFP et jarretières optiques de FS peuvent être expédiés directement depuis les Etats-Unis ou l'Europe ?

Oui. FS a ouvert un entrepôt à Seattle, WA, en Amérique du Nord et un entrepôt à Munich, en Allemagne. Nous avons de nombreux modules d'émetteurs-récepteurs et des jarretières optiques en stock. Tant que nous avons tous les produits que vous commandez en inventaire, nous les expédierons le jour même de votre commande.

Est-ce que les SFP monomodes peuvent être connectés aux SFP multimodes ?

Les SFP monomodes et multimodes ne peuvent pas être connectés en raison des différences entre les modèles. Le SFP monomode doit être connecté avec la fibre monomode et le SFP multimode devrait être connecté avec la fibre multimode.

Qu'est-ce que la fonctionnalité DOM (Digital Optical Monitoring ) ?

La fonctionnalité DOM permet à l'utilisateur final de surveiller les paramètres du SFP en temps réel, tels que la puissance de sortie optique, la puissance d'entrée optique, la température, le courant de polarisation laser et la tension d'alimentation de l'émetteur-récepteur. Actuellement, lorsque vous achetez un émetteur-récepteur à fibre optique, vous aurez l'option de le choisir avec ou sans DOM.

Cela pourrait également vous intéresser

Connaissances
Connaissances
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE, PoE+ ou PoE++ : Lequel choisir ?
25 août, 2021
46.9k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre LACP et PAGP ?
29 déc, 2021
16.6k
Connaissances
See profile for Migelle.
Migelle
Switch PoE actif ou passif : lequel choisir ?
28 févr, 2022
19.8k
Connaissances
See profile for Vincent.
Vincent
Comprendre le transceiver bidirectionnel BiDi
05 janv, 2022
9.3k
Connaissances
See profile for Moris.
Moris
Câbles à fibre optique Simplex ou Duplex
25 nov, 2018
17.6k
Connaissances
See profile for Sheldon.
Sheldon
Quelle est la différence entre RIP et OSPF ?
10 juin, 2021
22.6k