FS Annonce la série FHD de Mux/Demux CWDM/DWDM Haute Densité Destinée à la Mise en Place de Réseaux WDM Flexibles
31 mai, Actualités FS - FS a récemment lancé son nouveau Mux/Demux CWDM/DWDM économique de la série FHD qui présente un format plus petit avec une densité supérieure et une perte d'insertion plus faible, dans le but d'améliorer l'utilisation de l'espace en rack dans les centres de données des entreprises et d'aider ses clients à élargir facilement leurs réseaux WDM passifs.
Avec l'augmentation constante du volume de données transmises, de plus en plus d'équipements sont rajoutés aux centres de données. Pour économiser de l'espace et des coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle, la haute densité, la conception modulaire et la simplicité d'utilisation sont devenues la norme et les exigences de la plupart des applications de transmission optique. FS est déterminé à répondre aux besoins de ses clients et propose des solutions de multiplexage/démultiplexage CWDM/DWDM à haute densité qui permettent de réaliser une expansion plus flexible et plus facile des réseaux WDM à la demande avec des capacités de traitement plus élevées.
Ces nouveaux produits de la série FHD consistent principalement en des Mux/Demux CWDM et DWDM haute densité à 8 canaux. Comparés aux Mux/Demux précédents, ces Mux/Demux haute densité présentent une taille réduite de moitié, mais avec la même quantité de ports, ce qui les rend plus adaptés aux applications à espace limité. Parmi les avantages de ces nouvelles séries de produits, citons les suivants :
-
Grâce à une haute densité de ports, il permet d'améliorer l'utilisation de l'espace dans les racks des centres de données.
-
Le design amélioré des ports permet de réduire la perte d'insertion.
-
Ils sont entièrement compatibles avec les boîtiers de la série FHD de FS et peuvent être utilisés avec les panneaux adaptateurs de fibre et les cassettes MTP/MPO de la série FHD.
-
La conception modulaire permet d'ajouter ou de supprimer des canaux de manière flexible, jusqu'à 32 canaux dans un châssis 1U.
-
Installation plug and play sans outil.
La nouvelle série FHD de Mux/Demux CWDM/DWDM haute densité est disponible pour une livraison immédiate. Voici leurs descriptions pour référence.
Identifiant du Produit
|
Description
|
---|---|
Module Mux Demux DWDM FHD Haute Densité enfichable 8CH C21-C28 100GHz LC/UPC, Double fibre, 3.1dB IL avec port d'extension, moniteur et 1310nm.
|
|
Module Mux Demux DWDM FHD Haute Densité enfichable 8CH C29-C36 100GHz LC/UPC, Double fibre, 2.8dB IL avec port d'extension, moniteur et 1310nm.
|
|
Module Mux Demux Hybride CWDM/DWDM FHD Haute Densité enfichable 8CH C53-C60 100GHz LC/UPC, Double fibre, 2.8dB IL avec port d'extension et moniteur.
|
|
Module Mux Demux CWDM FHD Haute Densité enfichable 8CH 1470-1610nm LC/UPC, Double fibre, 2.4dB IL avec port d'extension et moniteur.
|
|
Module Mux Demux CWDM FHD Haute Densité enfichable 8CH 1270-1450nm (Saute 1390, 1410nm) LC/UPC, Double fibre, 2.4dB IL avec port d'extension et moniteur.
|