Aperçu des Switchs d'Entreprise de la Série FS S5800
Les commutateurs d'entreprise FS sont performants dans de nombreux scénarios et répondent aux besoins essentiels des entreprises modernes en optimisant la mise en réseau, en améliorant la fiabilité du réseau et en simplifiant les opérations.
Les commutateurs de la série FS S5800 sont disponibles en sept types, chacun avec des configurations de port différentes, mais tous offrent des conceptions multifonctionnelles, un fonctionnement flexible et une sécurité renforcée pour des performances éprouvées, éliminant ainsi les problèmes courants des solutions de mise en réseau.
Avantages
-
Optimiser les performances du réseau - Augmenter la capacité de commutation jusqu'à 600 Gbps à moindre coût. Le contrôle optimal du trafic permet une latence inférieure à la microseconde.
-
Faciliter la sécurisation des réseaux de campus et d'entreprise - Les fonctions d'inspection ARP et d'IP Source Guard sont prises en charge pour protéger les réseaux d'entreprise contre les attaques.
-
Simplifier la formation professionnelle - La configuration, la surveillance et le dépannage en temps réel des appareils peuvent être réalisés sans avoir besoin de connaissances en matière de CLI. L'interface visuelle permet de visualiser l'état du système d'un seul coup d'œil.
-
Un réseau à haut débit et à l'épreuve du temps - Les applications à large bande passante, telles que les vidéos 4K, les vidéoconférences haute définition et les jeux à faible latence, ne posent aucun problème.
Caractéristiques Matérielles et Logicielles
Les switchs de la série FS S5800 sont évolutifs, tant sur le plan matériel que logiciel, afin de rendre le réseau plus intelligent et plus fiable, ce qui permet aux clients de mettre en place des réseaux de campus de nouvelle génération basés sur les objectifs commerciaux des entreprises.
Design Matériel
Les switchs de la série S5800 sont des switchs de couche 3 dans un format compact de 1U adapté à la plupart des racks nécessitant une haute densité. Chaque commutateur de la série a un design de port différent, comme le S5800-48T4S avec 48 ports RJ45 1000BASE-T et 4 ports SFP+ 10G. La variété et le grand nombre de ports permettent de répondre à un large éventail de besoins.
Les commutateurs de la série S5800 sont équipés de blocs d'alimentation 1+1 AC/DC remplaçables à chaud qui garantissent un fonctionnement ininterrompu du commutateur et améliorent la disponibilité du système. La plupart contiennent des ventilateurs intelligents 2+1, à l'exception des switchs S5800-8TF12S et S5800-48MBQ qui possèdent des ventilateurs intelligents 3+1. Les ventilateurs redondants permettent une meilleure dissipation de la chaleur, assurant la stabilité et la fiabilité du système de communication.
Fonctions Logicielles
Les commutateurs de la série FS S5800 disposent d'une liste de fonctionnalités assez importante qui comprend une variété de fonctions logicielles efficaces pour améliorer la fiabilité, assurer la sécurité et faciliter l'exploitation et la maintenance du réseau.
MLAG agrège les liens entre plusieurs appareils, augmentant ainsi la fiabilité des liens au niveau de l'appareil. En supportant le MLAG, les commutateurs de la série FS S5800 offrent une plus grande fiabilité et l'avantage de mises à jour individuelles pour chaque appareil membre.
Outre VXLAN, la liste des fonctionnalités comprend également des fonctionnalités de centre de données (PFC, ECN, etc.) qui optimisent le contrôle du trafic et permettent un réseau sans perte et à faible latence. Ces fonctionnalités sont très importantes dans les réseaux RDMA modernes.
Du point de vue de la sécurité, diverses fonctions sont disponibles, telles que MACsec, SSH, ACL, AAA, 802.1X, RADIUS et TACACS+. En particulier, MACsec crypte le trafic réseau et spécifie l'intégrité et l'authenticité de l'origine des données, fournissant ainsi une sécurité point à point sur les liaisons Ethernet.
Web, CLI, Telnet et SSH simplifient efficacement le fonctionnement et la gestion des commutateurs de la série S5800, augmentant ainsi leur flexibilité.
Diverses Applications pour Répondre à des Besoins Uniques
Dans un modèle hiérarchique à trois couches, les différentes couches peuvent imposer des exigences différentes au commutateur. Quelles que soient les exigences actuelles ou futures, les commutateurs de la série FS S5800 offrent de nombreuses options.
Couche d'Accès
La plupart des commutateurs de la série S5800 offrent 48 ports RJ45 1000BASE-T ou 48 ports SFP 1G. Cela signifie qu'un seul commutateur peut desservir plus de 48 points d'accès et un grand nombre d'utilisateurs, et permet une utilisation flexible des ports. Grâce à diverses fonctions d'authentification, de sécurité MAC et de sécurité IP, les switchs d'entreprise de la série FS S5800 peuvent gérer l'accès des utilisateurs afin d'empêcher les intrusions et de sécuriser l'ensemble du système.
Couche de Distribution
Les commutateurs d'entreprise de la série FS S5800 peuvent également être utilisés dans la couche de distribution car ils prennent en charge une bande passante d'accès accrue et une plus grande évolutivité. Par exemple, le S5800-48MBQ prend en charge des vitesses de liaison montante d'accès de 25G/40G. Si vous préférez des vitesses de liaison montante de 10G ou inférieures, d'autres commutateurs sont disponibles, tels que le S5800-48F4SR, qui comprend quatre ports SFP+ 10G.
Couche Centrale
Pour les réseaux centraux nécessitant une bande passante plus importante, le switch S5800-48T4S peut être le choix idéal. Il peut fournir de puissantes solutions de routage de niveau 3, telles qu'une large bande passante pour l'IPTV, la surveillance vidéo et d'autres services Triple-Play. En outre, la qualité de service intégrée et la technologie de file d'attente flexible permettent au commutateur de fournir des services de haute qualité.